Menu Search

บานพับแบบเชื่อม - ทรงกรบอก

มีในสต็อก

การเชื่อมเหล็กกล้า อลูมิเนียม และสแตนเลสบนบานพับเป็นการทำงานบนการออกแบบที่เรียบง่ายมาก รุ่นเหล็กกล้ามีให้เลือกทั้งแบบสลักยึดเหล็กกล้าหรือทองเหลืองและมีความหลากหลายอย่างมากในแง่ของการใช้งาน มีให้เลือกทั้งแบบมีหรือไม่มีหัวอัดจารบีและมีให้เลือก 2 แบบ รุ่นอลูมิเนียมมาพร้อมกับแหวนรองสแตนเลสและมีให้เลือก 2 แบบ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง 1 ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด วัสดุพิน เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ความยาวโดยรวม วัสดุ ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
286.64 ฿ - 301.729 ฿ 350 มีในสต็อก
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
อะลูมิเนียม
188.419 ฿ - 198.33 ฿ 9840 มีในสต็อก
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
อะลูมิเนียม
322.689 ฿ - 339.676 ฿ 17100 มีในสต็อก
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
อะลูมิเนียม
126.678 ฿ - 133.351 ฿ 1288 มีในสต็อก
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
อะลูมิเนียม
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 100.0 mm | 3.937 in ; ; ;

1349746

ช่วงราคา
301.729 ฿ - 286.64 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
350 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    100.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    10.0 mm
  • วัสดุ
    อะลูมิเนียม
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 13.0 mm | 0.512 in ; อะลูมิเนียม

1349731

ช่วงราคา
198.33 ฿ - 188.419 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9840 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    8.0 mm
  • วัสดุ
    อะลูมิเนียม
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 120.0 mm | 4.724 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in ; อะลูมิเนียม

1349747

ช่วงราคา
339.676 ฿ - 322.689 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    120.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    10.0 mm
  • วัสดุ
    อะลูมิเนียม
Weld On Hinge 60.0 mm 10.0 mm Aluminium

1349730

ช่วงราคา
133.351 ฿ - 126.678 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1288 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • วัสดุ
    อะลูมิเนียม