การเชื่อมเหล็กกล้า อลูมิเนียม และสแตนเลสบนบานพับเป็นการทำงานบนการออกแบบที่เรียบง่ายมาก รุ่นเหล็กกล้ามีให้เลือกทั้งแบบสลักยึดเหล็กกล้าหรือทองเหลืองและมีความหลากหลายอย่างมากในแง่ของการใช้งาน มีให้เลือกทั้งแบบมีหรือไม่มีหัวอัดจารบีและมีให้เลือก 2 แบบ รุ่นอลูมิเนียมมาพร้อมกับแหวนรองสแตนเลสและมีให้เลือก 2 แบบ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
รหัสรายการ | ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | วัสดุพิน | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | ความยาวโดยรวม | วัสดุ | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.738 ฿ - 223.9322 ฿ | 1800 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
ทองเหลือง
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
157.4365 ฿ - 165.7217 ฿ | 2645 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
1 in
25.4 mm
|
||
101.0195 ฿ - 106.3378 ฿ | 1480 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
56.5419 ฿ - 62.6498 ฿ | 6225 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
129.2258 ฿ - 136.0297 ฿ | 875 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
242.0552 ฿ - 254.7975 ฿ | 1225 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
1 in
25.4 mm
|
||
72.8133 ฿ - 76.6458 ฿ | 50 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
299.6054 ฿ - 315.3727 ฿ | 1221 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
ทองเหลือง
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
1 in
25.4 mm
|
||
249.8585 ฿ - 263.0069 ฿ | 6598 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
ทองเหลือง
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
1 in
25.4 mm
|
||
213.8489 ฿ - 225.1056 ฿ | 171 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
87.9337 ฿ - 92.5604 ฿ | 2788 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
ทองเหลือง
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
71.4258 ฿ - 75.1869 ฿ | 870 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
ทองเหลือง
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
58.331 ฿ - 61.4005 ฿ | 13889 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
ทองเหลือง
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
76.6994 ฿ - 80.7327 ฿ | 7585 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
ทองเหลือง
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
83.829 ฿ - 88.2415 ฿ | 1514 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
ทองเหลือง
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
185.6427 ฿ - 195.4136 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.236 in
6.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
44.6071 ฿ - 46.9539 ฿ | 10542 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
54.90 ฿ - 57.7911 ฿ | 10542 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
ทองเหลือง
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.