บานพับแบบเชื่อมติดมีความแข็งแรง และมีกลไกการทำงานที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่ายมาก บานพับอเนกประสงค์เหล่านี้มีความแน่นหนาและทนทานอย่างมาก บานพับเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยมากที่สุด
โดยบานพับได้จะเป็นแบบเชื่อมไว้กับพื้นผิวโลหะแทนที่จะยึดไว้ด้วยด้วยสกรู กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราจะมาในรูปแบบที่มีหรือไม่มีหัวอัดจารบี
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | ความยาวโดยรวม | วัสดุ | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343.263 ฿ - 361.331 ฿ | 5868 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
|
||
| 209.397 ฿ - 220.422 ฿ | 38898 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
| 113.05 ฿ - 118.994 ฿ | 25 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
| 78.844 ฿ - 82.997 ฿ | 975 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
| 177.278 ฿ - 186.609 ฿ | 444 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
| 141.596 ฿ - 149.048 ฿ | 118 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
| 143.378 ฿ - 150.927 ฿ | 1251 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
|
||
| 247.83 ฿ - 260.869 ฿ | 9190 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
|
||
| 435.424 ฿ - 458.341 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
| 155.869 ฿ - 164.077 ฿ | 57654 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
| 254.178 ฿ - 267.555 ฿ | 94 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
|
||
| 381.896 ฿ - 401.997 ฿ | 3200 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
| 71.708 ฿ - 75.485 ฿ | 1785 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
| 289.113 ฿ - 304.337 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
| 91.637 ฿ - 96.462 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
| 75.276 ฿ - 79.243 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
| 342.182 ฿ - 360.19 ฿ | 5670 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
สแตนเลส
|
|
||
| 564.032 ฿ - 593.715 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
สแตนเลส
|
|
||
| 242.267 ฿ - 255.013 ฿ | 3348 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
สแตนเลส
|
|
||
| 749.588 ฿ - 789.043 ฿ | 410 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
สแตนเลส
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ