Menu Search

ลูกบิดแบบปีก - อินเสิร์ทแบบเรียว/เกลียว

มีในสต็อก

ลูกบิดแบบปีกเรียวตัวเมียได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ดีในแต่ละการหมุน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องขันและคลายบ่อยๆ ลูกบิดพลาสติกแบบเรียวพร้อมอินเสิร์ทเหล็กกล้าเหล่านี้จับได้ง่ายและทนทาน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวลูกบิด รูปทรงลูกบิด ขนาดเกลียว สี ประเภทตัวยึด ความยาวเกลียว ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
149.8116 ฿ - 165.9894 ฿ 295 มีในสต็อก
M8
สีดำ
8.0 mm
106.6545 ฿ - 118.1789 ฿ 17 มีในสต็อก
M4
สีดำ
6.0 mm
124.9159 ฿ - 138.4122 ฿ 808 มีในสต็อก
M5
สีดำ
6.0 mm
151.4356 ฿ - 167.7874 ฿ 12552 มีในสต็อก
M6
สีดำ
8.0 mm
ปุ่มจับแบบปีกตัวเมีย - ขนาดเกลียว - M8 ; ความสูงด้ามจับ - 17.0 mm | 0.669 in ; ความยาวเกลียว - 8.0 mm | 0.315 in

259084059935

ช่วงราคา
165.9894 ฿ - 149.8116 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
295 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer
  • ความสูงด้ามจับ
    17.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
ปุ่มจับแบบปีกตัวเมีย - ขนาดเกลียว - M4 ; ความสูงด้ามจับ - 11.0 mm | 0.433 in ; ความยาวเกลียว - 6.0 mm | 0.236 in

259042059935

ช่วงราคา
118.1789 ฿ - 106.6545 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer
  • ความสูงด้ามจับ
    11.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
ปุ่มจับแบบปีกตัวเมีย - ขนาดเกลียว - M5 ; ความสูงด้ามจับ - 13.0 mm | 0.512 in ; ความยาวเกลียว - 6.0 mm | 0.236 in

259052559935

ช่วงราคา
138.4122 ฿ - 124.9159 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
808 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer
  • ความสูงด้ามจับ
    13.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
ปุ่มจับแบบปีกตัวเมีย - ขนาดเกลียว - M6 ; ความสูงด้ามจับ - 15.0 mm | 0.591 in ; ความยาวเกลียว - 8.0 mm | 0.315 in

259063059935

ช่วงราคา
167.7874 ฿ - 151.4356 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12552 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer
  • ความสูงด้ามจับ
    15.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm