Menu Search

คลิปสายไฟ - ยึดด้วยกาว, อลูมิเนียมยืดหยุ่น, เคลือบโฟม

มีในสต็อก

ที่ยึดอลูมิเนียมอ่อนที่สามารถยึดไว้ในตำแหน่งคงที่ที่ต้องการด้วยเทปโฟมสองหน้าสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
5.304 ฿ - 5.873 ฿ 42965 มีในสต็อก
กาว
8.98 ฿ - 9.944 ฿ 51478 มีในสต็อก
กาว
คลิปสายไฟ - ยึดด้วยกาว, อลูมิเนียมยืดหยุ่น - สีเทา ; 19.1 mm | 0.752 in ; 9.7 mm | 0.382 in

PFC-25M

ช่วงราคา
5.873 ฿ - 5.304 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42965 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • การเคลือบผิว
    โฟมป้องกัน
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    อะลูมิเนียม
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
คลิปสายไฟ - ยึดด้วยกาว, อลูมิเนียมยืดหยุ่น - สีเทา ; 25.0 mm | 0.984 in ; 14.1 mm | 0.555 in

PFC-50M

ช่วงราคา
9.944 ฿ - 8.98 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51478 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • การเคลือบผิว
    โฟมป้องกัน
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    อะลูมิเนียม
  • วิธีติดตั้ง
    กาว