Menu Search

ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแบบดึงห่วงเส้นลวด

มีในสต็อก

ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแบบดึงห่วงเส้นลวดประกอบด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายซึ่งต้องใช้ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวที่ตรงไปตรงมา

ต้องสั่งซื้อส่วนประกอบขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแยกต่างหาก อุปกรณ์เหมาะสำหรับการใช้งานเบา และมีทั้งแบบปรับได้และปรับไม่ได้

  • วัสดุ: PVC และสเตนเลส
  • สี: ธรรมชาติ
  • ตัวเลือกพื้นผิว: สเตนเลสและขัดเงา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
24 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม วัสดุ ความกว้างโดยรวม ความสูงโดยรวม ประเภท สั่งซื้อ
212.8212 ฿ - 235.8169 ฿ 193 มีในสต็อก
52.0 mm
สแตนเลส
33.0 mm
13.5 mm
ก้านเกี่ยวและแผ่นจับ
54.5683 ฿ - 54.5683 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
91.0 mm
สแตนเลส
22.0 mm
13.5 mm
179.2983 ฿ - 179.2983 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
111.0 mm
สแตนเลส
23.5 mm
14.0 mm
209.2299 ฿ - 209.2299 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
92.0 mm
สแตนเลส
47.0 mm
15.2 mm
477.4084 ฿ - 477.4084 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
151.0 mm
สแตนเลส
40.0 mm
22.2 mm
211.8034 ฿ - 211.8034 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
110.6 mm
สแตนเลส
37.0 mm
16.0 mm
49.6768 ฿ - 52.2907 ฿ 2674 มีในสต็อก
131.0 mm
เหล็กกล้า
39.0 mm
22.0 mm
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
28.9632 ฿ - 30.4876 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
74.0 mm
เหล็กกล้า
24.0 mm
10.0 mm
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
165.0319 ฿ - 173.7164 ฿ 118 มีในสต็อก
131.0 mm
สแตนเลส
39.0 mm
22.0 mm
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
319.9626 ฿ - 336.798 ฿ 140 มีในสต็อก
90.0 mm
สแตนเลส
47.0 mm
16.0 mm
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
44.6284 ฿ - 46.9778 ฿ 818 มีในสต็อก
90.0 mm
เหล็กกล้า
33.0 mm
11.0 mm
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
28.9632 ฿ - 30.4876 ฿ 126 มีในสต็อก
74.0 mm
เหล็กกล้า
24.0 mm
11.0 mm
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
82.8545 ฿ - 87.2124 ฿ 1400 มีในสต็อก
90.0 mm
เหล็กกล้า
47.0 mm
16.0 mm
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
134.7237 ฿ - 141.8075 ฿ 2000 มีในสต็อก
61.0 mm
เหล็กกล้า
65.0 mm
26.5 mm
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
286.2783 ฿ - 301.3427 ฿ 24 มีในสต็อก
79.0 mm
เหล็กกล้า
52.0 mm
21.0 mm
ขอเกี่ยว
50.5197 ฿ - 53.1784 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
65.0 mm
เหล็กกล้า
38.0 mm
11.0 mm
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
43.4493 ฿ - 45.7314 ฿ 845 มีในสต็อก
90.0 mm
เหล็กกล้า
33.0 mm
14.0 mm
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
108.6164 ฿ - 114.3329 ฿ 2075 มีในสต็อก
90.0 mm
สแตนเลส
33.0 mm
11.0 mm
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
134.7237 ฿ - 141.8075 ฿ 1960 มีในสต็อก
57.0 mm
เหล็กกล้า
65.0 mm
18.0 mm
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
72.4125 ฿ - 76.2234 ฿ 2075 มีในสต็อก
48.0 mm
เหล็กกล้า
38.0 mm
14.0 mm
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • จาก 2
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความกว้างโดยรวม: 33.0 mm | 1.299 in ; ความยาวโดยรวม - 52.0 mm | 2.047 in ; ความกว้างโดยรวม - 33.0 mm | 1.299 in

491971

ช่วงราคา
235.8169 ฿ - 212.8212 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
193 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับไม่ได้
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    ก้านเกี่ยวและแผ่นจับ
  • ความสูงโดยรวม
    13.5 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม - 91.0 mm | 3.583 in; ความกว้างโดยรวม - 22.0 mm | 0.866 in; สแตนเลส

20045074

ช่วงราคา
54.5683 ฿ - 54.5683 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    4.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    13.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    91.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม - 111.0 mm | 4.37 in; ความกว้างโดยรวม - 23.5 mm | 0.925 in; สแตนเลส

20045067

ช่วงราคา
179.2983 ฿ - 179.2983 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    4.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    111.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม - 92.0 mm | 3.622 in; ความกว้างโดยรวม - 47.0 mm | 1.85 in; สแตนเลส

20044947

ช่วงราคา
209.2299 ฿ - 209.2299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.2 mm
  • ความยาวโดยรวม
    92.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม - 151.0 mm | 5.945 in; ความกว้างโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in; สแตนเลส

20044909

ช่วงราคา
477.4084 ฿ - 477.4084 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    4.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.2 mm
  • ความยาวโดยรวม
    151.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม - 110.6 mm | 4.354 in; ความกว้างโดยรวม - 37.0 mm | 1.457 in; สแตนเลส

20044923

ช่วงราคา
211.8034 ฿ - 211.8034 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    4.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    110.6 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม: 131.0 mm | 5.157 in ; ; ความสูงโดยรวม - 22.0 mm | 0.866 in ; ความกว้างโดยรวม - 39.0 mm | 1.535 in

497994

ช่วงราคา
52.2907 ฿ - 49.6768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2674 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    22.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    131.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความกว้างโดยรวม - 24.0 mm | 0.945 in ; ความยาวโดยรวม - 74.0 mm | 2.913 in; เหล็กกล้า

497997

ช่วงราคา
30.4876 ฿ - 28.9632 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    74.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม: 131.0 mm | 5.157 in ; ; ความสูงโดยรวม - 22.0 mm | 0.866 in ; ความกว้างโดยรวม - 39.0 mm | 1.535 in

497810

ช่วงราคา
173.7164 ฿ - 165.0319 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
118 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    22.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    131.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความกว้างโดยรวม: 47.0 mm | 1.85 in ; ความกว้างโดยรวม - 47.0 mm | 1.85 in ; ความสูงโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in

497933

ช่วงราคา
336.798 ฿ - 319.9626 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    90.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    47.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความกว้างโดยรวม - 33.0 mm | 1.299 in ; ความยาวโดยรวม - 90.0 mm | 3.543 in; เหล็กกล้า

498003

ช่วงราคา
46.9778 ฿ - 44.6284 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
818 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    11.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    90.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความกว้างโดยรวม - 24.0 mm | 0.945 in ; ความยาวโดยรวม - 74.0 mm | 2.913 in; เหล็กกล้า

497998

ช่วงราคา
30.4876 ฿ - 28.9632 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
126 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    11.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    74.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความกว้างโดยรวม: 47.0 mm | 1.85 in ; ความกว้างโดยรวม - 47.0 mm | 1.85 in ; ความสูงโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in

498011

ช่วงราคา
87.2124 ฿ - 82.8545 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    90.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม: 61.0 mm | 2.402 in ; ความกว้างโดยรวม: 65.0 mm | 2.559 in; เหล็กกล้า

498014

ช่วงราคา
141.8075 ฿ - 134.7237 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    26.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    61.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม: 79.0 mm | 3.11 in ; ความกว้างโดยรวม: 52.0 mm | 2.047 in; เหล็กกล้า

498020

ช่วงราคา
301.3427 ฿ - 286.2783 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภท
    ขอเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    21.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    79.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความกว้างโดยรวม: 38.0 mm | 1.496 in ; ความกว้างโดยรวม - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงโดยรวม - 11.0 mm | 0.433 in

498012

ช่วงราคา
53.1784 ฿ - 50.5197 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    4.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม: 90.0 mm | 3.543 in ; ; ความสูงโดยรวม - 14.0 mm | 0.551 in ; ความกว้างโดยรวม - 33.0 mm | 1.299 in

498005

ช่วงราคา
45.7314 ฿ - 43.4493 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
845 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    90.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความกว้างโดยรวม - 33.0 mm | 1.299 in ; ความยาวโดยรวม - 90.0 mm | 3.543 in; สแตนเลส

497814

ช่วงราคา
114.3329 ฿ - 108.6164 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2075 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    11.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    90.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม: 57.0 mm | 2.244 in ; ความกว้างโดยรวม: 65.0 mm | 2.559 in; เหล็กกล้า

498013

ช่วงราคา
141.8075 ฿ - 134.7237 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    18.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    57.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม: 48.0 mm | 1.89 in ; ความกว้างโดยรวม: 38.0 mm | 1.496 in; เหล็กกล้า

498018

ช่วงราคา
76.2234 ฿ - 72.4125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2075 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    48.0 mm