Menu Search

ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแบบดึงห่วงเส้นลวด

มีในสต็อก

ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแบบดึงห่วงเส้นลวดประกอบด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายซึ่งต้องใช้ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวที่ตรงไปตรงมา

ต้องสั่งซื้อส่วนประกอบขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแยกต่างหาก อุปกรณ์เหมาะสำหรับการใช้งานเบา และมีทั้งแบบปรับได้และปรับไม่ได้

  • วัสดุ: PVC และสเตนเลส
  • สี: ธรรมชาติ
  • ตัวเลือกพื้นผิว: สเตนเลสและขัดเงา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
24 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม วัสดุ ความกว้างโดยรวม ความสูงโดยรวม ประเภท สั่งซื้อ
98.5152 ฿ - 103.7026 ฿ 1811 มีในสต็อก
74.0 mm
สแตนเลส
24.0 mm
10.0 mm
Latch & Strike
103.5681 ฿ - 109.02 ฿ 1849 มีในสต็อก
90.0 mm
สแตนเลส
33.0 mm
14.0 mm
Latch & Strike
154.9262 ฿ - 163.0816 ฿ 1110 มีในสต็อก
65.0 mm
สแตนเลส
38.0 mm
11.0 mm
Latch & Strike
121.3674 ฿ - 127.7608 ฿ 2803 มีในสต็อก
74.0 mm
สแตนเลส
24.0 mm
11.0 mm
Latch & Strike
  • จาก 2
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความกว้างโดยรวม - 24.0 mm | 0.945 in ; ความยาวโดยรวม - 74.0 mm | 2.913 in; สแตนเลส

497811

ช่วงราคา
103.7026 ฿ - 98.5152 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1811 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    Latch & Strike
  • ความสูงโดยรวม
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    74.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม: 90.0 mm | 3.543 in ; ; ความสูงโดยรวม - 14.0 mm | 0.551 in ; ความกว้างโดยรวม - 33.0 mm | 1.299 in

497816

ช่วงราคา
109.02 ฿ - 103.5681 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1849 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    Latch & Strike
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    90.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความกว้างโดยรวม: 38.0 mm | 1.496 in ; ความกว้างโดยรวม - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงโดยรวม - 11.0 mm | 0.433 in

497934

ช่วงราคา
163.0816 ฿ - 154.9262 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    Latch & Strike
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    4.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    65.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความกว้างโดยรวม - 24.0 mm | 0.945 in ; ความยาวโดยรวม - 74.0 mm | 2.913 in; สแตนเลส

497812

ช่วงราคา
127.7608 ฿ - 121.3674 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2803 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    Latch & Strike
  • ความสูงโดยรวม
    11.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    74.0 mm