Menu Search

คลิปยึดสายไฟ - ยึดด้วยกาว

มีในสต็อก

อานยึดสายไฟเหล่านี้มีที่ยึดแบบกาวที่ทำให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว ออกแบบมาเพื่อรองรับการรวมสายและวางสายไฟและมัดสายเคเบิลน้ำหนักเบา

แถบกาวช่วยให้ยึดติดได้แน่นหนาและประกอบเข้าที่อย่างมั่นคง อานยึดสายไฟช่วยให้งานประกอบเรียบร้อยไม่รุงรังและป้องกันสายไฟจากชิ้นส่วนที่มีความไวและขอบแหลมคม

มีตัวเลือกแบบเทปกาวสองหน้าที่มีแถบจับที่ดึงเปิดด้านกาวได้สะดวก และแบบขนาดเล็กที่เหมาะกับการเดินสายไฟเบอร์

  • วัสดุ: โพลีเอไมด์ (PA)
  • สี: ธรรมชาติ
  • มีตัวเลือกมาตรฐานการลามไฟ UL94 HB และ UL94 V2

หมายเหตุ: ส่วนที่เป็นเทปกาวของผลิตภัณฑ์มีการจัดเก็บ 1 ปีนับจากวันที่ขนส่ง เมื่อเก็บในบรรจุภัณฑ์เดิมโดยไม่เปิดออก โดยจัดเก็บในอุณหภูมิห้องและให้พ้นแสง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน ประเภทคลิปเก็บ ความสูงภายใน สั่งซื้อ
6.134 ฿ - 6.798 ฿ 2045 มีในสต็อก
11.8 mm
11.9 mm
5.299 ฿ - 5.87 ฿ 2801 มีในสต็อก
10.7 mm
4.8 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 11.9 mm | 0.469 in ; ความกว้างภายใน - 11.8 mm | 0.465 in

WSB-2-01A-RT

ช่วงราคา
6.798 ฿ - 6.134 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2045 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    11.9 mm
  • ความกว้างภายใน
    11.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.1 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 4.8 mm | 0.189 in ; ความกว้างภายใน - 10.7 mm | 0.421 in

WSLT-9-01A-19

ช่วงราคา
5.87 ฿ - 5.299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2801 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวฐาน
    15.8 mm
  • ความกว้างฐาน
    15.8 mm
  • ความสูงภายใน
    4.8 mm