Menu Search

คลิปยึดสายไฟ - ยึดด้วยกาว, ล็อคแบบบานพับด้านบน

มีในสต็อก

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง คลิปยึดสายไฟของเรามีที่ยึดแบบฐานกาวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
9 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน ความกว้างฐาน ความสูงภายใน ความยาวฐาน สั่งซื้อ
6.2016 ฿ - 6.8709 ฿ 174508 มีในสต็อก
16.3 mm
10.0 mm
6.6166 ฿ - 7.3304 ฿ 3100 มีในสต็อก
12.7 mm
11.0 mm
7.1073 ฿ - 7.8703 ฿ 275558 มีในสต็อก
10.7 mm
4.8 mm
8.6867 ฿ - 9.6237 ฿ 1000 มีในสต็อก
9.0 mm
6.0 mm
9.0883 ฿ - 10.0698 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
12.0 mm
4.0 mm
8.361 ฿ - 9.2667 ฿ 1000 มีในสต็อก
9.0 mm
4.0 mm
9.4854 ฿ - 10.516 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
12.0 mm
6.0 mm
7.7989 ฿ - 8.6421 ฿ 1000 มีในสต็อก
6.0 mm
4.0 mm
7.5981 ฿ - 8.4235 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
6.0 mm
2.0 mm
อานสายไฟ - ; ; ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

WSLTB-02A-19A

ช่วงราคา
6.8709 ฿ - 6.2016 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
174508 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    10.0 mm
  • ความกว้างภายใน
    16.3 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.5 mm
อานสายไฟ - ; ; ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

WSLTB-03A-19A

ช่วงราคา
7.3304 ฿ - 6.6166 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    11.0 mm
  • ความกว้างภายใน
    12.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.5 mm
อานสายไฟ - ; ; ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

WSLTB-01A-19A

ช่วงราคา
7.8703 ฿ - 7.1073 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
275558 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    4.8 mm
  • ความกว้างภายใน
    10.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.4 mm
คลิปยึดสายไฟ - ยึดด้วยกาว, ล็อคแบบบานพับด้านบน - ความสูงภายใน - 6.0 mm | 0.236 in ; ความกว้างภายใน - 9.0 mm | 0.354 in

WSLTB-07A-19A

ช่วงราคา
9.6237 ฿ - 8.6867 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    กาว
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Rectangular, Locking
  • ความสูงภายใน
    6.0 mm
คลิปยึดสายไฟ - ยึดด้วยกาว, ล็อคแบบบานพับด้านบน - ความสูงภายใน - 4.0 mm | 0.157 in ; ความกว้างภายใน - 12.0 mm | 0.472 in

WSLTB-08A-19A

ช่วงราคา
10.0698 ฿ - 9.0883 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    กาว
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Rectangular, Locking
  • ความสูงภายใน
    4.0 mm
คลิปยึดสายไฟ - ยึดด้วยกาว, ล็อคแบบบานพับด้านบน - ความสูงภายใน - 4.0 mm | 0.157 in ; ความกว้างภายใน - 9.0 mm | 0.354 in

WSLTB-06A-19A

ช่วงราคา
9.2667 ฿ - 8.361 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    กาว
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Rectangular, Locking
  • ความสูงภายใน
    4.0 mm
คลิปยึดสายไฟ - ยึดด้วยกาว, ล็อคแบบบานพับด้านบน - ความสูงภายใน - 6.0 mm | 0.236 in ; ความกว้างภายใน - 12.0 mm | 0.472 in

WSLTB-09A-19A

ช่วงราคา
10.516 ฿ - 9.4854 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    กาว
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Rectangular, Locking
  • ความสูงภายใน
    6.0 mm
คลิปยึดสายไฟ - ยึดด้วยกาว, ล็อคแบบบานพับด้านบน - ความสูงภายใน - 4.0 mm | 0.157 in ; ความกว้างภายใน - 6.0 mm | 0.236 in

WSLTB-05A-19A

ช่วงราคา
8.6421 ฿ - 7.7989 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    กาว
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Rectangular, Locking
  • ความสูงภายใน
    4.0 mm
คลิปยึดสายไฟ - ยึดด้วยกาว, ล็อคแบบบานพับด้านบน - ความสูงภายใน - 2.0 mm | 0.079 in ; ความกว้างภายใน - 6.0 mm | 0.236 in

WSLTB-04A-19A

ช่วงราคา
8.4235 ฿ - 7.5981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    กาว
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Rectangular, Locking
  • ความสูงภายใน
    2.0 mm