Menu Search

คลิปยึดสายไฟ - ล็อคด้านบนแบบบานพับ, ถอดได้

มีในสต็อก

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีคุณสมบัติเพิ่มเติมนอกจากการถอดได้ เพื่อให้คุณสามารถถอนการยึดและเปลี่ยนแทนได้ตามที่ต้องการ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
พบข้อมูล 1 รายการ
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน ประเภทคลิปเก็บ รูปแบบการยึด ความสูงภายใน สั่งซื้อ
2.7305 ฿ - 3.0205 ฿ 947 มีในสต็อก
10.67 mm
4.83 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 4.83 mm | 0.19 in ; ความกว้างภายใน - 10.67 mm | 0.42 in

WSLTRA-1-01

ช่วงราคา
3.0205 ฿ - 2.7305 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
947 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    4.83 mm
  • ความกว้างภายใน
    10.67 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.57 mm