Menu Search

คลิปยึดสายไฟ - ล็อคด้านบนแบบบานพัน, ยึดด้วยสกรู

มีในสต็อก

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบยึดด้วยสกรูสำหรับการติดตั้งที่แข็งแรง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน ความสูงภายใน สั่งซื้อ
4.2787 ฿ - 4.7427 ฿ 2758 มีในสต็อก
10.7 mm
UL94 V-0
4.8 mm
4.1761 ฿ - 4.6267 ฿ 226 มีในสต็อก
16.3 mm
UL94 V-0
10.0 mm
อานสายไฟ - ; ; ; ความสูงภายใน - 4.8 mm | 0.189 in;ความกว้างภายใน - 10.7 mm | 0.421 in;ไนลอน 6/6;ธรรมชาติ

WSLTB-01A-19

ช่วงราคา
4.7427 ฿ - 4.2787 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2758 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    4.8 mm
  • ความกว้างภายใน
    10.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความกว้างภายใน - 16.3 mm | 0.642 in; ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

WSLTB-02A-19

ช่วงราคา
4.6267 ฿ - 4.1761 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
226 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    10.0 mm
  • ความกว้างภายใน
    16.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์