Menu Search

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเล็ก, ยึดด้วยกาว

มีในสต็อก

คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหล่านี้มีฐานกาวสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็ว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
18 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน ประเภทคลิปเก็บ รูปแบบการยึด ความสูงภายใน สั่งซื้อ
6.951 ฿ - 7.703 ฿ 7044 มีในสต็อก
4.8 mm
1.3 mm
3.452 ฿ - 3.823 ฿ 1070 มีในสต็อก
4.4 mm
3.0 mm
6.306 ฿ - 6.988 ฿ 2109 มีในสต็อก
8.1 mm
2.5 mm
7.795 ฿ - 8.64 ฿ 4623 มีในสต็อก
6.6 mm
3.0 mm
4.90 ฿ - 5.429 ฿ 8933 มีในสต็อก
9.1 mm
5.8 mm
6.603 ฿ - 7.313 ฿ 4057 มีในสต็อก
8.1 mm
2.5 mm
7.893 ฿ - 8.737 ฿ 10437 มีในสต็อก
8.0 mm
4.8 mm
6.974 ฿ - 7.721 ฿ 4016 มีในสต็อก
4.8 mm
1.3 mm
7.638 ฿ - 8.459 ฿ 1149 มีในสต็อก
9.2 mm
8.4 mm
9.981 ฿ - 11.062 ฿ 77168 มีในสต็อก
9.1 mm
5.8 mm
6.491 ฿ - 7.192 ฿ 21 มีในสต็อก
6.6 mm
3.0 mm
6.227 ฿ - 6.90 ฿ 2208 มีในสต็อก
9.2 mm
8.4 mm
5.717 ฿ - 6.334 ฿ 3043 มีในสต็อก
4.8 mm
3.3 mm
3.55 ฿ - 3.935 ฿ 5005 มีในสต็อก
8.1 mm
2.5 mm
3.67 ฿ - 4.065 ฿ 162 มีในสต็อก
4.8 mm
3.3 mm
9.804 ฿ - 10.862 ฿ 3968 มีในสต็อก
8.1 mm
2.5 mm
3.67 ฿ - 4.065 ฿ 4657 มีในสต็อก
8.0 mm
4.8 mm
3.104 ฿ - 3.443 ฿ 800 มีในสต็อก
4.4 mm
3.0 mm
อานสายไฟ 1.3 mm 4.8 mm ไนลอน 6/6

MWSEB-1-01A-RT

ช่วงราคา
7.703 ฿ - 6.951 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7044 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวฐาน
    9.5 mm
  • ความกว้างฐาน
    9.5 mm
  • ความสูงภายใน
    1.3 mm
  • ความกว้างภายใน
    4.8 mm
อานสายไฟ 3.0 mm 4.4 mm ไนลอน 6/6

MWSB-1-19A-RT

ช่วงราคา
3.823 ฿ - 3.452 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวฐาน
    9.5 mm
  • ความกว้างฐาน
    9.5 mm
  • ความสูงภายใน
    3.0 mm
  • ความกว้างภายใน
    4.4 mm
อานสายไฟ 2.5 mm 8.1 mm ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

MWSSEBE-1-19A

ช่วงราคา
6.988 ฿ - 6.306 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2109 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    2.5 mm
  • ความกว้างภายใน
    8.1 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
อานสายไฟ 3.0 mm 6.6 mm ไนลอน 6/6

MWSEB-3-19A-RT

ช่วงราคา
8.64 ฿ - 7.795 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4623 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวฐาน
    12.7 mm
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • ความสูงภายใน
    3.0 mm
  • ความกว้างภายใน
    6.6 mm
อานสายไฟ 5.8 mm 9.1 mm ไนลอน 6/6

MWSEB-5-01A-RT

ช่วงราคา
5.429 ฿ - 4.90 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8933 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวฐาน
    12.7 mm
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • ความสูงภายใน
    5.8 mm
  • ความกว้างภายใน
    9.1 mm
อานสายไฟ 2.5 mm 8.1 mm ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

MWSSEB-1-01A-RT

ช่วงราคา
7.313 ฿ - 6.603 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4057 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    2.5 mm
  • ความกว้างภายใน
    8.1 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
อานสายไฟ 4.8 mm 8.0 mm ไนลอน 6/6

MWSEB-4-19A-RT

ช่วงราคา
8.737 ฿ - 7.893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10437 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวฐาน
    12.7 mm
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • ความสูงภายใน
    4.8 mm
  • ความกว้างภายใน
    8.0 mm
อานสายไฟ 1.3 mm 4.8 mm ไนลอน 6/6

MWSEB-1-19A-RT

ช่วงราคา
7.721 ฿ - 6.974 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4016 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวฐาน
    9.5 mm
  • ความกว้างฐาน
    9.5 mm
  • ความสูงภายใน
    1.3 mm
  • ความกว้างภายใน
    4.8 mm
อานสายไฟ 8.4 mm 9.2 mm ไนลอน 6/6

MWSEB-6-19A-RT

ช่วงราคา
8.459 ฿ - 7.638 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1149 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวฐาน
    12.7 mm
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • ความสูงภายใน
    8.4 mm
  • ความกว้างภายใน
    9.2 mm
อานสายไฟ 5.8 mm 9.1 mm ไนลอน 6/6

MWSEB-5-19A-RT

ช่วงราคา
11.062 ฿ - 9.981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
77168 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวฐาน
    12.7 mm
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • ความสูงภายใน
    5.8 mm
  • ความกว้างภายใน
    9.1 mm
อานสายไฟ 3.0 mm 6.6 mm ไนลอน 6/6

MWSEB-3-01A-RT

ช่วงราคา
7.192 ฿ - 6.491 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวฐาน
    12.7 mm
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • ความสูงภายใน
    3.0 mm
  • ความกว้างภายใน
    6.6 mm
อานสายไฟ 8.4 mm 9.2 mm ไนลอน 6/6

MWSEB-6-01A-RT

ช่วงราคา
6.90 ฿ - 6.227 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2208 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวฐาน
    12.7 mm
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • ความสูงภายใน
    8.4 mm
  • ความกว้างภายใน
    9.2 mm
อานสายไฟ 3.3 mm 4.8 mm ไนลอน 6/6

MWSEB-2-19A-RT

ช่วงราคา
6.334 ฿ - 5.717 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3043 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวฐาน
    9.5 mm
  • ความกว้างฐาน
    9.5 mm
  • ความสูงภายใน
    3.3 mm
  • ความกว้างภายใน
    4.8 mm
อานสายไฟ 2.5 mm 8.1 mm ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

MWSSEBE-1-01A

ช่วงราคา
3.935 ฿ - 3.55 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5005 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    2.5 mm
  • ความกว้างภายใน
    8.1 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
อานสายไฟ 3.3 mm 4.8 mm ไนลอน 6/6

MWSEB-2-01A-RT

ช่วงราคา
4.065 ฿ - 3.67 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
162 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวฐาน
    9.5 mm
  • ความกว้างฐาน
    9.5 mm
  • ความสูงภายใน
    3.3 mm
  • ความกว้างภายใน
    4.8 mm
อานสายไฟ 2.5 mm 8.1 mm ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

MWSSEB-1-19A-RT

ช่วงราคา
10.862 ฿ - 9.804 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3968 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    2.5 mm
  • ความกว้างภายใน
    8.1 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
อานสายไฟ 4.8 mm 8.0 mm ไนลอน 6/6

MWSEB-4-01A-RT

ช่วงราคา
4.065 ฿ - 3.67 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4657 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวฐาน
    12.7 mm
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • ความสูงภายใน
    4.8 mm
  • ความกว้างภายใน
    8.0 mm
อานสายไฟ 3.0 mm 4.4 mm ไนลอน 6/6

MWSB-1-01A-RT

ช่วงราคา
3.443 ฿ - 3.104 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวฐาน
    9.5 mm
  • ความกว้างฐาน
    9.5 mm
  • ความสูงภายใน
    3.0 mm
  • ความกว้างภายใน
    4.4 mm