Menu Search

คลิปยึดสายไฟ - สายใยแก้วนำแสง, ขนาดเล็ก

มีในสต็อก

คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหมาะสำหรับสายไฟเบอร์และปกป้องธรรมชาติที่ซับซ้อนของสายไฟ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน ประเภทคลิปเก็บ รูปแบบการยึด ความสูงภายใน สั่งซื้อ
6.798 ฿ - 7.535 ฿ 36388 มีในสต็อก
7.1 mm
Mini
8.134 ฿ - 9.016 ฿ 6816 มีในสต็อก
7.1 mm
Mini
อานสายไฟ - ; ; ความกว้างภายใน - 7.1 mm | 0.28 in; ไนลอน 6/6

MOFNSB-2-01A-RT

ช่วงราคา
7.535 ฿ - 6.798 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36388 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Mini
  • ความยาวฐาน
    12.7 mm
  • ความกว้างฐาน
    9.5 mm
อานสายไฟ - ; ; ความกว้างภายใน - 7.1 mm | 0.28 in; ไนลอน 6/6

MOFNSB-2-19A-RT

ช่วงราคา
9.016 ฿ - 8.134 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6816 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Mini
  • ความยาวฐาน
    12.7 mm
  • ความกว้างฐาน
    9.5 mm