Menu Search

คลิปยึดสายไฟ - สายใยแก้วนำแสง

มีในสต็อก

คลิปยึดสายไฟเหมาะสำหรับสายไฟเบอร์และปกป้องธรรมชาติที่ซับซ้อนของสายไฟ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน ประเภทคลิปเก็บ รูปแบบการยึด ความสูงภายใน สั่งซื้อ
7.953 ฿ - 8.812 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
21.2 mm
19.0 mm
9.359 ฿ - 10.371 ฿ 1000 มีในสต็อก
28.7 mm
25.1 mm
8.491 ฿ - 9.419 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
21.2 mm
19.0 mm
8.538 ฿ - 9.461 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
21.2 mm
19.0 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 19.0 mm | 0.748 in ; ความกว้างภายใน - 21.2 mm | 0.835 in

OFNS-13-187-01B

ช่วงราคา
8.812 ฿ - 7.953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    0.8 - 2.0 mm
  • ความสูงภายใน
    19.0 mm
  • ความกว้างภายใน
    21.2 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 25.1 mm | 0.988 in ; ความกว้างภายใน - 28.7 mm | 1.13 in

OFNS-16-187-01B

ช่วงราคา
10.371 ฿ - 9.359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    0.8 - 2.0 mm
  • ความสูงภายใน
    25.1 mm
  • ความกว้างภายใน
    28.7 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 19.0 mm | 0.748 in ; ความกว้างภายใน - 21.2 mm | 0.835 in

OFNS-13-250-01B

ช่วงราคา
9.419 ฿ - 8.491 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    0.8 - 2.0 mm
  • ความสูงภายใน
    19.0 mm
  • ความกว้างภายใน
    21.2 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 19.0 mm | 0.748 in ; ความกว้างภายใน - 21.2 mm | 0.835 in

OFNS-13-312-01B

ช่วงราคา
9.461 ฿ - 8.538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    0.8 - 1.6 mm
  • ความสูงภายใน
    19.0 mm
  • ความกว้างภายใน
    21.2 mm