คลิปยึดสายไฟแบบกดเข้านี้ มีที่ยึดทรงหัวลูกศรแบบกดเข้า รูปแบบนี้จะไม่ล็อค ซึ่งหมายความว่าสามารถถอดและเปลี่ยนสายไฟของคุณได้อย่างง่ายดาย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความกว้างภายใน | ประเภทคลิปเก็บ | รูปแบบการยึด | ความสูงภายใน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.928 ฿ - 3.248 ฿ | 23174 มีในสต็อก |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4.622 ฿ - 5.118 ฿ | 1925 มีในสต็อก |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 5.35 ฿ - 5.925 ฿ | 551043 มีในสต็อก |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 3.605 ฿ - 3.99 ฿ | 19090 มีในสต็อก |
0.437 in
11.1 mm
|
|
แบบกด
|
1.051 in
26.7 mm
|
||
| 2.733 ฿ - 3.025 ฿ | 492933 มีในสต็อก |
0.437 in
11.1 mm
|
|
แบบกด
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
| 2.487 ฿ - 2.752 ฿ | 284 มีในสต็อก |
|
เข้าด้านข้าง
|
แบบกด
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 2.292 ฿ - 2.538 ฿ | 1051517 มีในสต็อก |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3.113 ฿ - 3.448 ฿ | 87591 มีในสต็อก |
0.437 in
11.1 mm
|
|
แบบกด
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 8.719 ฿ - 9.661 ฿ | 14830 มีในสต็อก |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 4.858 ฿ - 5.392 ฿ | 1047 มีในสต็อก |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 8.923 ฿ - 9.888 ฿ | 2063 มีในสต็อก |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3.072 ฿ - 3.406 ฿ | 114394 มีในสต็อก |
0.402 in
10.2 mm
|
เข้าด้านข้าง
|
Snap-Lock
|
0.449 in
11.4 mm
|
||
| 2.00 ฿ - 2.223 ฿ | 865 มีในสต็อก |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 3.049 ฿ - 3.373 ฿ | 285048 มีในสต็อก |
0.28 in
7.1 mm
|
เข้าด้านข้าง
|
แบบกด
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 16.249 ฿ - 18.008 ฿ | 303708 มีในสต็อก |
|
|
|
|
||
| 8.951 ฿ - 9.911 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2.612 ฿ - 2.895 ฿ | 8065 มีในสต็อก |
0.437 in
11.1 mm
|
|
แบบกด
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 9.934 ฿ - 11.006 ฿ | 6016 มีในสต็อก |
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2.19 ฿ - 2.427 ฿ | 1868 มีในสต็อก |
0.402 in
10.2 mm
|
เข้าด้านข้าง
|
Snap-Lock
|
0.449 in
11.4 mm
|
||
| 10.083 ฿ - 11.173 ฿ | 568016 มีในสต็อก |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ