Menu Search

ข้อรัดสายยางมีเฟืองหนอน

มีในสต็อก

ข้อรัดสายยางมีเฟืองหนอน มี 2 แบบ แถบกว้าง 9 มม. มีค่าแรงบิดสูงสุดที่แนะนำเท่ากับ 3.0Nm และเถบกว้าง 12 มม. มีค่าแรงบิดสูงสุดที่แนะนำเท่ากับ 5.0Nm แถบดังกล่าวเป็นแถบแข็ง ช่วยปกป้องสายหรือท่อได้ดีกว่าแถบเจาะรู หัวหกเหลี่ยม C7 ทำให้สามารถใช้เครื่องมือมาตรฐานในการติดตั้งหรือถอดออกได้ เวอร์ชั่น AISI 304/W4 เป็นแถบหน้าพรุน ไม่ใช่แถบเจาะรูที่มีขอบม้วนได้ เพื่อป้องกันไม่ให้สายเสียรูปเมื่อรัดสายยางยืดหยุ่น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้าง เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด สั่งซื้อ
16.795 ฿ - 18.606 ฿ 851 มีในสต็อก
9.0 mm
10.0 mm
16.0 mm
20.306 ฿ - 22.498 ฿ 901 มีในสต็อก
12.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
18.351 ฿ - 20.337 ฿ 1532 มีในสต็อก
9.0 mm
12.0 mm
22.0 mm
16.405 ฿ - 18.176 ฿ 678 มีในสต็อก
9.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
23.036 ฿ - 25.529 ฿ 120 มีในสต็อก
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
43.418 ฿ - 48.117 ฿ 2099 มีในสต็อก
12.0 mm
20.0 mm
32.0 mm
19.135 ฿ - 21.202 ฿ 430 มีในสต็อก
9.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
42.866 ฿ - 47.493 ฿ 1005 มีในสต็อก
12.0 mm
50.0 mm
70.0 mm
26.551 ฿ - 29.425 ฿ 2468 มีในสต็อก
12.0 mm
40.0 mm
60.0 mm
24.605 ฿ - 27.259 ฿ 2451 มีในสต็อก
12.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
เฟืองหนอน ข้อรัดสายยาง - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 10.0 - 16.0 mm | 0.394 - 0.63 in ; 9.0 mm | 0.354 in

600461

ช่วงราคา
18.606 ฿ - 16.795 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
851 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    เฟืองหนอน
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด
    10.0 mm
เฟืองหนอน ข้อรัดสายยาง - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 16.0 - 25.0 mm | 0.63 - 0.984 in ; 12.0 mm | 0.472 in

600473

ช่วงราคา
22.498 ฿ - 20.306 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
901 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    เฟืองหนอน
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด
    16.0 mm
เฟืองหนอน ข้อรัดสายยาง - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 12.0 - 22.0 mm | 0.472 - 0.866 in ; 9.0 mm | 0.354 in

600462

ช่วงราคา
20.337 ฿ - 18.351 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1532 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    เฟืองหนอน
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    22.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด
    12.0 mm
เฟืองหนอน ข้อรัดสายยาง - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 8.0 - 12.0 mm | 0.315 - 0.472 in ; 9.0 mm | 0.354 in

600460

ช่วงราคา
18.176 ฿ - 16.405 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
678 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    เฟืองหนอน
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด
    8.0 mm
เฟืองหนอน ข้อรัดสายยาง - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 25.0 - 40.0 mm | 0.984 - 1.575 in ; 12.0 mm | 0.472 in

600475

ช่วงราคา
25.529 ฿ - 23.036 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    เฟืองหนอน
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด
    25.0 mm
เฟืองหนอน ข้อรัดสายยาง - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 20.0 - 32.0 mm | 0.787 - 1.26 in ; 12.0 mm | 0.472 in

600474

ช่วงราคา
48.117 ฿ - 43.418 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2099 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    เฟืองหนอน
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    32.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด
    20.0 mm
เฟืองหนอน;ข้อรัดสายยาง - ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 16.0 - 25.0 mm | 0.63 - 0.984 in9.0 mm | 0.354 in

600463

ช่วงราคา
21.202 ฿ - 19.135 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    เฟืองหนอน
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด
    16.0 mm
เฟืองหนอน ข้อรัดสายยาง - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 50.0 - 70.0 mm | 1.969 - 2.756 in ; 12.0 mm | 0.472 in

600478

ช่วงราคา
47.493 ฿ - 42.866 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1005 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    เฟืองหนอน
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    70.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด
    50.0 mm
เฟืองหนอน ข้อรัดสายยาง - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 40.0 - 60.0 mm | 1.575 - 2.362 in ; 12.0 mm | 0.472 in

600477

ช่วงราคา
29.425 ฿ - 26.551 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2468 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    เฟืองหนอน
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    60.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด
    40.0 mm
เฟืองหนอน ข้อรัดสายยาง - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 32.0 - 50.0 mm | 1.26 - 1.969 in ; 12.0 mm | 0.472 in

600476

ช่วงราคา
27.259 ฿ - 24.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2451 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    เฟืองหนอน
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    50.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด
    32.0 mm