Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ASME อุปกรณ์ป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้า

 (2 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก

แผ่นรองป้องกันหน้าแปลนติดตั้งได้ง่าย ดิสก์มีรูเจาะไว้ให้แล้ว 4 รู ซึ่งสามารถใช้รัดสายเคเบิลเพื่อให้กระชับพอดีได้อย่างง่ายดาย เมื่อจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ยึดอื่นๆ เช่น จุกยึด หมุด และแหวนรอง

แผ่นป้องกันเหล่านี้ให้การปกป้องหน้าแปลนได้เต็มพื้นที่ สำหรับหน้าแปลนที่เป็นด้านซีลกับพื้นผิว มีดีไซน์พิเศษที่มีหลายรูที่พอดีกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูหน้าแปลนและวงสลัก

ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมหลากหลายนี้มีหลายขนาดและมาตรฐานแรงดันที่แตกต่างกัน โดยมีตัวเลือกที่เหมาะกับหน้าแปลน DIN ตั้งแต่ DN 10 ถึง DN 600 ระดับการทนแรงดันในกลุ่ม PN 6, 10, 16, 15 และ 40 และหน้าแปลนมาตรฐาน ANSI ขนาด 1/2 นิ้วถึง 32 นิ้ว ระดับการทนแรงดันในกลุ่ม 150, 300, 600, 900, 1500 และ 2500 ปอนด์ (lb)

  • วัสดุ: โพลีโพรไพลีน (PP)
  • สี: ดำ

ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า

แผ่นป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้ามีดีไซน์แบบกดเข้า นอกจากนี้ยังดีไซน์ให้มีครีบยืดหยุ่นที่ยึดแน่นกับรูอุดทุกครั้ง

แผ่นป้องกันหน้าแปลนนี้ไม่ต้องใช้ตัวยึดในการประกอบ เป็นไปตามมาตรฐานหน้าแปลน ANSI B16.5 Class 150, DIN2627 ถึง 2638 และมาตรฐาน BS5504

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
  • สี: เหลือง