Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ใช้งานดวยมือ ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ แคมล็อก

 (9 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ล็อคลูกเบี้ยว - ลูกบิดแบบปีก

สลักล็อกพร้อมลูกบิดแบบปีกออกแบบมาเพื่อล็อกและป้องกันการเข้าถึงหน้าบานและประตูต่าง ๆ โดยใช้ก้านสลักหมุน (คาน) โดยเป็นการหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ ก้านสลักทำการล็อกโดยยึดกรอบหรือตัวรับล็อกที่อยู่ด้านหลัง สามารถใช้งานได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีให้เลือกหลากหลายวัสดุและการแต่งผิวที่สวยงามหลายแบบ มีตัวเลือกแบบไม่ใช้ลูกกุญแจ หรือตัวเลือกแบบลูกกุญแจสลักเล็กที่มาพร้อมหน้ากากสเตนเลส (ฝาปิดกันฝุ่น)

  • วัสดุ: โลหะผสมสังกะสีขึ้นรูปและโพลีเอไมด์ (PA)
  • การแต่งผิว: เคลือบสีฝุ่นสีดำ ชุบโครเมียม และแบบไม่แต่งผิว

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ลูกบิดแบบปีก

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบพร้อมมือหมุนแบบปีกมาพร้อมกับปะเก็นยางเพื่อการปิดผนึกที่ดี มีให้เลือก 3 ประเภทโดยมีตัวเลือกวัสดุและความยาวมือจับที่แตกต่างกัน

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - มือหมุนแบบปีกมาพร้อมกับตัวอุปกรณ์ที่ยาวเป็นพิเศษ

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบพร้อมมือหมุนแบบปีกมาพร้อมกับตัวอุปกรณ์ที่ยาวเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับประตูเก็บเสียงหรือประตูแยกและมาพร้อมกับปะเก็นยางสำหรับคุณสมบัติการปิดผนึกเพิ่มเติม มีให้เลือกทั้งแบบชุบโครเมียมหรือสังกะสีฉีดขึ้นรูปรมดำและในความยาวมือจับที่หลากหลาย

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวด้ามจับแบบหมุน - ด้ามจับตัว L

สลักลูกเบี้ยวแบบใช้ด้ามจับหมุนมาพร้อมกับด้ามจับตัว L ซึ่งนิยมใช้ในงานต่างๆ เช่นแผงไฟฟ้าและฝาครอบเครื่องจักร

พร้อมจำหน่ายโดยมีตัวเลือกวัสดุที่เป็นไนลอน โพลีเอไมด์ และโลหะผสมสังกะสีหล่อขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์ของเรามีรูปลักษณ์ชิ้นงานสำเร็จที่สวยงามหลายแบบ เช่น สีพ่นเคลือบ สีด้าน ชุบโครเมียม และโครเมียมมันวาว
เพราะเรามีทั้งตัวเลือกกลไกแบบล็อกและไม่ล็อก คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะพบโซลูชันสำหรับการใช้งานของคุณแน่นอน

  • ตัวเลือกแบบมีล็อกมีดังนี้ Eurokey ปุ่มกด ร่องกุญแจเหมือนกัน ร่องกุญแจต่างกัน และไม่มีกุญแจ
  • ทิศทางการติดตั้งหลายแบบ ทั้งด้านซ้าย ด้านขวา หรือทุกด้าน
  • ดีไซน์ตัวยึดสกรู
  • มาตรฐาน DIN-EN 1774

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวด้ามจับแบบหมุน - ด้ามจับตัว T

สลักลูกเบี้ยวแบบใช้ด้ามจับหมุนมาพร้อมกับด้ามจับตัว T โดยทั่วไปใช้กับงานตู้และเฟอร์นิเจอร์

แรงอัดของสลักล็อกลูกเบี้ยวช่วยให้ปิดผนึกได้แน่นหนายิ่งขึ้น สำหรับการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาตามมาตรฐาน IP/NEMA และยังเพิ่มประสิทธิภาพการกันเสียงและแรงสั่นสะเทือนอีกด้วย

เพราะเรามีทั้งตัวเลือกกลไกแบบล็อกและไม่ล็อก คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะพบโซลูชันสำหรับการใช้งานของคุณแน่นอน

  • ตัวเลือกประเภทกุญแจล็อกประกอบด้วยแบบร่องกุญแจเหมือนกัน, ร่องกุญแจต่างกัน, ร่องกุญแจ CH751, ร่องกุญแจ J327 และไม่มีกุญแจ
  • ทิศทางการติดตั้งหลายแบบ ทั้งด้านซ้าย ด้านขวา หรือทุกด้าน
  • ดีไซน์ตัวยึดสกรู

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวด้ามจับแบบหมุน - มือหมุนแบบปีกขนาดเล็ก

ล็อคลูกเบี้ยวขนาดเล็กพร้อมมือหมุนแบบปีกเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบาในพื้นที่ระดับพรีเมียม มีให้เลือกทั้งแบบชุบโครเมียมหรือสังกะสีฉีดขึ้นรูปรมดำและในความยาวมือจับที่หลากหลาย

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - แป้นล็อคได้พร้อมลูกบิดแบบปีก

สำหรับตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเมื่อล็อกด้วยแม่กุญแจ ประกอบด้วยปะเก็นยางเพื่อคุณสมบัติการปิดผนึกเพิ่มเติม นำเสนอในแบบประตูด้านขวาและซ้ายและความยาวมือจับที่แตกต่างกัน

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบพร้อมลูกบิดแบบปีก

ล็อคลูกเบี้ยวพร้อมมือหมุนแบบปีกถูกใช้ในงานต่างๆ เช่น แผงไฟฟ้า ฝาครอบเครื่องจักร ประกอบด้วยปะเก็นยางเพื่อคุณสมบัติการปิดผนึกเพิ่มเติม กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับตัวเลือกการเคลือบผิวและความยาวมือจับ มาพร้อมกับคีย์ยูโรมาตรฐาน

ด้ามจับตัว T หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

สลักล็อกแรงกดแบบมือจับรูปตัว T ออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงหน้าบานและประตูต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัยด้วยก้านสลักหมุน (คาน)

ก้านสลักทำการล็อกโดยยึดกรอบหรือตัวรับล็อกที่อยู่ด้านหลัง สลักล็อกเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีมาตรฐาน เหมาะกับการใช้งานกับตู้ที่ต้องการการซีลอย่างดีภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือน

  • วัสดุ: สเตนเลส
  • สี: ธรรมชาติ (สีเงิน)
  • มาตรฐาน DIN-EN 1774

จำหน่ายก้านล็อกแยกต่างหาก