Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กลม งานหนัก การจับยึด PCB

 (9 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรู

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรูเป็นแบบฝังเพื่อใช้เป็นขาตั้งสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและสินค้าขายปลีกอื่นๆ ขาตั้งเหล่านี้ยึดด้วยสกรู สลักเกลียว หรือหมุดย้ำเพื่อประกอบและทำจากวัสดุป้องกันการขีดข่วนเพื่อป้องกันพื้นผิว

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรู - มีเกลียว

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรูพร้อมสลักเกลียวสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ปรับระดับหรือกันกระแทกสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก วัสดุสลักเกลียวและขาตั้งที่ไม่กัดกยางรองมีความทนทานและทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือน - ระบบเมตริก

ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือน - ระบบเมตริกจะดูดซับการส่งสัญญาณระหว่างแผง อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรสองรายการที่อาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือน เสียงรบกวน และการกระแทกที่เป็นอันตราย วัสดุยางให้ฐานที่ทนทานและแข็งแรงในขณะที่สลักเกลียวยึดติดเพื่อความแข็งแรง

ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือน - สำหรับงานภาระหนัก

ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือนยึดด้วยสกรูสำหรับงานภาระหนักช่วยดูดซับแรงกระแทกและลดเสียงรบกวนด้วยความเหนียวสูงในการยึดเกาะกับพื้น ตัวยึดเหล่านี้เหมาะสำหรับใช้เป็นขาตั้งบนเครื่องจักรและสายพานลำเลียง

ตัวยึดเครื่องจักร - ป้องกันการสั่นสะเทือน

ตัวยึดเครื่องป้องกันการสั่นสะเทือนดูดซับแรงกระแทกและลดเสียงรบกวน รวมทั้งให้การยึดเกาะกับพื้นที่ดี ตัวยึดเหล่านี้เหมาะสำหรับใช้เป็นขาตั้งบนเครื่องจักรและสายพานลำเลียง

สเปเฉอร์ PA กลมไม่มีเกลียว

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น

สเปเฉอร์ PVC กลมไม่มีเกลียว

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) สำหรับใช้ในงานที่ต้องการฉนวนกันไฟฟ้าและมีความทนทานต่อสารเคมีที่ดี กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีสีเทาอ่อนและมีหลายขนาด

สเปเฉอร์โลหะกลมไม่มีเกลียว

สเปเฉอร์อเนกประสงค์และมีความแข็งแรงเหมาะสำหรับงานตกแต่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้สามารถซื้อได้ในหลายขนาดในแบบสแตนเลสหรือทองเหลืองชุบนิกเกิล

อินเสิร์ทและขาตั้ง - มีเกลียว

อินเสิร์ทและขาตั้ง - มีเกลียวสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ปรับระดับหรือกันกระแทกสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก วัสดุสลักเกลียวและเท้าที่ไม่กัดกร่อนมีความทนทานและทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง