Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

เชื่อมบน บานพับซ่อน แหวนคลิป

 (4 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

บานพับเข้ามุมพลาสติก

บานพับเข้ามุมพลาสติกทำจากพอลิเอไมด์เสริมใยแก้ว 30% พร้อมขาทำจากพลาสติก (POM) โดยส่วนใหญ่จะใช้สำหรับแผงเหล็กกล้าระบบไฟ หมุดช่วยให้สามารถถอดประตูออกได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายเมื่อจำเป็นต้องมีการเข้าถึงภายใน

บานพับเข้ามุมโลหะ

บานพับมุมที่มีมุมหมุนบานพับที่หลากหลาย บานพับเหล่านี้มักใช้งานกับแผงเหล็กกล้าสำหรับการใช้งานภายในขนาดใหญ่

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมตัวเลือกการยึดแบบใช้สกรูและแบบเชื่อมที่จำหน่ายเป็นโซลูชันแบบถาวรและแบบถอดได้ บานพับทั้งหมดในกลุ่มผลิตภัณฑ์มากมายนี้เหมาะสำหรับการยึดติดทั้งทางซ้ายและทางขวา

  • วัสดุ: สังกะสีอัลลอยหล่อ, พอลิเอไมด์ผสมใยแก้ว 30%, สแตนเลส
  • วัสดุหมุด: PA, POM, เหล็กกล้า และสแตนเลส
  • ตัวเลือกพื้นผิว: เคลือบสีฝุ่น ชุบโครเมียม สีพ่น ชุบสังกะสี ผิวด้าน โครเมียมมันวาว สแตนเลส และแบบไม่แต่งผิว
  • ตัวเลือกสี: ดำ เทา และธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมุมหมุนของบานพับ: 105, 130 และ 180 องศา

บานพับเข้ามุมโหลดด้วยสปริงและหมุด

บานพับแบบซ่อนโหลดสปริงพร้อมหมุดใช้สำหรับประตูที่ติดตั้งภายใน สามารถใช้เป็นคู่หรือแบบหมุดบานพับ (32003192E) เพื่อเชื่อมบนวงกบ บานพับมีมุมหมุน 110 องศาที่เหมาะสำหรับมือซ้ายและขวา

บานพับแบบซ่อนยึดด้วยสกรู

บานพับซ่อนมักใช้งานกับประตูที่ยึดติดจากด้านในและทางเข้าอื่นๆ การใช้งานที่เหมาะสมได้แก่ ตู้โลหะ ฝาครอบเครื่องจักร และใช้งานได้อีกหลากหลายทั้งงานหนักและงานเบา

บานพับเหล่านี้มีพื้นผิวเรียบสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนด้านนอกของบานประตูและสามารถปรับได้ตามรูปแบบการเจาะและการติดที่หลากหลาย หมุดในตัวช่วยให้ถอดประตูได้ง่ายเพื่อเป็นทางเลือกการเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้น มีจำหน่ายทั้งบานประตูแบบถาวรและแบบถอดได้

ผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกการใช้งานแบบติดตั้งสองส่วน โดยที่ส่วนของเฟรมจะถูกขันให้แน่นด้วยสกรูและส่วนประตูยึดด้วยน็อตหรือแกนเชื่อมบนประตูโดยตรง และมีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วด้วยสกรู ซึ่งสามารถยึดติดได้ด้วยสกรู M5 หรือ M6 (จำหน่ายแยกต่างหาก) สามารถเลือกตัวตัวเลือกด้ามจับแบบมือซ้ายและมือขวาได้

  • วัสดุ: ABS, อลูมิเนียม, สังกะสีอัลลอยหล่อ, เหล็กกล้า และสแตนเลส
  • วัสดุหมุด: เหล็กกล้าและสแตนเลส
  • ตัวเลือกพื้นผิว: ผิวด้าน ชุบสังกะสี สแตนเลส และแบบไม่แต่งผิว
  • ตัวเลือกสี: ดำ เทา ธรรมชาติ เงิน และขาว
  • มุมหมุนสูงสุดของบานพับ: 90, 93, 100, 110, 120, 125, 135, 180 และ 360 องศา