Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ด้านบน EPDM

 (3 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ปะเก็นติดกระจก

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ปะเก็นติดกระจกทรง S ติดตั้งง่าย ส่วนใหญ่ใช้ซีลขอบหน้าต่างและแผงสำรวจ ใช้ทั่วไปในงานน้ำหนักเบา และเหมาะใช้กับแผงกระจกหรืออะคริลิคที่ไม่สัมผัสแรงดันสูงหรือสภาพอากาศรุนแรง ค่าความคลาดเคลื่อน ISO 3302-1 1996 Class E-2 ส่วนที่เหลือของปะเก็นติดกระจกนั้นติดตั้งง่าย และมีการปกป้องเพื่อให้ทนสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปะเก็นเหล่านี้ สามารถใช้ในที่ที่มีสภาพแวดล้อมรุนแรง ปะเก็นติดกระจกนี้ ผลิตจาก EPDM แข็งสีดำ

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ปะเก็นฟองน้ำ

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ปะเก็นฟองน้ำผลิตจาก EPDM สีดำ และแกนสปริงโลหะ รูปทรงแบบคลิป ช่วยปกป้องและซีลขอบ ยืดหยุ่นและใช้มือกด ช่วยให้ใช้งานง่ายและเร็ว ปะเก็นด้านข้างหรือด้านบน พร้อมจำหน่ายแบบม้วนขนาด 20.0 หรือ 10.0 เมตร

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ปะเก็นแบบครีบ

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

มีให้เลือกแบบครีบเดี่ยวหรือคู่ ปะเก็นครีบเดี่ยวผลิตจาก EDPM ส่วนปะเก็นครีบคู่มีด้ามจับยางแข็ง เพื่อยึดจับแผงได้ดีขึ้น และยางนิ่มช่วยเรื่องการบีบอัด ทั้งสองทรงมีความยืดหยุ่น และสามารถกดได้ด้วยมือ ใช้งานง่ายและเร็ว เคลือบสีดำและมีแกนสปริงโลหะ จำหน่ายแบบม้วน 20.0 เมตร

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)