สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(10 กลุ่มสินค้า)
กุญแจที่เหมาะกับชุดสกรูหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มีวัสดุที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งาน ตัวเลือกนี้เหมาะกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคแล้วหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
สลักลิ้นชักตรงกลางแบบยืดหยุ่นมีการออกแบบที่มีทรงต่ำและตัวล็อคจะถูกปิดคลุมและยึดไว้ใต้สลักเพื่อช่วยคุณสมบัติการออกแบบนี้ ด้ามจับทำจากยางสีดำทำให้ไม่กัดกยางรองและหากยึดโดยใช้สกรู M4 มาตรฐาน (ไม่ได้ให้มาด้วย)
ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแบบดึงห่วงเส้นลวดประกอบด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายซึ่งต้องใช้ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวที่ตรงไปตรงมา
ต้องสั่งซื้อส่วนประกอบขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแยกต่างหาก อุปกรณ์เหมาะสำหรับการใช้งานเบา และมีทั้งแบบปรับได้และปรับไม่ได้
มัดจะถูกยึดอย่างแข็งแรงในที่ยึดไนลอนเหล่านี้ เส้นผ่านศูนย์กลางของมัดหลายขนาด สีดำและสีธรรมชาติ วัสดุเกรด UL94 V-2 และ UL94 V-0 รูยึดที่แตกต่างกันสำหรับขนาดสกรูที่แตกต่างกัน
ที่ยึดเหล็กกล้ายึดด้วยสกรูเหมาะสำหรับการใช้ในงานยึดท่อ สายยาง สายเคเบิล และสายไฟ ใช้ได้ทั้งแบบมีหรือไม่มีกันกระแทก เบาะยางให้การป้องกันท่อในระดับหนึ่งในขณะที่ชิ้นส่วนเหล็กกล้าและการยึดด้วนสกรูทำให้การยึดมีความแข็งแรง
การเคลือบไวนีลช่วยปกป้องเคเบิลจากแรงสั่นสะเทือนและความเสียหายได้อย่างถาวร พื้นที่ใส่สกรูเป็นพื้นโล่งเพื่อให้มั่นใจในการยึดจับอย่างแข็งแรง มีให้เลือก 14 ขนาดเพื่อรองรับเส้นผ่าศูนย์กลางมัดขนาดที่หลากหลาย
ที่ยึดเหล็กกล้ายึดด้วยสกรูเหมาะสำหรับการใช้ในงานยึดท่อ สายยาง สายเคเบิล และสายไฟ ใช้ได้ทั้งแบบมีหรือไม่มีกันกระแทก ขาตั้งให้การป้องกันสายยางในระดับหนึ่ง ในขณะที่ชิ้นส่วนเหล็กกล้าและการยึดด้วยสกรูช่วยให้การยึดมีความแข็งแรง
ฝาครอบกันฝุ่นเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับล็อคที่มีรูยึด 20.2 x 22.2 ป้องกันตัวล็อคและป้องกันของสิ่งสกปรกและความชื้นที่อาจทำลายระบบล็อค
แผ่นกำหนดตำแหน่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งล็อคลูกเบี้ยวอย่างมั่นคงแข็งแรงเมื่อมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการเคลื่อนไหวเนื่องจากลักษณะของการใช้งาน กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ครอบคลุมแหวนรองและแผ่นที่ทำจากเหล็กกล้า
กลุามผลิตภัณฑ์ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายรวมถึงแหวนยึด มีจำหน่ายในสองประเภทที่แตกต่างกัน หนึ่งคือเหล็กกล้าสปริงและอีกอันในสังกะสีฉีดขึ้นรูป เหมาะกับล็อคทุกชนิดที่มีรูยึดขนาด 20.2 x 22.2
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ