Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

คงที่ พลาสติก แท่งยก PCB แบบกลม

 (7 กลุ่มสินค้า)


กุญแจสลักและล็อค

กุญแจที่เหมาะกับชุดสกรูหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มีวัสดุที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งาน ตัวเลือกนี้เหมาะกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคแล้วหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

ตัวแยก PCB - กลม

ตัวแยกตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ตัวแยก PCB - กลม/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ตัวแยก PCB - กลม/เกลียว/พลาสติก

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมระบบเมตริกเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวจะช่วยให้ประกอบได้ง่าย

ตัวแยก PCB - กลม/เกลียวระบบเมตริก/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ฝากันฝุ่น

ฝาครอบกันฝุ่นเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับล็อคที่มีรูยึด 20.2 x 22.2 ป้องกันตัวล็อคและป้องกันของสิ่งสกปรกและความชื้นที่อาจทำลายระบบล็อค

แผ่นกำหนดตำแหน่ง

แผ่นกำหนดตำแหน่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งล็อคลูกเบี้ยวอย่างมั่นคงแข็งแรงเมื่อมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการเคลื่อนไหวเนื่องจากลักษณะของการใช้งาน กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ครอบคลุมแหวนรองและแผ่นที่ทำจากเหล็กกล้า