Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

คงที่ PVC แคลมป์สายเคเบิลแบบแบน

 (9 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ที่ยึดตัว D ยึดด้วยกาว

ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว มี 4 ขนาดที่แตกต่างกันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดขนาดที่หลากหลาย ยึดสายเคเบิลแต่ยังสามารถถอดได้ สีเทา PVC เกรด UL94 V-0

ที่ยึดตัว J ยึดด้วยกาว

ที่ยึดปลอมสีใส ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว 5 ขนาดสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางมัดขนาดที่หลากหลาย PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก

ที่ยึดตัว R ยึดด้วยกาว

ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาวยาง ยึดมัดอย่างแข็งแรงในขณะที่ยังสามารถถอดได้ สีเทา PVC เกรด UL94 V-0

ที่ยึดตัว U แบบกาว

ที่ยึดสายเคเบิลแบบกาวทรงต่ำแหมาะสำหรับใช้กับแผงที่มีความหนาแน่นสูงหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ เหมาะสำหรับการจับยึดมัดสายไฟที่มุมหรือที่ขอบ

ที่ยึดสายเคเบิล - ตัว U, ยึดด้วยกาว

ที่ยึดสายเคเบิลให้การยึดที่แข็งแรงแต่เรียบง่ายและเป็นโซลูชั่นการจัดการสายเคเบิลที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย การยึดด้วยกาวเป็นการใช้งานที่แข็งแรงแต่ถอดได้

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, รูปตัว C

สามารถเลื่อนมัดเข้าออกได้อย่างง่ายดาย ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว มี 5 ขนาดที่แตกต่างกันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดขนาดที่หลากหลาย PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก

ที่ยึดสายเคเบิล ยึดด้วยกาว

สามารถยึดสายไฟแบบตะกั่วได้สามเส้น เช่น สายไฟเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว สีเทา PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, ตัวยึดคู่

ที่ยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นและที่ยึดแบบยึดด้วยกาวนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงเนื่องจากการยึดด้วยฐานกาวที่ง่ายดาย ที่ยึดเหล่านี้ยังนำเสนอการยึดแบบคู่

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, ล็อคด้านบน

ที่ยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นและที่ยึดอลูมิเนียมแบบยึดด้วยกาวนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงเนื่องจากการยึดด้วยฐานกาวที่ง่ายดาย นี่คือตัวล็อคด้านบนเพื่อเพิ่มความเสถียรให้กับสายเคเบิล