Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

คงที่ ยึดด้วยสกรู บานพับแบบถอดได้

 (8 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

กุญแจสลักและล็อค

กุญแจที่เหมาะกับชุดสกรูหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มีวัสดุที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งาน ตัวเลือกนี้เหมาะกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคแล้วหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแบบดึง - พลาสติกและยาง

สลักลิ้นชักตรงกลางแบบยืดหยุ่นมีการออกแบบที่มีทรงต่ำและตัวล็อคจะถูกปิดคลุมและยึดไว้ใต้สลักเพื่อช่วยคุณสมบัติการออกแบบนี้ ด้ามจับทำจากยางสีดำทำให้ไม่กัดกยางรองและหากยึดโดยใช้สกรู M4 มาตรฐาน (ไม่ได้ให้มาด้วย)

ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแบบดึงห่วงเส้นลวด

ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแบบดึงห่วงเส้นลวดประกอบด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายซึ่งต้องใช้ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวที่ตรงไปตรงมา

ต้องสั่งซื้อส่วนประกอบขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแยกต่างหาก อุปกรณ์เหมาะสำหรับการใช้งานเบา และมีทั้งแบบปรับได้และปรับไม่ได้

  • วัสดุ: PVC และสเตนเลส
  • สี: ธรรมชาติ
  • ตัวเลือกพื้นผิว: สเตนเลสและขัดเงา

บานพับเข้ามุมโลหะ

บานพับมุมที่มีมุมหมุนบานพับที่หลากหลาย บานพับเหล่านี้มักใช้งานกับแผงเหล็กกล้าสำหรับการใช้งานภายในขนาดใหญ่

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมตัวเลือกการยึดแบบใช้สกรูและแบบเชื่อมที่จำหน่ายเป็นโซลูชันแบบถาวรและแบบถอดได้ บานพับทั้งหมดในกลุ่มผลิตภัณฑ์มากมายนี้เหมาะสำหรับการยึดติดทั้งทางซ้ายและทางขวา

  • วัสดุ: สังกะสีอัลลอยหล่อ, พอลิเอไมด์ผสมใยแก้ว 30%, สแตนเลส
  • วัสดุหมุด: PA, POM, เหล็กกล้า และสแตนเลส
  • ตัวเลือกพื้นผิว: เคลือบสีฝุ่น ชุบโครเมียม สีพ่น ชุบสังกะสี ผิวด้าน โครเมียมมันวาว สแตนเลส และแบบไม่แต่งผิว
  • ตัวเลือกสี: ดำ เทา และธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมุมหมุนของบานพับ: 105, 130 และ 180 องศา

บานพับแบบซ่อนยึดด้วยสกรู

บานพับซ่อนมักใช้งานกับประตูที่ยึดติดจากด้านในและทางเข้าอื่นๆ การใช้งานที่เหมาะสมได้แก่ ตู้โลหะ ฝาครอบเครื่องจักร และใช้งานได้อีกหลากหลายทั้งงานหนักและงานเบา

บานพับเหล่านี้มีพื้นผิวเรียบสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนด้านนอกของบานประตูและสามารถปรับได้ตามรูปแบบการเจาะและการติดที่หลากหลาย หมุดในตัวช่วยให้ถอดประตูได้ง่ายเพื่อเป็นทางเลือกการเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้น มีจำหน่ายทั้งบานประตูแบบถาวรและแบบถอดได้

ผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกการใช้งานแบบติดตั้งสองส่วน โดยที่ส่วนของเฟรมจะถูกขันให้แน่นด้วยสกรูและส่วนประตูยึดด้วยน็อตหรือแกนเชื่อมบนประตูโดยตรง และมีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วด้วยสกรู ซึ่งสามารถยึดติดได้ด้วยสกรู M5 หรือ M6 (จำหน่ายแยกต่างหาก) สามารถเลือกตัวตัวเลือกด้ามจับแบบมือซ้ายและมือขวาได้

  • วัสดุ: ABS, อลูมิเนียม, สังกะสีอัลลอยหล่อ, เหล็กกล้า และสแตนเลส
  • วัสดุหมุด: เหล็กกล้าและสแตนเลส
  • ตัวเลือกพื้นผิว: ผิวด้าน ชุบสังกะสี สแตนเลส และแบบไม่แต่งผิว
  • ตัวเลือกสี: ดำ เทา ธรรมชาติ เงิน และขาว
  • มุมหมุนสูงสุดของบานพับ: 90, 93, 100, 110, 120, 125, 135, 180 และ 360 องศา

ฝากันฝุ่น

ฝาครอบกันฝุ่นเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับล็อคที่มีรูยึด 20.2 x 22.2 ป้องกันตัวล็อคและป้องกันของสิ่งสกปรกและความชื้นที่อาจทำลายระบบล็อค

แผ่นกำหนดตำแหน่ง

แผ่นกำหนดตำแหน่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งล็อคลูกเบี้ยวอย่างมั่นคงแข็งแรงเมื่อมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการเคลื่อนไหวเนื่องจากลักษณะของการใช้งาน กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ครอบคลุมแหวนรองและแผ่นที่ทำจากเหล็กกล้า

แหวนล็อคตำแหน่ง

กลุามผลิตภัณฑ์ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายรวมถึงแหวนยึด มีจำหน่ายในสองประเภทที่แตกต่างกัน หนึ่งคือเหล็กกล้าสปริงและอีกอันในสังกะสีฉีดขึ้นรูป เหมาะกับล็อคทุกชนิดที่มีรูยึดขนาด 20.2 x 22.2