Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

คงที่ สแตนเลส สลักเกลียวตัว T

 (4 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

กุญแจสลักและล็อค

กุญแจที่เหมาะกับชุดสกรูหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มีวัสดุที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งาน ตัวเลือกนี้เหมาะกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคแล้วหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแบบดึง - พลาสติกและยาง

สลักลิ้นชักตรงกลางแบบยืดหยุ่นมีการออกแบบที่มีทรงต่ำและตัวล็อคจะถูกปิดคลุมและยึดไว้ใต้สลักเพื่อช่วยคุณสมบัติการออกแบบนี้ ด้ามจับทำจากยางสีดำทำให้ไม่กัดกยางรองและหากยึดโดยใช้สกรู M4 มาตรฐาน (ไม่ได้ให้มาด้วย)

ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแบบดึงห่วงเส้นลวด

ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแบบดึงห่วงเส้นลวดประกอบด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายซึ่งต้องใช้ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวที่ตรงไปตรงมา

ต้องสั่งซื้อส่วนประกอบขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแยกต่างหาก อุปกรณ์เหมาะสำหรับการใช้งานเบา และมีทั้งแบบปรับได้และปรับไม่ได้

  • วัสดุ: PVC และสเตนเลส
  • สี: ธรรมชาติ
  • ตัวเลือกพื้นผิว: สเตนเลสและขัดเงา

ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T

ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T ตรงตามมาตรฐาน DIN 3017 ออกแบบมาเพื่อเสริมความปลอดภัยให้กับท่อและสายแรงดันสูง เสริมความแข็งแรงด้วยปลอกเต็ม เวอร์ชั่น AISI 304/W4 มีแถบพร้อมขอบม้วนได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ตัดเข้าไปในสายหรือท่อ สะพาน แหวนแข็ง และ 3 จุดเชื่อมบัดกรี ช่วยเสริมความแข็งแรงและเพิ่มความปลอดภัย หัวสกรูแบบยกช่วยในการขันให้แน่นง่ายขึ้น หัวหกเหลี่ยม C7 ทำให้สามารถใช้เครื่องมือมาตรฐานในการติดตั้งหรือถอดออกได้