Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

คงที่ เหล็กกล้า สลักสปริง

 (5 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

กุญแจสลักและล็อค

กุญแจที่เหมาะกับชุดสกรูหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มีวัสดุที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งาน ตัวเลือกนี้เหมาะกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคแล้วหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแบบดึง - พลาสติกและยาง

สลักลิ้นชักตรงกลางแบบยืดหยุ่นมีการออกแบบที่มีทรงต่ำและตัวล็อคจะถูกปิดคลุมและยึดไว้ใต้สลักเพื่อช่วยคุณสมบัติการออกแบบนี้ ด้ามจับทำจากยางสีดำทำให้ไม่กัดกยางรองและหากยึดโดยใช้สกรู M4 มาตรฐาน (ไม่ได้ให้มาด้วย)

ล็อคเฟอร์นิเจอร์ - ขอเกี่ยวมีสปริง

ล็อคลิ้นชักขอเกี่ยวมีสปริงมีจำหน่ายสำหรับการใช้งานที่มีความปลอดภัยสูง เป็นล็อคลิ้นแบบกดกระเด้งยึดที่ขอบ/พื้นผิวที่แนะนำสำหรับลิ้นชักไม้ ล็อคนี้ป้องกันการเจาะตรงกลางเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยและสามารถถอดกุญแจออกได้เฉพาะอยู่ในตำแหน่งล็อคเท่านั้น มีรุ่นตัวยึดแบบหน้าแปลนที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับประตูไม้บานเลื่อน เหมาะสำหรับตู้เก็บสิ่งของ เคาน์เตอร์ และตู้โชว์ไม้ การทำงานแบบดันเพื่อล็อคช่วยประหยัดเวลาในสภาพแวดล้อมที่ยุ่งมากของร้านค้าปลีก นำเสนอระดับความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมและมีศูนย์ป้องกันการเจาะ ตัวล็อคแบบดันราคาประหยัดพร้อมน็อตยึดมีกลไกกุญแจแบบดิสก์ซึ่งช่วยให้กดล็อคได้อย่างสะดวกและเป็นล็อคแบบกดเพื่อล็อคและเปิดด้วยกุญแจ ล็อคมีการเคลื่อนไหวเพียง 45 องศาโดยไม่ต้องใช้กุญแจในตำแหน่งเปิด ล็อคนี้เหมาะกับรูยึดรูปตัว D สองชั้นมาตรฐานและเหมาะสำหรับประตูบานเลื่อน ตู้โชว์ และป้ายประกาศด้านหน้าเป็นกระจก

แผ่นกำหนดตำแหน่ง

แผ่นกำหนดตำแหน่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งล็อคลูกเบี้ยวอย่างมั่นคงแข็งแรงเมื่อมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการเคลื่อนไหวเนื่องจากลักษณะของการใช้งาน กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ครอบคลุมแหวนรองและแผ่นที่ทำจากเหล็กกล้า

แหวนล็อคตำแหน่ง

กลุามผลิตภัณฑ์ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายรวมถึงแหวนยึด มีจำหน่ายในสองประเภทที่แตกต่างกัน หนึ่งคือเหล็กกล้าสปริงและอีกอันในสังกะสีฉีดขึ้นรูป เหมาะกับล็อคทุกชนิดที่มีรูยึดขนาด 20.2 x 22.2