Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

เหล็กกล้า ล็อกเฟอร์นิเจอร์และกระจก

 (7 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวตู้ล็อคด้วยกุญแจ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคลูกเบี้ยวนี้เหมาะสำหรับหน่วยการจัดแสดง ตู้รักษาความปลอดภัย และตู้เก็บของมีร่องกุญแจเหมือนกันหรือร่องกุญแจแตกต่างกันและความยาวมือจับให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย

ล็อคเฟอร์นิเจอร์ - ขอเกี่ยวมีสปริง

ล็อคลิ้นชักขอเกี่ยวมีสปริงมีจำหน่ายสำหรับการใช้งานที่มีความปลอดภัยสูง เป็นล็อคลิ้นแบบกดกระเด้งยึดที่ขอบ/พื้นผิวที่แนะนำสำหรับลิ้นชักไม้ ล็อคนี้ป้องกันการเจาะตรงกลางเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยและสามารถถอดกุญแจออกได้เฉพาะอยู่ในตำแหน่งล็อคเท่านั้น มีรุ่นตัวยึดแบบหน้าแปลนที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับประตูไม้บานเลื่อน เหมาะสำหรับตู้เก็บสิ่งของ เคาน์เตอร์ และตู้โชว์ไม้ การทำงานแบบดันเพื่อล็อคช่วยประหยัดเวลาในสภาพแวดล้อมที่ยุ่งมากของร้านค้าปลีก นำเสนอระดับความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมและมีศูนย์ป้องกันการเจาะ ตัวล็อคแบบดันราคาประหยัดพร้อมน็อตยึดมีกลไกกุญแจแบบดิสก์ซึ่งช่วยให้กดล็อคได้อย่างสะดวกและเป็นล็อคแบบกดเพื่อล็อคและเปิดด้วยกุญแจ ล็อคมีการเคลื่อนไหวเพียง 45 องศาโดยไม่ต้องใช้กุญแจในตำแหน่งเปิด ล็อคนี้เหมาะกับรูยึดรูปตัว D สองชั้นมาตรฐานและเหมาะสำหรับประตูบานเลื่อน ตู้โชว์ และป้ายประกาศด้านหน้าเป็นกระจก

ล็อคเฟอร์นิเจอร์ - ตู้แบบฝัง

ล็อคตู้ได้รับการออกแบบด้วยล็อคตู้เหล็กกล้าพร้อมตัวอุปกรณ์พลาสติก เหมาะสำหรับการใช้งานภาระหนัก เช่น ตู้เหล็กกล้าและชุดก้านทำได้ง่ายด้วยแผ่นยึดพิเศษ คลิปบนตัวอุปกรณ์ยังช่วยในการประกอบชิ้นส่วนที่ติดตั้งง่ายนี้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีฝาครอบกันฝุ่นสเตนเลสและตัวล็อคสามารถซื้อได้ทั้งแบบร่องกุญแจเหมือนกันหรือร่องกุญแจแตกต่างกัน

ล็อคเฟอร์นิเจอร์ - รางเลื่อนประตูกระจก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวล็อคนี้เหมาะสำหรับการใช้กับงานประตูกระจกบานเลื่อนกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกร่องกุญแจเหมือนกันและต่างกัน พร้อมกับวิธีการต่างๆ ในการติดตั้ง

ล็อคเฟอร์นิเจอร์ - รางเลื่อนแนวตั้งสำหรับไม้

ตัวล็อคประเภทนี้เหมาะสำหรับลิ้นชักและตู้เฟอร์นิเจอร์ไม้ ออกแบบและตกแต่งอย่างมีสไตล์เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับการใช้งานสำเร็จรูป ร่องกุญแจต่างกันและเหมือนกันช่วยให้มีตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย

ล็อคเฟอร์นิเจอร์ - ล็อคตู้สำหรับงานภาระหนัก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อกเฟอร์นิเจอร์นี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่งานภาระหนัก เพื่อให้เหมาะกับตู้ขนาดใหญ่ที่ทำจากเหล็กกล้าหรือไม้

การออกแบบเป็นแบบฝังเพื่อให้ตู้มีพื้นผิวเรียบ ตัวเลือกของพื้นผิวช่วยให้รูปร่างภายนอกสวยงามน่าดึงดูด กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีตัวเลือกกุญแจชนิดต่างๆ ประกอบไปด้วย มีลูกกุญแจ ไม่มีลูกกุญแจและตัวคล้องสำหรับล็อกเพื่อความปลอดภัยอีกระดับสำหรับการใช้งานกับตู้และลิ้นชัก

  • วัสดุ: สังกะสีอัลลอยหล่อขึ้นรูป อลูมิเนียม อะซีทัล และสแตนเลส
  • ตัวเลือกพื้นผิว: เคลือบสีฝุ่น ผิวด้าน ชุปโครเมียมมันวาว และชุปโครเมียม
  • รูปทรงของกลอน: ทรงกลม และทรงสี่เหลี่ยม

ล็อคแบบกดล๊อคยึดด้วยน็อต

กลุ่มผลิตภัณฑ์กุญแจล็อคนี้ยึดด้วยน็อตล็อคแบบกดเหมาะสำหรับการใช้งานเช่นประตูบานเลื่อน ตู้โชว์ กรงนิรภัย และบานประตูหน้าต่าง กลไกกุญแจเป็นการทำงานแบบดันเพื่อล็อคและเปิดด้วยกุญแจ มีให้เลือกในแบบร่องกุญแจเหมือนกันและร่องกุญแจแตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับระดับความปลอดภัยที่แตกต่างกัน