Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กาวในตัว เกลียวตัวผู้ หุ้มฉนวน

 (7 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ขารองรับ PCB กาวในตัว

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ขารองรับฐานกาวมาพร้อมกับเทปกาวสองหน้าพร้อมแถบลอกเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว มาพร้อมกับสามตัวเลือกสำหรับการติดตั้ง PCB: ดันล็อค, ไม่ล็อค และแป้นแบน

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ตัวแยก PCB - กลม

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ตัวแยกตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/พลาสติก

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเซอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลายขนาดและความยาวของสเปเซอร์

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

เสารองรับ PCB - ล็อค/หัวลูกศร/เกลียวตัวผู้

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้น็อตหกเหลี่ยม ปลายด้านบนมีล็อคทรงหัวลูกศรแบบกดยึดที่ยึด PCB ให้เข้าที่

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

เสารองรับ PCB - ล็อค/เขี้ยวล็อค/เกลียวตัวผู้

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้น็อตหกเหลี่ยม ปลายด้านบนมีเขี้ยวล็อคแบบกดยึดที่ยึด PCB เข้าที่

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

เสารองรับ PCB - หกเหลี่ยม/เกลียวตัวผู้/ขนาดเล็ก

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

สเปเฉอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้น็อตหกเหลี่ยม ปลายด้านบนมีที่ยึดแบบกดยึดที่ถอดได้ซึ่งมีทรงต่ำ

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

เสารองรับ PCB - ไม่ล็อค/สองง่าม/ตัวผู้ต๊าปเกลียวในตัว

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

สเปเฉอร์เหล่านี้ตัวยึดก้นเกลียวในตัวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ รูเกลียวที่ใส่เข้าไปทำหน้าที่เหมือนแม่พิมพ์และทำเกลียวด้านล่างเมื่อขันเข้า สามารถใช้ในรูเกลียวขนาด #4 หรือ M3 ติดตั้งได้ง่ายด้วยมือโดยใช้แรงที่น้อยที่สุด การที่ยึดด้านบนสามารถถอดได้และมีทรงต่ำ

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)