Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ไนลอน การล็อค หุ้มฉนวน

 (67 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

PCB Standoffs - Hexagonal/Insulator/Nylon & Brass

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ขารองรับ PCB กาวในตัว

ขารองรับฐานกาวมาพร้อมกับเทปกาวสองหน้าพร้อมแถบลอกเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว มาพร้อมกับสามตัวเลือกสำหรับการติดตั้ง PCB: ดันล็อค, ไม่ล็อค และแป้นแบน

ขารองรับการล็อคที่มุม/ขอบ PCB

สามารถเลื่อนมัดเข้าออกได้อย่างง่ายดาย ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว มี 7 ขนาดที่แตกต่างกันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดขนาดที่หลากหลาย PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก

คลิปยึดสายไฟ - ขนากเล็ก, กดเข้า, ล็อคแบบบานพับด้านบน

ทางเลือกที่เล็กลง ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเล็ก, ดันเข้า

คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหล่านี้ที่ยึดแบบดันเข้าสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเล็ก, ยึดด้วยกาว, ล็อคแบบบานพับด้านบน

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายไฟจะถูกยึดเข้าที่อย่างมั่นคง คลิปยึดสายไฟของเรามีที่ยึดแบบฐานกาวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเล็ก, ยึดด้วยสกรู, ล็อคแบบบานพับด้านบน

คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหล่านี้มีล็อคแบบบานพับด้านบน ซึ่งหมายความว่าสายไฟจะถูกยึดเข้าที่อย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบยึดด้วยสกรูสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - ยึดด้วยกาว, ล็อคแบบบานพับด้านบน

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง คลิปยึดสายไฟของเรามีที่ยึดแบบฐานกาวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - ยึดด้วยหมุดย้ำ, ล็อค

คลิปยึดสายไฟเหล่านี้มีหมุดยึดเข่ากับรู เหมาะสำหรับหมุดย้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.6-3.7 มม. เป็นแบบล็อคเพื่อเก็บสายไฟเข้าที่อย่างมั่นคง

คลิปยึดสายไฟ - ล็อค, กดเข้า, ที่ยึดทรงหัวลูกศร

คลิปยึดสายไฟของเรามีที่ยึดทรงหัวลูกศรแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว โซลูชันดังกล่าวจะล็อคสายไฟเข้าที่เพื่อให้แน่ใจว่าสายไฟของคุณจะไม่ขยับเขยื้อน

คลิปยึดสายไฟ - ล็อคด้านบนแบบบานพัน, ยึดด้วยสกรู

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบยึดด้วยสกรูสำหรับการติดตั้งที่แข็งแรง

คลิปยึดสายไฟ - ล็อคด้านบนแบบบานพับ, ถอดได้

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีคุณสมบัติเพิ่มเติมนอกจากการถอดได้ เพื่อให้คุณสามารถถอนการยึดและเปลี่ยนแทนได้ตามที่ต้องการ

คลิปยึดสายไฟ - ล็อคแบบบานพับด้านบน, กดเข้า

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - ล็อคแบบบานพับด้านบน, หนึ่งส่วนสี่รอบ

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง คลิปยึดสายไฟล็อคเข้าที่โดยการหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ โซลูชันมัดรวมและยึดสายไฟไว้กับที่อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

คลิปยึดสายไฟ - เคเบิล Serial ATA

คลิปยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายเคเบิลที่มีความกว้างไม่เกิน 8.0 มม. ฝาครอบแบบบานพับจะปิดคลิปเข้าที่สำหรับการยึดอย่างมั่นคงแข็งแรง

ฐานรองสกรูและล็อค - ล็อค, เขี้ยวล็อค, ตัวเมียต๊าปเกลียวในตัว

เสารองรับ PCB ระบบสกรูและล๊อค พร้อมจมูกปลายปืนและดีไซน์เกลียวตัวเมียในตัว

ฐานรับ PCB การป้องกันการหมุน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฐานรับ PCB นี้ยึดจะบอร์ดที่ขอบ เพื่อลดระยะห่างที่ต้องการให้น้อยที่สุด มีให้เลือกทั้งแบบมีหรือไม่มีเขี้ยวล็อคเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึด

ฐานรับ PCB ทรงถ้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฐานรับ PCB นี้มีตัวยึดทรงถ้วยด้านล่างที่เพิ่มความเสถียรเป็นพิเศษและครอบคลุมตัวยึด มีที่ล็อคให้เลือกในสองแบบ แบบเขี้ยวล็อคหรือทรงหยดน้ำ

ฐานรับการล็อคที่ขอบ PCB - กดเข้า

ฐานรับการล็อคที่ขอบให้การจับยึดที่แข็งแรงที่ด้านข้างของ PCB และคะวยึดแบบกดเข้าและเขี้ยวกำหนดตำแหน่งเหมาะสำหรับการประกอบอย่างรวดเร็ว สามารถถอด PCB ออกได้ง่ายสำหรับการบริการ

ตัวแยก PCB - กลม

ตัวแยกตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ตัวแยก PCB - กลม/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ตัวแยก PCB - ก้นหกเกลี่ยม/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

ตัวแยกตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ตัวแยก PCB - ก้นหกเกลี่ยม/เกลียวระบบเมตริก/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/พลาสติก

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเซอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลายขนาดและความยาวของสเปเซอร์

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/มีเกลียว

สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่

  • จาก 3