Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ไนลอน หุ้มฉนวน การจับยึด PCB

 (49 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

เสารองรับ PCB - ที่ยึดแบบกดล็อคทรงต้นสน/ที่ยึดแบบกดล็อคทรงหัวลูกศร

สเปเฉอร์เหล่านี้มีที่ล็อคทรงต้นสนที่ปลายด้านหนึ่งและเขี้ยวล็อคที่อีกด้าน ที่ยึดรูไม่ทะลุมีความยืดหยุ่นและจะล็อคเข้าไปในรูกลม รูเกลียว รูคว้าน หรือรูเจาะที่ไม่ทะลุ

เสารองรับ PCB - ที่ยึดแบบราบ/ตัวล็อคทรงหยดน้ำตา/ถ้วย

สเปเซอร์แบบกดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด ติดตั้งในรูเล็กๆ และมีส่วนยื่นออกมาด้านล่างบอร์ดน้อยมาก มีฐานทรงถ้วยที่ช่วยให้จับยึดได้แน่นและครอบปากรูทั้งหมด

เสารองรับ PCB - ที่ยึดในตัว

สเปเฉอร์แบบยึดในตัวเหล่านี้จะยึดเข้ากับบอร์ดและรักษาระยะห่างไว้แม้ว่าสกรูจะถูกถอดออกก็ตาม มีตัวเลือกสเปเฉอร์ สกรู และความหนาของแผงให้เลือกหลากหลาย

เสารองรับ PCB - ยึดด้วยสลักเกลียว

สเปเฉอร์เหล่านี้ติดตั้งบนบอร์ดด้านล่างโดยการดันลงไปบนสกรูหรือสลักเกลียว #8 หรือ M4 ฟันด้านในของสเปเฉอร์จะจับยึดบนเกลียว ที่ยึดด้านบนเป็นเขี้ยวล็อค

เสารองรับ PCB - ล็อค/ถวยแบบหงาย

เสารองรับ PCB ติดตั้งแบบย้อนกลับเหล่านี้ถูกติดตั้งจากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนมีตัวล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่

เสารองรับ PCB - ล็อค/หัวลูกศร/เกลียวตัวผู้

สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้น็อตหกเหลี่ยม ปลายด้านบนมีล็อคทรงหัวลูกศรแบบกดยึดที่ยึด PCB ให้เข้าที่

เสารองรับ PCB - ล็อค/หัวลูกศร/เกลียวตัวเมีย

เสารองรับ PCB แบบล๊อคคู่ พร้อมเกลียวตัวเมียและดีไซน์หัวลูกศร

เสารองรับ PCB - ล็อค/เขี้ยวล็อค/เกลียวตัวผู้

สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้น็อตหกเหลี่ยม ปลายด้านบนมีเขี้ยวล็อคแบบกดยึดที่ยึด PCB เข้าที่

เสารองรับ PCB - ล็อค/เขี้ยวล็อค/เกลียวตัวเมีย

สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีเขี้ยวล็อคที่ยึด PCB ให้เข้าที่

เสารองรับ PCB - ล็อคคู่/หัวลูกศร/หัวลูกศร

สเปเฉอร์เหล่านี้ติดตั้งได้ง่ายด้วยมือ ปลายมีที่ยึดทรงหัวลูกศรและยึดแน่นด้วยบ่าแรงตึง มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบสำหรับขนาดรู ความหนาของแผง และวัสดุที่ต่างกัน

เสารองรับ PCB - สลักเกลียว

สเปเฉอร์เหล่านี้มีปลายตัวผู้แบบเกลียวที่ติดตั้งอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีที่ยึดแบบกดยึดที่ถอดได้ซึ่งมีทรงต่ำ

เสารองรับ PCB - สำหรับรูกุญแจ/สองเขี้ยว

เสา PCB ดีไซน์สองง่าม เหมาะกับรูกุญแจ

เสารองรับ PCB - สำหรับรูกุญแจ/เขี้ยวล็อค

เสา PCB ดีไซน์จมูกปลายปืน เหมาะกับรูกุญแจ

เสารองรับ PCB - หกเหลี่ยม/เกลียวตัวผู้/ขนาดเล็ก

สเปเฉอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้น็อตหกเหลี่ยม ปลายด้านบนมีที่ยึดแบบกดยึดที่ถอดได้ซึ่งมีทรงต่ำ

เสารองรับ PCB - หมุดล็อค/สลักเกลียว

เสารองรับแผงวงจร PCB พร้อมหมุดล๊อคและดีไซน์สลักเกลียว

เสารองรับ PCB - หมุดล็อค/สองเขี้ยว

สเปเฉอร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เหล่านี้ติดตั้งกับแผงด้วยหมุดย้ำที่ออกแบบมาให้เป็นส่วนหนึ่งของชุด ในขณะที่คุณผลักหัวของสเปเฉอร์ลง ส่วนขาจะขยายออกเพื่อล็อคเข้าที่ สเปเฉอร์มีความยาวให้เลือก 13 ขนาดในระบบเมตริกในวัสดุไนลอนเกรด UL94 V-2

เสารองรับ PCB - หมุดล็อค/หัวทรงลูกศร

เสารองรับแผงวงจร PCB พร้อมหมุดล๊อคและดีไซน์หัวลูกศร

เสารองรับ PCB - หมุดล็อค/เขี้ยวล็อค

เสารองรับแผงวงจร PCB พร้อมหมุดล๊อคและดีไซน์จมูกปลายปืน

เสารองรับ PCB - หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

การรองรับการกดล็อคมาตรฐานเหมาะสำหรับการประกอบอย่างรวดเร็วในการเรียงซ้อน PCB และการยึดแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบช่วยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

เสารองรับ PCB - เกลียวระบบเมตริก

สเปเฉอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ติดตั้งอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่

เสารองรับ PCB - เรียงซ้อน

สเปเฉอร์เหล่านี้ประกอบเข้าด้วยกันที่ด้านบนของแต่ละบอร์ดเพื่อวางซ้อนบอร์ดเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ รายการ MB-1-156 สามารถเรียงซ้อนด้านบนได้

เสารองรับ PCB - ไม่ล็อค/สองง่าม/ตัวผู้ต๊าปเกลียวในตัว

สเปเฉอร์เหล่านี้ตัวยึดก้นเกลียวในตัวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ รูเกลียวที่ใส่เข้าไปทำหน้าที่เหมือนแม่พิมพ์และทำเกลียวด้านล่างเมื่อขันเข้า สามารถใช้ในรูเกลียวขนาด #4 หรือ M3 ติดตั้งได้ง่ายด้วยมือโดยใช้แรงที่น้อยที่สุด การที่ยึดด้านบนสามารถถอดได้และมีทรงต่ำ

เสารองรับ PCB - ไม่ล็อค/เกลียวตัวเมีย

สเปเฉอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีเขี้ยวล็อคแบบกดยึดที่ถอดได้ที่ยึด PCB ให้เข้าที่

เสารองรับที่ล็อคคู่

เสารองรับแผงวงจรแบบล๊อคคู่จะล๊อคปลายทั้งสองด้าน และเป็นวิธีง่ายและเร็วในการล๊อค PCBs สองชิ้น หรือ PCB ชิ้นเดียวให้ติดกับโครงหรือเพลา มีระบบล๊อคแบบด้านใดด้านหนึ่งด้วย และมีหลากหลายบอดี้และขนาดตามความต้องการของโครงการคุณ เหมาะสำหรับความต้องการและการใช้งานหลากหลาย มีแบบไนลอน 6/6 (RMS-01) หรือไนลอนหน่วงการติดไฟ 6/6 (RMS-19) พร้อมสองทางเลือกการรับรอง UL (UL94 V0 และ UL94 V2)

  • ติดตั้งง่ายด้วยมือ
  • LDPE, สีธรรมชาติ

  • จาก 2