Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

DIN NEMA ร่องกุญแจ

 (10 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยว - ยกแล้วหมุน

สลักล็อกแบบยกแล้วหมุน (ล็อก) ที่ทำงานง่ายด้วยการยกหมุนและใช้แรงกด ประกอบได้ง่ายโดยใช้ขายึดกลอนหรืออุปกรณ์แบบประกอบเร็ว

ประกอบด้วยด้ามจับทรงต่ำที่เก็บพับได้เมื่อไม่ใช้งาน นอกจากนั้นยังมีระบบปรับระยะกริป (ระยะห่างระหว่างหน้ากลอนถึงก้านล็อก) อย่างง่ายเพื่อความสะดวก ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีตัวเลือกหลายรูปแบบที่มีคุณลักษณะเฉพาะในแต่ละแบบ สลักล็อกแบบยกแล้วหมุนสามารถใช้กับงานที่หลากหลายทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งรวมทั้ง แต่ไม่จำกัดแค่แผงควบคุมระบบไฟฟ้า ฝาปิดเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบรถไฟและงานก่อสร้าง

รูปแบบที่มีอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ล็อกแรงกด 5 มม., มือจับสวิงหลายขนาดแบบมีสปริง, แบบกระแทกที่มีตัวเลือกการใช้งานแบบปุ่มกด รวมทั้งแบบที่เป็นโลหะทั้งหมด นอกจากนั้นยังมีสลักล็อกแบบ Swell Latch ที่ทำงานได้ดีภายใต้สภาวะที่มีแรงสั่นสะเทือน และสลักล็อกแบบก้านสามจุดที่มีเกียร์บ็อกซ์ในตัวสำหรับการล็อกหลายจุด

คุณสมบัติ

  • ตัวเลือกด้ามจับมือซ้ายและมือขวา
  • ตัวเลือกแบบจำหน่ายพร้อมก้านล็อกหรือจำหน่ายแยก และ/หรือจำหน่ายพร้อมตัวขับ
  • ตัวเลือกประเภทการล็อกได้แก่ ไม่ใช้ลูกกุญแจ, รหัสเหมือน (หรือ KA และมีตัวเลือกแบบความปลอดภัยสูง), ลูกกุญแจ CH751, ลูกกุญแจยูโร, ลูกกุญแจเฉพาะ, ลูกกุญแจแบบเขี้ยว 5 มม. และกุญแจคล้อง
  • กุญแจแต่ละตัวมีลูกกุญแจให้ 2 ดอก (ถ้ามี)
  • ตัวเลือกแบบมีลูกกุญแจมาพร้อมกับหน้ากากสเตนเลส (ฝาปิดกันฝุ่น)

รายละเอียด
  • วัสดุ: สังกะสีผสมและโพลีเอไมด์ 6 ใยแก้ว 30%
  • วัสดุก้านล็อก: เหล็กกล้าและโพลีเอไมด์ 6 ใยแก้ว 30%
  • วัสดุบุชชิง/ซีล: ยางและโพลียูเรเทน (PU)
  • ตัวเลือกพื้นผิว: ผิวด้าน เคลือบสีฝุ่น ชุบโครเมียมและสังกะสี
  • สี: ธรรมชาติ (สีเงิน) และดำ
  • มีตัวเลือกมาตรฐาน DIN-EN ISO 1043-1 และ DIN-EN 1774
  • ตัวเลือกมาตรฐาน IP65 และ IP54
  • ตัวเลือกมาตรฐาน NEMA 4
  • ตัวเลือกที่ตรงตามข้อกำหนด RoHS

สำหรับสีสั่งทำเฉพาะหรือตัวเลือกกระบอกหรือตัวขับอื่น โปรดติดต่อ Essentra วันนี้

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวขนาดเล็ก 46 องศาพร้อมสปริง

สลักหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบขนาดเล็กพร้อมตัวอุปกรณ์แบบ 45 องศาที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษพร้อมสปริงภายในซึ่งให้แรงบิดสูงถึง 1 มม.

ลูกเบี้ยวทำมุม 45 องศากับตัวอุปกรณ์ สลักมีตัวเลือกระยะการจับที่เป็นทางเลือกและหัวมีรูปแบบให้เลือกสามแบบได้แก่ สี่เหลี่ยมจตุรัส 6 มม., สามเหลี่ยม 7 มม. และแบบหัวผ่า

  • วัสดุ: โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ตัวเลือกการตกแต่ง: พ่นสีดำและชุบโครเมียม

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวด้ามจับแบบหมุน - ด้ามจับตัว L

สลักลูกเบี้ยวแบบใช้ด้ามจับหมุนมาพร้อมกับด้ามจับตัว L ซึ่งนิยมใช้ในงานต่างๆ เช่นแผงไฟฟ้าและฝาครอบเครื่องจักร

พร้อมจำหน่ายโดยมีตัวเลือกวัสดุที่เป็นไนลอน โพลีเอไมด์ และโลหะผสมสังกะสีหล่อขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์ของเรามีรูปลักษณ์ชิ้นงานสำเร็จที่สวยงามหลายแบบ เช่น สีพ่นเคลือบ สีด้าน ชุบโครเมียม และโครเมียมมันวาว
เพราะเรามีทั้งตัวเลือกกลไกแบบล็อกและไม่ล็อก คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะพบโซลูชันสำหรับการใช้งานของคุณแน่นอน

  • ตัวเลือกแบบมีล็อกมีดังนี้ Eurokey ปุ่มกด ร่องกุญแจเหมือนกัน ร่องกุญแจต่างกัน และไม่มีกุญแจ
  • ทิศทางการติดตั้งหลายแบบ ทั้งด้านซ้าย ด้านขวา หรือทุกด้าน
  • ดีไซน์ตัวยึดสกรู
  • มาตรฐาน DIN-EN 1774

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวตู้ล็อคด้วยกุญแจ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคลูกเบี้ยวนี้เหมาะสำหรับหน่วยการจัดแสดง ตู้รักษาความปลอดภัย และตู้เก็บของมีร่องกุญแจเหมือนกันหรือร่องกุญแจแตกต่างกันและความยาวมือจับให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - สปริง/IP66

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบยอดนิยมใช้สำหรับตู้และตู้ควบคุมไฟฟ้าฟ้าที่ต้องการการควบคุมการสั่นสะเทือน ตัวอุปกรณ์ติดตั้งสปริงภายในเพื่อให้มีแป้นกดขนาด 1.5 มม. โอริงเป็นซีลระหว่างสปริงและตัวขับ กลุ่มผลิตภัณฑ์เกรด IP65 นี้เป็นการผสมผสานวัสดุและการตกแต่งที่หลากหลายพร้อมกับตัวเลือกความยาวมือจับเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย ลูกเบี้ยวจะไม่หมุนเกินสี่รอบเนื่องจากลิ้นกำหนดระยะ

ขอเกี่ยวแบบกด - ด้ามจับตัว T

ขอเกี่ยวแบบกดพร้อมที่จับแบบตัว T ที่ใช้งานด้วยมือและดีไซน์แบบตายตัว ใช้ในการประยุกต์ใช้ฮาร์ดแวร์การเข้าถึงต่างๆ และเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับตู้และแผงการเข้าถึง

สินค้าของเรามีทั้งแบบล็อกและไม่ล็อก ตัวเลือกการล็อกทุกแบบจะมีลูกกุญแจมาให้ 2 ดอก ขอเกี่ยวทั้งหมดมาพร้อมกับปะเก็นซีลยางและแรงกด 6 มม. ที่ตั้งไว้แล้วล่วงหน้าเพื่อเพิ่มการแยกเสียงรบกวน

  • วัสดุ: โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ตัวเลือกพื้นผิว: ชุบโครเมียม และเคลือบสีฝุ่นสีดำ

ขอเกี่ยวแบบกด - ปรับได้/ลูกบิดแบบปีก

ขอเกี่ยวแบบกดที่มีดีไซน์ปุ่มจับแบบปีกเหมาะสำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องมีการปิดผนึกที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือน โดยทั่วไปจะใช้กับตู้และแผงควบคุมในสภาพแวดล้อมการผลิต

ผลิตภัณฑ์ของเรามีขอเกี่ยวแบบปรับได้และแบบตายตัวทั้งแบบล็อกหรือไม่ล็อก จุดที่ขอเกี่ยวล็อก จะมีกุญแจสองดอกให้มาพร้อมกับล็อคทุกตัว ขอเกี่ยวแบบปรับได้มีการทำงานของลูกเบี้ยวแบบหมุนหนึ่งในสี่รอบ จำหน่ายลูกเบี้ยวแยกต่างหาก

ขอเกี่ยวเหล่านี้สามารถใช้ได้กับทั้งมือซ้ายและมือขวา มีแรงบีบ 6 มม. ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เพื่อการแยกเสียงรบกวนที่ดีขึ้น

  • วัสดุ: โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์พร้อมปะเก็นยาง
  • การตกแต่ง: พ่นสีดำ
  • มาตรฐาน DIN-EN 1774
  • สอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS
  • มาตรฐาน IP65

ขอเกี่ยวแบบกด - ลูกบิดแบบปีก

ขอเกี่ยวแบบกดพร้อมปุ่มจับแบบปีกเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดเมื่อต้องการการซีลที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือน ตัวเลือกยอดนิยมสำหรับตู้ แผงปิด และการใช้งานฮาร์ดแวร์การเข้าถึงอื่นๆ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ขอเกี่ยวแบบกดนี้มีดีไซน์แบบตายตัวซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบล็อกและไม่ล็อก ตัวเลือกแบบล็อกจะมีลูกกุญแจมาให้ 2 ดอก ขอเกี่ยวทั้งหมดมาพร้อมกับแป้นกด 6 มม. ที่ปรับตั้งไว้แล้วล่วงหน้าเพื่อเพิ่มการแยกเสียงรบกวน

ขอเกี่ยวต้องใช้กุญแจแบบมีตะขอที่ไม่มีตัวกำหนดระยะ ซึ่งจำหน่ายแยกกัน

  • วัสดุ: โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม และเคลือบสีฝุ่นสีดำ

ขอเกี่ยวแบบกดด้ามจับตัว T แบบปรับได้

สลักล็อกแบบกดด้ามจับรูปตัว T แบบคงที่และปรับได้มีให้พร้อมแป้นกดที่ปรับไว้ล่วงหน้าขนาดสูงสุด 6 มม. เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับตู้อุปกรณ์ที่ต้องซีลได้ดีขึ้นภายใต้สภาวะการสั่นสะเทือน

ใช้งานสลักด้วยมือ ตัวเลือกแบบมีล็อก (ที่ปิดสแตนเลสประเภท CH 751) และแบบไม่มีล็อก (ไม่มีกระบอก) กุญแจแต่ละตัวมีลูกกุญแจ 2 ดอก สลักนี้มาพร้อมกับปะเก็นซีลยางอีกด้วย จำหน่ายลูกเบี้ยวแยกต่างหาก

สลักแบบปรับได้มีการทำงานของลูกเบี้ยวแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ และมือจับมีความยาวหลากหลายระดับด้วยน็อตแบบปรับได้

  • วัสดุ: โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • การตกแต่ง: พ่นสีดำ

สลักกุญแจใช้แรงอัดแบบยกและหมุน

ล็อคแบบกดกดยกแล้วหมุนเหมาะสำหรับตู้ที่ต้องการการปิดผนึกที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะการสั่นสะเทือน ตัวล็อคมีแป้นกด 5 มม. เพื่อเพิ่มการแยกเสียงรบกวนการเจาะช่องสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ที่ 16.5x13.7 มม.