Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

คีย์เลส ป้องกันการลื่นไถล ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

 (14 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

กุญแจหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ติดตั้งง่าย

ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบติดตั้งง่ายสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายในช่องเจาะขนาด 20.2 x 22.2 มม. และยึดโดยใช้คลิป เหมาะสำหรับทั้งประตูด้านขวาและด้านซ้าย สปริงภายในให้แรงบิด 1.5 มม. และสามารถใช้สำหรับความหนาของแผงตั้งแต่ 0.8 ถึง 2.0 มม.

ขอเกี่ยวพลาสติกหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบมีเกลียว

สลักแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบพร้อมสปริงที่ทำจากพอลิเอไมด์เสริมใยแก้ว 30% เป็นทางเลือกที่มีน้ำหนักเบาสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สลักโลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์แบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกการล็อกพร้อมหัวรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ Double Bit 5 มม., สี่เหลี่ยมจัตุรัส 8 มม., สามเหลี่ยม 8 มม. และแบบหัวผ่า

สลักมาพร้อมกับน็อตล็อกโลหะ แต่สามารถซื้อน็อตล็อกพลาสติกแยกต่างหากได้

  • ซีลได้มาตรฐาน IP65
  • สี: ดำ

ขอเกี่ยวมีสปริงหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

ขอเกี่ยวมีสปริงหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบเกรด IP 65 เหมาะสำหรับใช้กับตู้ควบคุมไฟฟ้าฟ้าและตู้ควบคุมไฟฟ้า ด้วยหัว 6 แบบและความยาวมือจับ 7 ระยะ รวมถึงตัวเลือกวัสดุ 3 ชนิดทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีรูปแบบที่หลากหลาย

ขอเกี่ยวมีสปริงหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบขนาดเล็ก

ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบขนาดเล็กมาในรูปแบบหัว ความยาวที่จับ และประเภทที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย แบบที่ 1 ทำงานด้วยสปริงและทำจากสังกะสีอัลลอยฉีดขึ้นรูปที่แข็งแรง

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวด้ามจับแบบหมุน - ด้ามจับตัว L

สลักลูกเบี้ยวแบบใช้ด้ามจับหมุนมาพร้อมกับด้ามจับตัว L ซึ่งนิยมใช้ในงานต่างๆ เช่นแผงไฟฟ้าและฝาครอบเครื่องจักร

พร้อมจำหน่ายโดยมีตัวเลือกวัสดุที่เป็นไนลอน โพลีเอไมด์ และโลหะผสมสังกะสีหล่อขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์ของเรามีรูปลักษณ์ชิ้นงานสำเร็จที่สวยงามหลายแบบ เช่น สีพ่นเคลือบ สีด้าน ชุบโครเมียม และโครเมียมมันวาว
เพราะเรามีทั้งตัวเลือกกลไกแบบล็อกและไม่ล็อก คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะพบโซลูชันสำหรับการใช้งานของคุณแน่นอน

  • ตัวเลือกแบบมีล็อกมีดังนี้ Eurokey ปุ่มกด ร่องกุญแจเหมือนกัน ร่องกุญแจต่างกัน และไม่มีกุญแจ
  • ทิศทางการติดตั้งหลายแบบ ทั้งด้านซ้าย ด้านขวา หรือทุกด้าน
  • ดีไซน์ตัวยึดสกรู
  • มาตรฐาน DIN-EN 1774

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวด้ามจับแบบหมุน - ด้ามจับตัว T

สลักลูกเบี้ยวแบบใช้ด้ามจับหมุนมาพร้อมกับด้ามจับตัว T โดยทั่วไปใช้กับงานตู้และเฟอร์นิเจอร์

แรงอัดของสลักล็อกลูกเบี้ยวช่วยให้ปิดผนึกได้แน่นหนายิ่งขึ้น สำหรับการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาตามมาตรฐาน IP/NEMA และยังเพิ่มประสิทธิภาพการกันเสียงและแรงสั่นสะเทือนอีกด้วย

เพราะเรามีทั้งตัวเลือกกลไกแบบล็อกและไม่ล็อก คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะพบโซลูชันสำหรับการใช้งานของคุณแน่นอน

  • ตัวเลือกประเภทกุญแจล็อกประกอบด้วยแบบร่องกุญแจเหมือนกัน, ร่องกุญแจต่างกัน, ร่องกุญแจ CH751, ร่องกุญแจ J327 และไม่มีกุญแจ
  • ทิศทางการติดตั้งหลายแบบ ทั้งด้านซ้าย ด้านขวา หรือทุกด้าน
  • ดีไซน์ตัวยึดสกรู

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - มือหมุนแบบปีกมาพร้อมกับตัวอุปกรณ์ที่ยาวเป็นพิเศษ

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบพร้อมมือหมุนแบบปีกมาพร้อมกับตัวอุปกรณ์ที่ยาวเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับประตูเก็บเสียงหรือประตูแยกและมาพร้อมกับปะเก็นยางสำหรับคุณสมบัติการปิดผนึกเพิ่มเติม มีให้เลือกทั้งแบบชุบโครเมียมหรือสังกะสีฉีดขึ้นรูปรมดำและในความยาวมือจับที่หลากหลาย

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ลูกบิดแบบปีก

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบพร้อมมือหมุนแบบปีกมาพร้อมกับปะเก็นยางเพื่อการปิดผนึกที่ดี มีให้เลือก 3 ประเภทโดยมีตัวเลือกวัสดุและความยาวมือจับที่แตกต่างกัน

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบสำหรับประตูหนา

ล็อกมีฝาปิดมักนิยมใช้กับแผงอย่างหนา เช่น แผงที่เป็นฉนวนและประตูแบบหนา มาพร้อมกับหัว 5 มม. Double Bit และปะเก็นซีลยาง

  • ซีลได้มาตรฐาน IP65
  • วัสดุ: โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • การตกแต่ง: ชุบโครเมียม

ด้ามจับตัว T หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

สลักล็อกแรงกดแบบมือจับรูปตัว T ออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงหน้าบานและประตูต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัยด้วยก้านสลักหมุน (คาน)

ก้านสลักทำการล็อกโดยยึดกรอบหรือตัวรับล็อกที่อยู่ด้านหลัง สลักล็อกเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีมาตรฐาน เหมาะกับการใช้งานกับตู้ที่ต้องการการซีลอย่างดีภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือน

  • วัสดุ: สเตนเลส
  • สี: ธรรมชาติ (สีเงิน)
  • มาตรฐาน DIN-EN 1774

จำหน่ายก้านล็อกแยกต่างหาก

ล็อคลูกเบี้ยว - ตัวล็อคทรงกระบอก

สลักกลอนออกแบบมาเพื่อล็อกและป้องกันการเข้าถึงแผงและประตูของคุณด้วยกลอนหมุน ที่ผนึกล็อกด้วยการเกี่ยวเข้ากับกรอบหรือช่องรับเดือยที่อยู่ด้านหน้า

ที่ล็อกเหล่านี้สามารถประกอบได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ เพื่อการยึดติดอย่างง่ายดายและรวดเร็ว สามารถติดตั้งกับประตูที่มีความหนาตามปกติ และเหมาะสำหรับใช้กับการใช้งานด้านการเข้าถึงแบบใช้งานเบา

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ์ตามชนิดของล็อก ประกอบไปด้วย Master Key, Keyed Alike, Keyed to Differ, Number Lock, K0400, K0600, K333 และ CH751 จำหน่ายพร้อมลูกกุญแจ 2 ดอก

  • วัสดุ: อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน (ABS) พอลิเอไมด์ (PA) สแตนเลส และ สังกะสีอัลลอยหล่อขึ้นรูป
  • ตัวเลือกพื้นผิว: ชุบโครเมียมมันวาว ชุบไฟฟ้า เคลือบสีฝุ่น ชุบโครเมี่ยม และสแตนเลส

ล็อคลูกเบี้ยว - ลูกบิดแบบปีก

สลักล็อกพร้อมลูกบิดแบบปีกออกแบบมาเพื่อล็อกและป้องกันการเข้าถึงหน้าบานและประตูต่าง ๆ โดยใช้ก้านสลักหมุน (คาน) โดยเป็นการหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ ก้านสลักทำการล็อกโดยยึดกรอบหรือตัวรับล็อกที่อยู่ด้านหลัง สามารถใช้งานได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีให้เลือกหลากหลายวัสดุและการแต่งผิวที่สวยงามหลายแบบ มีตัวเลือกแบบไม่ใช้ลูกกุญแจ หรือตัวเลือกแบบลูกกุญแจสลักเล็กที่มาพร้อมหน้ากากสเตนเลส (ฝาปิดกันฝุ่น)

  • วัสดุ: โลหะผสมสังกะสีขึ้นรูปและโพลีเอไมด์ (PA)
  • การแต่งผิว: เคลือบสีฝุ่นสีดำ ชุบโครเมียม และแบบไม่แต่งผิว

ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - แข็งแรง

ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่แข็งแรงเกรด IP65 และเหมาะสำหรับมือซ้ายหรือขวา เมื่อกุญแจอยู่ในตำแหน่งปลดล็อค ลูกกุญแจจะถูกใช้เป็นลูกบิด กุญแจเฉพาะสำหรับล็อคนี้และต้องสั่งซื้อพร้อมกับล็อค เลือกกุญแจชุบโครเมี่ยม (16711E) หรือกุญแจรมดำ (16712E)

สลักพลาสติกในหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบแบบกดเข้า

ล็อคพลาสติกพร้อมที่จับด้วยนิ้วช่วยให้ผู้ใช้สามารถดึงเปิดประตูได้ง่าย ไขควงของกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้คือดอกสองหัวขนาด 5 มม. พร้อมน็อตล็อค