สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(21 กลุ่มสินค้า)
ฝาครอบส่วนปลายมีความเป็นอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เนื่องจากรูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตา และยังให้การปกป้องผลิตภัณฑ์ ป้องกันความเสียหายและสิ่งสกปรกอีกด้วย
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุที่ยืดหยุ่นและทนทาน ทำให้ฝาครอบเหล่านี้เป็นโซลูชันที่ทนทานตามที่โครงการของคุณต้องการ ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ด้วยดีไซน์แบบดันเข้าพอดีที่ง่ายดาย
จุกเปล่าทรงบาร์เรลหน้าแปลนใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
จุกป้องกันแบบขนานของเราเป็นจุกอเนกประสงค์ยอดนิยมหลายประเภท จุกป้องกันแบบคู่ขนานมีให้เลือกหลากหลายขนาดใน LDPE ธรรมชาติให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากความเสียหายสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง
จุกเปล่าทรงโดมใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
จุกเปล่าสายเคเบิลแบบกดเข้าใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
จุกเปล่าสวมพอดีใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
จุกปิดคลุมปลายเรียวมีจำหน่ายเป็นจุกแข็งหรือมีแกนกลวงเพื่อช่วยในแป้นกด จุกแบบใช้ซ้ำได้มีความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยมและมีจำหน่ายในซิลิโคนหรือ EPDM สำหรับการใช้งานที่มีความเสี่ยงกับอุณหภูมิ
จุกเปล่ามาตรฐานใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อปกปิดรูโดยไม่ปิดคลุมบริเวณโดยรอบ แหวนเรียวและแกนกลวงช่วยให้สามารถป้องกันเส้นผ่านศูนย์กลางได้หลายขนาด ทรงมีแถบดึงเพื่อให้ติดตั้งและถอดได้ง่าย
ปลอกโลหะขาตั้งกลมมาตรฐานบางครั้งเรียกว่าส่วนปลายให้การป้องกันท่อ แท่ง และเกลียวในบางครั้ง ปลอกโลหะให้การปกป้องเพลาหรือท่อเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่แยกออกเมื่อพบกับพื้นผิวแข็งรวมทั้งให้การปกป้องพื้นและการยึดเกาะในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน มีให้เลือกทั้งแบบ PVC หรือ LDPE ที่ให้ความนุ่มของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งาน ปลอกโลหะมีให้เลือกทั้งสีแดง ดำ ขาว หรือสีธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของการใช้งาน
ปลอกโลหะขาตั้งเรียวมาตรฐานบางครั้งเรียกว่าส่วนปลายให้การป้องกันท่อ แท่ง และเกลียวในบางครั้ง ปลอกโลหะให้การปกป้องเพลาหรือท่อเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่แยกออกเมื่อพบกับพื้นผิวแข็งรวมทั้งให้การปกป้องพื้นและการยึดเกาะในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน มีให้เลือกทั้งแบบ PVC ทรงเรียวช่วยให้การใช้งานมีเสถียรภาพมากขึ้น ปลอกโลหะมีให้เลือกทั้งสีดำ ขาว หรือสีธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของการใช้งาน
ปลอกโลหะรูปไข่สีดำเหล่านี้มีฝาครอบที่เป็นระเบียบสำหรับท่อรูปไข่ สามารถใช้สำหรับการตกแต่งการป้องกันและใช้เป็นหลักเพื่อปกปิดคลุมขอบท่อที่แหลมคม วัสดุพีวีซีมีความยืดหยุ่นเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและถอด
ฝาครอบหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันเกลียวของสตัด ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมสำหรับการป้องกันทั่วไป หน้าแปลนบนส่วนกำหนดค่ามีขนาดแตกต่างกันช่วยให้สามารถใช้ประแจซ็อคเก็ตทำงานได้โดยไม่ต้องถอดการป้องกันออก เรามีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมไปถึง; LDPE, TPR, PVC และซิลิโคน ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และดำและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับท่อขนาดมาตรฐานราคาประหยัดที่ให้รูปลักษณ์งานคุณภาพสูง ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐานมีให้เลือกหลายวัสดุ ได้แก่ LDPE และ PE ยืดหยุ่น และมีให้เลือกหลายขนาด
ฝาครอบขึ้นรูปเหล่านี้ออกแบบมายึดเกาะบนเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง มีรูปแบบที่สามารถประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งมือเปล่าหรือเครื่องมืออัตโนมัติ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบนี้มีฝาครอบแบบที่มีเส้นหยักด้านในเพื่อการประกอบที่แน่นหนาและช่วยลดการแรงดันอากาศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีฝาครอบที่มีรูระบายเล็ก ๆ รูระบายช่วยให้ฝาครอบปิดได้ดีและช่วยกำจัดแรงดันอากาศ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับข้อต่อยูเนียนแบนโจ ใช้ปิดคลุมภายนอกชิ้นส่วนประกอบระหว่างการจัดก็บและขนส่ง เพื่อปกป้องจุดเชื่อมต่อไม่ให้มีฝุ่นเข้า ผลิตภัณฑ์ของเรามีวัสดุสองชนิดให้เลือก ได้แก่ โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ยืดหยุ่นและ โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ตัวเลือก PVC ยืดหยุ่นให้การครอบที่ยึดแน่นเพื่อการปกป้องที่ยอดเยี่ยม วัสดุยืดหยุ่นช่วยให้สามารถครอบและถอดออกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำได้ง่ายขึ้นด้วยแถบยื่นที่ใช้นิ้วจับได้สะดวก
ตัวเลือกวัสดุ HDPE ที่แข็งกว่าช่วยให้ใช้งานได้รวดเร็วด้วยการกดฝาเข้าที่ดังคลิกเพื่อการยึดติดที่มั่นคง เหมาะกับช่วงอุณหภูมิขั้นต่ำตั้งแต่ -30 ไปจนถึงอุณหภูมิสูงสุดที่ +80 องศาเซลเซียส
ฝาครอบป้องกันเพลาหมุนใช้สำหรับป้องกันและปิดคลุมเพลาหมุน และตลับลูกปืนโดยรอบจากน้ำมันและสารเคมี
มีตัวเลือกวัสดุดังต่อไปนี้ โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และโพลีไวนิลคลอไรด์แบบยืดหยุ่น (PVC) นอกจากนี้ ตัวเลือก PVC ยังมีความทนทานต่อการฉีกขาดและการแยกออกจากกัน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราใช้ได้กับ DIN 748, IEC 600-72 และ ISO R775
ฝาครอบไวนิลมีแถบดึงของเรามีแถบดึงขนาดใหญ่ช่วยให้ถอดออกจากส่วนประกอบได้ง่าย วัสดุ PVC หรือ EVA ที่ใช้สำหรับช่วงเหล่านี้ให้ความต้านทานแรงดึงความเหนียวและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และเหลืองและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ
ฝาครอบส่วนปลายไวนิลทรงกลมแบบกดยึดเหล่านี้ทำจากพีวีซีที่มีความยืดหยุ่นและสามารถยืดได้ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ยึดได้พอดีโดยไม่ฉีกขาด แยก หรือตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ผิวเคลือบมันวาวและสวยงามทำให้ฝาครอบนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฝาครอบส่วนปลายสำหรับตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกในสีดำหรือแดง
ฝาครอบส่วนปลายพีวีซีสี่เหลี่ยมสีดำเหล่านี้มีให้เลือกหลากหลายขนาดซึ่งเหมาะสำหรับท่อเหลี่ยม ฝาครอบสี่เหลี่ยมจัสตุรัสเงามันเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ท่อและมีความยืดหยุ่นและติดตั้งง่ายให้ผิวเคลือบเงาที่น่าสนใจ
ฝาครอบส่วนปลายแบบยืดหยุ่นทำจากวัสดุที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถยืดได้จนถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าเพื่อความกระชับพอดี ให้การปกป้องที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานแบบเกลียว
ฝาครอบมีแถบแขวนซึ่งทำให้สามารถใช้กับตะขอลวดได้ เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับการใช้งานปิดคลุม
ฝาครอบทนต่อการฉีกขาดได้มาก ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทาน ตัวเลือกผลิตภัณฑ์ PVC สีเขียวเหมาะสำหรับใช้งานประเภทน้ำมันฉีดขึ้นรูปลื่นและจาระบี
ฝาครอบยืดหยุ่นเหมาะกับการใช้งานทั้งแบบเรียบและมีเกลียว โดยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ใช้ได้กับเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาด
ปุ่มดึงตรงกลางและรูปทรงแฉกทำให้ครอบและดึงออกได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะกับขนาดเกลียวระบบเมตริก UNF และ BSP
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ