สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(7 กลุ่มสินค้า)
จุกเปล่าทรงบาร์เรลหน้าแปลนใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
จุกเปล่าสายเคเบิลแบบกดเข้าใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
จุกเปล่าสวมพอดีใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
จุกเปล่ามาตรฐานใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
จุกเปล่าใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง ทนต่อระดับอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียสและ + 135 องศาเซลเซียส
จุก USB และ RJ ใช้เพื่อป้องกันการซึมเข้าของสิ่งสกปรกและความชื้นสำหรับขั้วที่ไม่ได้ใช้งาน กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีรูปทรงและขนาดที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะ
ฝาเกลียวหัวซ็อคเก็ตของเรามีให้เลือกหลายรูปแบบและวัสดุรองรับการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปจะใช้สำหรับภายในกล่อง UPS เมื่อสายไฟฟ้าแรงสูงผ่านใกล้กับหัวสกรูโลหะซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีพื้นที่จำกัด สามารถใช้ฝาครอบเพื่อป้องกันการรบกวนระหว่างทั้งสองรายการได้เนื่องจากจำเป็นต้องแยกหัวสกรูออก ฝาครอบเหล่านี้ยังสามารถป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกได้อีกด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกในสีเทา ขาว หรือดำและทำจากซิลิโคนหรือเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ