Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ปรับได้ โลหะ ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

 (31 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

กุญแจหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ติดตั้งง่าย

ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบติดตั้งง่ายสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายในช่องเจาะขนาด 20.2 x 22.2 มม. และยึดโดยใช้คลิป เหมาะสำหรับทั้งประตูด้านขวาและด้านซ้าย สปริงภายในให้แรงบิด 1.5 มม. และสามารถใช้สำหรับความหนาของแผงตั้งแต่ 0.8 ถึง 2.0 มม.

ขอเกี่ยวมีสปริงหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

ขอเกี่ยวมีสปริงหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบเกรด IP 65 เหมาะสำหรับใช้กับตู้ควบคุมไฟฟ้าฟ้าและตู้ควบคุมไฟฟ้า ด้วยหัว 6 แบบและความยาวมือจับ 7 ระยะ รวมถึงตัวเลือกวัสดุ 3 ชนิดทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีรูปแบบที่หลากหลาย

ขอเกี่ยวมีสปริงหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบขนาดเล็ก

ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบขนาดเล็กมาในรูปแบบหัว ความยาวที่จับ และประเภทที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย แบบที่ 1 ทำงานด้วยสปริงและทำจากสังกะสีอัลลอยฉีดขึ้นรูปที่แข็งแรง

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวขนาดเล็ก 46 องศาพร้อมสปริง

สลักหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบขนาดเล็กพร้อมตัวอุปกรณ์แบบ 45 องศาที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษพร้อมสปริงภายในซึ่งให้แรงบิดสูงถึง 1 มม.

ลูกเบี้ยวทำมุม 45 องศากับตัวอุปกรณ์ สลักมีตัวเลือกระยะการจับที่เป็นทางเลือกและหัวมีรูปแบบให้เลือกสามแบบได้แก่ สี่เหลี่ยมจตุรัส 6 มม., สามเหลี่ยม 7 มม. และแบบหัวผ่า

  • วัสดุ: โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ตัวเลือกการตกแต่ง: พ่นสีดำและชุบโครเมียม

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวด้ามจับแบบหมุน - มือหมุนแบบปีกขนาดเล็ก

ล็อคลูกเบี้ยวขนาดเล็กพร้อมมือหมุนแบบปีกเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบาในพื้นที่ระดับพรีเมียม มีให้เลือกทั้งแบบชุบโครเมียมหรือสังกะสีฉีดขึ้นรูปรมดำและในความยาวมือจับที่หลากหลาย

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - มือหมุนแบบปีกมาพร้อมกับตัวอุปกรณ์ที่ยาวเป็นพิเศษ

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบพร้อมมือหมุนแบบปีกมาพร้อมกับตัวอุปกรณ์ที่ยาวเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับประตูเก็บเสียงหรือประตูแยกและมาพร้อมกับปะเก็นยางสำหรับคุณสมบัติการปิดผนึกเพิ่มเติม มีให้เลือกทั้งแบบชุบโครเมียมหรือสังกะสีฉีดขึ้นรูปรมดำและในความยาวมือจับที่หลากหลาย

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ลูกบิดแบบปีก

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบพร้อมมือหมุนแบบปีกมาพร้อมกับปะเก็นยางเพื่อการปิดผนึกที่ดี มีให้เลือก 3 ประเภทโดยมีตัวเลือกวัสดุและความยาวมือจับที่แตกต่างกัน

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - แป้นล็อคได้พร้อมลูกบิดแบบปีก

สำหรับตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเมื่อล็อกด้วยแม่กุญแจ ประกอบด้วยปะเก็นยางเพื่อคุณสมบัติการปิดผนึกเพิ่มเติม นำเสนอในแบบประตูด้านขวาและซ้ายและความยาวมือจับที่แตกต่างกัน

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบพร้อมลูกบิดแบบปีก

ล็อคลูกเบี้ยวพร้อมมือหมุนแบบปีกถูกใช้ในงานต่างๆ เช่น แผงไฟฟ้า ฝาครอบเครื่องจักร ประกอบด้วยปะเก็นยางเพื่อคุณสมบัติการปิดผนึกเพิ่มเติม กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับตัวเลือกการเคลือบผิวและความยาวมือจับ มาพร้อมกับคีย์ยูโรมาตรฐาน

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบสำหรับประตูหนา

ล็อกมีฝาปิดมักนิยมใช้กับแผงอย่างหนา เช่น แผงที่เป็นฉนวนและประตูแบบหนา มาพร้อมกับหัว 5 มม. Double Bit และปะเก็นซีลยาง

  • ซีลได้มาตรฐาน IP65
  • วัสดุ: โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • การตกแต่ง: ชุบโครเมียม

ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวล็อคที่สองปรับได้

ขอเกี่ยวแบบดึงพร้อมล็อคที่สองมีปุ่มล็อคเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานที่มีการสั่นสะเทือน เหมาะกับตัวยึด M4 และมาพร้อมกับตัวเหนี่ยว การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมต่างๆ

ขอเกี่ยวไม่มีสปริงหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบขนาดเล็กมีเกลียว

กลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคลูกเบี้ยวขนาดเล็กนี้ไม่มีสปริงและมีร่องกุญแจเหมือนกัน ประเภทที่ยึดด้วยน๊อตพอดีกับรูเจาะขนาด 16.2x14.2 ประเภทที่ยึดด้วยคลิปพอดีกับรูเจาะขนาด 17.2 x14.2

ขาตั้งปรับประดับ - หุ้มด้วยโครเมี่ยม

ขาตั้งปรับประดับฝาครอบชุบโครเมี่ยมเหล่านี้เป็นโซลูชันราคาประหยัดสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบาบนพื้นผิวที่ไม่เรียบเล็กน้อย รวมถึงเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้นวางของ จุดแสดงสินค้า ตู้เก็บของ และเครื่องจักรขนาดเล็ก กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ทำจากโพลีเอทิลีน (PE) สีดำฝาครอบชุบโครเมี่ยม

ขาตั้งปรับระดับ

ขาตั้งปรับประดับเครื่องจักรเป็นโซลูชันราคาประหยัดสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบา ใช้ขาปรับระดับเหล่านี้กับเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้นวางของ จุดแสดงสินค้า ตู้เก็บของ และเครื่องจักรขนาดเล็ก

ขาตั้งปรับระดับ - มีที่ใส่สลัก/ทรงต่ำ

ขาตั้งปรับระดับฟุตยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนโลหะเป็นโซลูชันที่ทนทานสำหรับการติดตั้งเครื่องจักรหรือสายพานลำเลียง ขาตั้งเหล่านี้มีการหมุนแบบเอียงมุมและสลักเกลียวที่ผลิตขึ้นเพื่อความแม่นยำและความแข็งแรงของเกลียว

ขาตั้งปรับระดับ - ยึดด้วยสลักเกลียว/ฐานหมุน/พลาสติก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียว - ฐานหมุนพลาสติก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียว - ฐานแข็งพลาสติก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานแข็งพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานที่คล้ายกัน ฐานพลาสติกให้พื้นผิวเรียบที่ไม่ขัดสีซึ่งช่วยปกป้องพื้น

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียว - ฐานโลหะแข็ง

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานโลหะแข็งเป็นโซลูชันราคาประหยัดสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบา ใช้ขาตั้งปรับระดับเหล่านี้กับเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้นวางของ จุดแสดงสินค้า ตู้เก็บของ และเครื่องจักรขนาดเล็ก

ขาตั้งปรับระดับแบบมุมเอียงสำหรับงานอุตสาหกรรม - สแตนเลส

กลุ่มผลิตภัณฑ์ขาตั้งปรับระดับแบบมุมเอียงสำหรับงานอุตสาหกรรมนี้มีสลักเกลียวที่ทำจากสแตนเลส 304 ที่ติดกับฐานพอลิเอไมด์ (PA) สีดำให้การประกบสูงสุด 30 เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและการจัดเลี้ยง

ขาตั้งเครื่องจักร - พรีเมี่ยม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ขาตั้งเครื่องจักรระดับพรีเมี่ยมของเรามีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานที่ต้องการขาตั้งคุณภาพสูง รวมถึงชั้นวางเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ วางจำหน่ายพร้อมทั้งสเตนเลสหรือสลักเกลียวเหล็กอ่อนที่ ติดกับฐานพอลิเอไมด์ (PA) หรือสเตนเลส กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถมีหรือไม่มีรูสลักก็ได้

ขาตั้งเครื่องจักร - มาตรฐาน

ขาตั้งเครื่องจักรมาตรฐานของเราทำด้วยแกนเหล็กกล้าชุบสังกะสีและฐานพอลิเอไมด์ (PA) ผลิตขึ้นเพื่อรองรับเครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานสายพานลำเลียง ขาตั้งมีมุมเอียงสูงสุด 20 องศาและสามารถซื้ได้ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีรูสลัก แผ่นกันลื่นเพิ่มเติมสามารถซื้อแยกต่างหากได้เมื่อต้องการแรงเสียดทานเป็นพิเศษ

ขาตั้งแบบปรับ - มาตรฐาน/ไม่เอียงมุม

ขาตั้งปรับระดับ - มาตรฐาน/ไม่เอียงมุมพร้อมฐานแข็งพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน ฐานพลาสติกให้พื้นผิวเรียบที่ไม่ขัดสีซึ่งช่วยปกป้องพื้น

ขาตั้งแบบปรับได้ - ไม่เอียงมุม

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, อลูมิเนียม, เคลือบไวนิล, ปรับได้

ที่ยึดเหล็กกล้าแบบยืดหยุ่นพร้อมเคลือบไวนิลเป็นโซลูชันการติดตั้งสายเคเบิลที่มั่นคงสำหรับการจัดการสายไฟที่รวดเร็ว ที่ยึดเหล่านี้สามารถใช้ในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

  • จาก 2