Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

NEMA โลหะ สลักบิดล็อกแบบกด

 (7 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - สปริง/IP66

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบยอดนิยมใช้สำหรับตู้และตู้ควบคุมไฟฟ้าฟ้าที่ต้องการการควบคุมการสั่นสะเทือน ตัวอุปกรณ์ติดตั้งสปริงภายในเพื่อให้มีแป้นกดขนาด 1.5 มม. โอริงเป็นซีลระหว่างสปริงและตัวขับ กลุ่มผลิตภัณฑ์เกรด IP65 นี้เป็นการผสมผสานวัสดุและการตกแต่งที่หลากหลายพร้อมกับตัวเลือกความยาวมือจับเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย ลูกเบี้ยวจะไม่หมุนเกินสี่รอบเนื่องจากลิ้นกำหนดระยะ

ขอเกี่ยวแบบกด - ด้ามจับตัว T

ขอเกี่ยวแบบกดพร้อมที่จับแบบตัว T ที่ใช้งานด้วยมือและดีไซน์แบบตายตัว ใช้ในการประยุกต์ใช้ฮาร์ดแวร์การเข้าถึงต่างๆ และเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับตู้และแผงการเข้าถึง

สินค้าของเรามีทั้งแบบล็อกและไม่ล็อก ตัวเลือกการล็อกทุกแบบจะมีลูกกุญแจมาให้ 2 ดอก ขอเกี่ยวทั้งหมดมาพร้อมกับปะเก็นซีลยางและแรงกด 6 มม. ที่ตั้งไว้แล้วล่วงหน้าเพื่อเพิ่มการแยกเสียงรบกวน

  • วัสดุ: โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ตัวเลือกพื้นผิว: ชุบโครเมียม และเคลือบสีฝุ่นสีดำ

ขอเกี่ยวแบบกด - ปรับได้

ขอเกี่ยวแบบกดที่มีระยะจับกว้างพร้อมสกรูแบบปรับได้ ขอเกี่ยวมีแรงกดที่ดีและมีตัวเลือกแรงกดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าให้เลือก ซึ่งประกอบไปด้วย 4 มม. และ 6 มม. เพื่อการแยกเสียงรบกวนที่ดีขึ้น

ขอเกี่ยวแบบกดมีคุณสมบัติในการลดเสียงรบกวนและให้การปิดผนึกที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือนและกระแทก ขอเกี่ยวได้รับการให้คะแนนตาม DIN-EN 61373

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ประกอบไปด้วยขอเกี่ยวแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบและตัวเลือกแบบล็อกและไม่มล็อก จำหน่ายลูกเบี้ยวและกุญแจไขควงแยกต่างหาก

  • วัสดุ: สังกะสีอัลลอยด์หล่อ และสแตนเลส
  • ตัวเลือกพื้นผิว: แผ่นโครม เคลือบสีฝุ่น ผิวด้าน และสแตนเลส
  • สามารถยึดได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

ขอเกี่ยวแบบกด - ปรับได้/ลูกบิดแบบปีก

ขอเกี่ยวแบบกดที่มีดีไซน์ปุ่มจับแบบปีกเหมาะสำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องมีการปิดผนึกที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือน โดยทั่วไปจะใช้กับตู้และแผงควบคุมในสภาพแวดล้อมการผลิต

ผลิตภัณฑ์ของเรามีขอเกี่ยวแบบปรับได้และแบบตายตัวทั้งแบบล็อกหรือไม่ล็อก จุดที่ขอเกี่ยวล็อก จะมีกุญแจสองดอกให้มาพร้อมกับล็อคทุกตัว ขอเกี่ยวแบบปรับได้มีการทำงานของลูกเบี้ยวแบบหมุนหนึ่งในสี่รอบ จำหน่ายลูกเบี้ยวแยกต่างหาก

ขอเกี่ยวเหล่านี้สามารถใช้ได้กับทั้งมือซ้ายและมือขวา มีแรงบีบ 6 มม. ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เพื่อการแยกเสียงรบกวนที่ดีขึ้น

  • วัสดุ: โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์พร้อมปะเก็นยาง
  • การตกแต่ง: พ่นสีดำ
  • มาตรฐาน DIN-EN 1774
  • สอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS
  • มาตรฐาน IP65

ขอเกี่ยวแบบกด - ลูกบิดแบบปีก

ขอเกี่ยวแบบกดพร้อมปุ่มจับแบบปีกเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดเมื่อต้องการการซีลที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือน ตัวเลือกยอดนิยมสำหรับตู้ แผงปิด และการใช้งานฮาร์ดแวร์การเข้าถึงอื่นๆ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ขอเกี่ยวแบบกดนี้มีดีไซน์แบบตายตัวซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบล็อกและไม่ล็อก ตัวเลือกแบบล็อกจะมีลูกกุญแจมาให้ 2 ดอก ขอเกี่ยวทั้งหมดมาพร้อมกับแป้นกด 6 มม. ที่ปรับตั้งไว้แล้วล่วงหน้าเพื่อเพิ่มการแยกเสียงรบกวน

ขอเกี่ยวต้องใช้กุญแจแบบมีตะขอที่ไม่มีตัวกำหนดระยะ ซึ่งจำหน่ายแยกกัน

  • วัสดุ: โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม และเคลือบสีฝุ่นสีดำ

ขอเกี่ยวแบบกดปรับได้ขนาดเล็ก

ขอเกี่ยวแบบกดปรับได้ขนาดเล็กเกรด IP65 และทำจากสังกะสีฉีดขึ้นรูปรมดำ มีแป้นกด 4 มม. และมาพร้อมกับปะเก็นปิดผนึก ช่วยให้สามารถปรับระยะการยึดเกาะได้ง่ายและเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด ลูกกุญที่เข้ากันได้จำหน่ายแยกต่างหาก

ขอเกี่ยวแบบกดมีตัวยึด

ขอเกี่ยวแบบกดมีตัวยึดเกรด IP65 และทำจากสังกะสีฉีดขึ้นรูปรมดำ มีแป้นกดขนาด 6 มม. เมื่อบิดลูกกุญแจไปที่ 90 ลูกเบี้ยวจะหมุนไปยังตำแหน่งล็อค เมื่อบิดลูกกุญแจไปที่ 180 ลูกเบี้ยวจะหมุนไปยังตำแหน่งยึด ขอเกี่ยวมีทั้งแป้นกดและการแยกเสียงรบกวนที่ดีโดยมีรูปแบบหัวและความยาวมือจับที่แตกต่างกัน