Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ANSI NEMA ไนลอน

 (5 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ขอเกี่ยวพลาสติกหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบมีเกลียว

สลักแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบพร้อมสปริงที่ทำจากพอลิเอไมด์เสริมใยแก้ว 30% เป็นทางเลือกที่มีน้ำหนักเบาสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สลักโลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์แบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกการล็อกพร้อมหัวรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ Double Bit 5 มม., สี่เหลี่ยมจัตุรัส 8 มม., สามเหลี่ยม 8 มม. และแบบหัวผ่า

สลักมาพร้อมกับน็อตล็อกโลหะ แต่สามารถซื้อน็อตล็อกพลาสติกแยกต่างหากได้

  • ซีลได้มาตรฐาน IP65
  • สี: ดำ

ขอเกี่ยวมีสปริงหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

ขอเกี่ยวมีสปริงหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบเกรด IP 65 เหมาะสำหรับใช้กับตู้ควบคุมไฟฟ้าฟ้าและตู้ควบคุมไฟฟ้า ด้วยหัว 6 แบบและความยาวมือจับ 7 ระยะ รวมถึงตัวเลือกวัสดุ 3 ชนิดทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีรูปแบบที่หลากหลาย

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยว - ยกแล้วหมุน

สลักล็อกแบบยกแล้วหมุน (ล็อก) ที่ทำงานง่ายด้วยการยกหมุนและใช้แรงกด ประกอบได้ง่ายโดยใช้ขายึดกลอนหรืออุปกรณ์แบบประกอบเร็ว

ประกอบด้วยด้ามจับทรงต่ำที่เก็บพับได้เมื่อไม่ใช้งาน นอกจากนั้นยังมีระบบปรับระยะกริป (ระยะห่างระหว่างหน้ากลอนถึงก้านล็อก) อย่างง่ายเพื่อความสะดวก ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีตัวเลือกหลายรูปแบบที่มีคุณลักษณะเฉพาะในแต่ละแบบ สลักล็อกแบบยกแล้วหมุนสามารถใช้กับงานที่หลากหลายทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งรวมทั้ง แต่ไม่จำกัดแค่แผงควบคุมระบบไฟฟ้า ฝาปิดเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบรถไฟและงานก่อสร้าง

รูปแบบที่มีอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ล็อกแรงกด 5 มม., มือจับสวิงหลายขนาดแบบมีสปริง, แบบกระแทกที่มีตัวเลือกการใช้งานแบบปุ่มกด รวมทั้งแบบที่เป็นโลหะทั้งหมด นอกจากนั้นยังมีสลักล็อกแบบ Swell Latch ที่ทำงานได้ดีภายใต้สภาวะที่มีแรงสั่นสะเทือน และสลักล็อกแบบก้านสามจุดที่มีเกียร์บ็อกซ์ในตัวสำหรับการล็อกหลายจุด

คุณสมบัติ

  • ตัวเลือกด้ามจับมือซ้ายและมือขวา
  • ตัวเลือกแบบจำหน่ายพร้อมก้านล็อกหรือจำหน่ายแยก และ/หรือจำหน่ายพร้อมตัวขับ
  • ตัวเลือกประเภทการล็อกได้แก่ ไม่ใช้ลูกกุญแจ, รหัสเหมือน (หรือ KA และมีตัวเลือกแบบความปลอดภัยสูง), ลูกกุญแจ CH751, ลูกกุญแจยูโร, ลูกกุญแจเฉพาะ, ลูกกุญแจแบบเขี้ยว 5 มม. และกุญแจคล้อง
  • กุญแจแต่ละตัวมีลูกกุญแจให้ 2 ดอก (ถ้ามี)
  • ตัวเลือกแบบมีลูกกุญแจมาพร้อมกับหน้ากากสเตนเลส (ฝาปิดกันฝุ่น)

รายละเอียด
  • วัสดุ: สังกะสีผสมและโพลีเอไมด์ 6 ใยแก้ว 30%
  • วัสดุก้านล็อก: เหล็กกล้าและโพลีเอไมด์ 6 ใยแก้ว 30%
  • วัสดุบุชชิง/ซีล: ยางและโพลียูเรเทน (PU)
  • ตัวเลือกพื้นผิว: ผิวด้าน เคลือบสีฝุ่น ชุบโครเมียมและสังกะสี
  • สี: ธรรมชาติ (สีเงิน) และดำ
  • มีตัวเลือกมาตรฐาน DIN-EN ISO 1043-1 และ DIN-EN 1774
  • ตัวเลือกมาตรฐาน IP65 และ IP54
  • ตัวเลือกมาตรฐาน NEMA 4
  • ตัวเลือกที่ตรงตามข้อกำหนด RoHS

สำหรับสีสั่งทำเฉพาะหรือตัวเลือกกระบอกหรือตัวขับอื่น โปรดติดต่อ Essentra วันนี้

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวด้ามจับแบบหมุน - ด้ามจับตัว L

สลักลูกเบี้ยวแบบใช้ด้ามจับหมุนมาพร้อมกับด้ามจับตัว L ซึ่งนิยมใช้ในงานต่างๆ เช่นแผงไฟฟ้าและฝาครอบเครื่องจักร

พร้อมจำหน่ายโดยมีตัวเลือกวัสดุที่เป็นไนลอน โพลีเอไมด์ และโลหะผสมสังกะสีหล่อขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์ของเรามีรูปลักษณ์ชิ้นงานสำเร็จที่สวยงามหลายแบบ เช่น สีพ่นเคลือบ สีด้าน ชุบโครเมียม และโครเมียมมันวาว
เพราะเรามีทั้งตัวเลือกกลไกแบบล็อกและไม่ล็อก คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะพบโซลูชันสำหรับการใช้งานของคุณแน่นอน

  • ตัวเลือกแบบมีล็อกมีดังนี้ Eurokey ปุ่มกด ร่องกุญแจเหมือนกัน ร่องกุญแจต่างกัน และไม่มีกุญแจ
  • ทิศทางการติดตั้งหลายแบบ ทั้งด้านซ้าย ด้านขวา หรือทุกด้าน
  • ดีไซน์ตัวยึดสกรู
  • มาตรฐาน DIN-EN 1774

สลักกุญแจใช้แรงอัดแบบยกและหมุน

ล็อคแบบกดกดยกแล้วหมุนเหมาะสำหรับตู้ที่ต้องการการปิดผนึกที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะการสั่นสะเทือน ตัวล็อคมีแป้นกด 5 มม. เพื่อเพิ่มการแยกเสียงรบกวนการเจาะช่องสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ที่ 16.5x13.7 มม.