Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ไนลอน การจับยึด PCB

 (64 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ตัวใส่และตัวดีดการ์ด PCB

ตัวดีดการ์ดถูกประกอบเข้ากับ PCB เพื่อช่วยดึงการ์ดออกจากพื้นที่จำกัด ตัวดึงและตัวดีด PCB ถูกติดตั้งบนบอร์ดโดยตรง ทำหจ้าที่เป็นด้ามจับเพื่อให้ช่างสามารถดึงบอร์ดได้โดยไม่ต้องสัมผัสวงจรใดๆ ตัวดีดทำหน้าที่เป็นคันโยก โดยใช้แรงเชิงกลกับชั้นวางตัวนำหรือแชสซีเพื่อเลื่อนบอร์ดออกมา ตัวดีดระดับช่วยในการใส่และดึงการ์ดออก

บล็อคจับยึด PCB

บล็อกการติดตั้ง PCB เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการติดตั้งแผงวงจรพิมพ์และแผงขนาดเล็กในมุมฉากภายในอุปกรณ์ บล็อกเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแทนแบร็คเก็ตอลูมิเนียมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพื่อการติดตั้งที่แข็งแรง

สเปเฉอร์ PA กลมไม่มีเกลียว

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น

สเปเฉอร์ PCB - กดเข้า/ทรงหยดน้ำตา

These teardrop push-in spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady

สเปเฉอร์ PCB - กดเข้า/ระบบเมตริก

สเปเซอร์แบบกดเข้าระบบเมตริกเหล่านี้ ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด มีฐานหน้าแปลนเพื่อให้มีความมั่นคงตลอดเวลา

สเปเฉอร์ PCB - หกเหลี่ยม / ไม่ตัดส่วนล่าง

สเปเซอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกหกเหลี่ยมทองเหลืองเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและมีให้เลือกทั้งแบบไม่ตัดส่วนล่างและตัดส่วนล่าง สเปเฉอร์แบบไม่ตัดส่วนล่างให้ความเสถียรที่ดีขึ้นแต่ต้องใช้แหวนรองในการติดตั้ง สเปเฉอร์ตัดส่วนล่างติดตั้งได้เร็วกว่ามากและไม่จำเป็นต้องใช้แหวนรอง

สเปเฉอร์ปลอก

สเปเฉอร์ปลอกเหล่านี้เป็นการใช้งานสองชิ้น ได้แก่ หมุด (CSP) และตัวยึด (CSR) ได้รับการออกแบบเพื่อจับยึดบอร์ดพีซี การรวมกันของชิ้นส่วนการจับคู่ทำให้เกิดสเปเฉอร์ไนลอนที่ปิดสนิท แนะนำให้ใช้สกรูชนิดหัวผสม ตัวยึดแต่ละตัวใช้กับหมดเฉพาะ

ห่วงรัดแบบสกรู - สีธรรมชาติ, รูสี่เหลี่ยมจัสตุรัส

ห่วงรัดแบบสกรูช่วยให้ติดตั้งแผงหรือ PCB ได้อย่างรวดเร็วและแข็งแรง ในขณะที่ยึดด้วยสกรูต๊าปเกลียวในตัว ขาส่วนล่างจะถูกบังคับให้กางออกไปด้านนอกทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้น็อต ใส่เข้าไปในรูสี่เหลี่ยมที่ป้องกันการหมุน

เสารองรับ PCB - การควบคุมแบบสัมผัส

การรองรับการกดล็อคมาตรฐานเหมาะสำหรับการประกอบอย่างรวดเร็วในการเรียงซ้อน PCB สปริงในตัวช่วยให้สามารถงอแผงด้านบนได้และเหมาะสำหรับแผงควบคุมแบบสัมผัส

เสารองรับ PCB - การล็อคที่ขอบยึดด้วยสกรู/เขี้ยวยาว

ฐานรับการล็อคที่ขอบให้การจับยึดที่แข็งแรงที่ด้านข้างของ PCB ช่วยให้สามารถถอดง่าย ฐานรับยึดด้วยสกรูมีความมั่นคงและน่าเชื่อถือมาก ตัวยึดเหล่านี้มีสกรูต๊าปเกลียวในตัว

เสารองรับ PCB - การล็อคแบบย้อนกลับ/กดยึด

การยึดแบบย้อนกลับเหล่านี้รองรับการติดตั้งใหม่จากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนของการออกแบบแบบกดยึดเหล่านี้ทำให้สามารถถอดพีซีออกได้

เสารองรับ PCB - การล็อคแบบย้อนกลับ/ที่ยึดแบบราบ

การยึดแบบย้อนกลับเหล่านี้รองรับการติดตั้งใหม่จากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนของส่วนแบบเหล่านี้ต้องมีรูทะลุเพื่อรองรับบอร์ดพีซีที่มีน้ำหนักมาก

เสารองรับ PCB - ซ้อนเรียง/ที่ยึดในตัว

สเปเซอร์แบบยึดในตัวเหล่านี้จะยึดเข้ากับบอร์ดและรักษาระยะห่างไว้แม้ว่าสกรูจะถูกถอดออกก็ตาม เวอร์ชันนี้สามารถวางซ้อนกันได้สำหรับการใช้งานบอร์ดพีซีหลายระดับ

เสารองรับ PCB - ที่ยึดทรงต้นสน/กดยึด

สเปเฉอร์เหล่านี้มีที่ล็อคทรงต้นสนที่ปลายด้านหนึ่งและเขี้ยวล็อคปลดได้ที่อีกด้าน ที่ยึดรูไม่ทะลุมีความยืดหยุ่นและจะล็อคเข้าไปในรูกลม รูเกลียว รูคว้าน หรือรูเจาะที่ไม่ทะลุ

เสารองรับ PCB - ที่ยึดแบบกดล็อคทรงต้นสน/ที่ยึดแบบกดล็อคทรงต้นสน

ปลอกสายเคเบิลแบบปิดเอง การออกแบบแบบทับซ้อนกันช่วยให้สามารถติดตั้งได้หลังจากประกอบสายเคเบิลเรียบร้อยแล้ว

เสารองรับ PCB - ที่ยึดแบบกดล็อคทรงต้นสน/ที่ยึดแบบกดล็อคทรงหัวลูกศร

สเปเฉอร์เหล่านี้มีที่ล็อคทรงต้นสนที่ปลายด้านหนึ่งและเขี้ยวล็อคที่อีกด้าน ที่ยึดรูไม่ทะลุมีความยืดหยุ่นและจะล็อคเข้าไปในรูกลม รูเกลียว รูคว้าน หรือรูเจาะที่ไม่ทะลุ

เสารองรับ PCB - ที่ยึดแบบราบ/ตัวล็อคทรงหยดน้ำตา/ถ้วย

สเปเซอร์แบบกดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด ติดตั้งในรูเล็กๆ และมีส่วนยื่นออกมาด้านล่างบอร์ดน้อยมาก มีฐานทรงถ้วยที่ช่วยให้จับยึดได้แน่นและครอบปากรูทั้งหมด

เสารองรับ PCB - ที่ยึดในตัว

สเปเฉอร์แบบยึดในตัวเหล่านี้จะยึดเข้ากับบอร์ดและรักษาระยะห่างไว้แม้ว่าสกรูจะถูกถอดออกก็ตาม มีตัวเลือกสเปเฉอร์ สกรู และความหนาของแผงให้เลือกหลากหลาย

เสารองรับ PCB - ยึดด้วยสลักเกลียว

สเปเฉอร์เหล่านี้ติดตั้งบนบอร์ดด้านล่างโดยการดันลงไปบนสกรูหรือสลักเกลียว #8 หรือ M4 ฟันด้านในของสเปเฉอร์จะจับยึดบนเกลียว ที่ยึดด้านบนเป็นเขี้ยวล็อค

เสารองรับ PCB - ล็อค/ถวยแบบหงาย

เสารองรับ PCB ติดตั้งแบบย้อนกลับเหล่านี้ถูกติดตั้งจากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนมีตัวล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่

เสารองรับ PCB - ล็อค/หัวลูกศร/เกลียวตัวผู้

สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้น็อตหกเหลี่ยม ปลายด้านบนมีล็อคทรงหัวลูกศรแบบกดยึดที่ยึด PCB ให้เข้าที่

เสารองรับ PCB - ล็อค/หัวลูกศร/เกลียวตัวเมีย

เสารองรับ PCB แบบล๊อคคู่ พร้อมเกลียวตัวเมียและดีไซน์หัวลูกศร

เสารองรับ PCB - ล็อค/เขี้ยวล็อค/เกลียวตัวผู้

สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้น็อตหกเหลี่ยม ปลายด้านบนมีเขี้ยวล็อคแบบกดยึดที่ยึด PCB เข้าที่

เสารองรับ PCB - ล็อค/เขี้ยวล็อค/เกลียวตัวเมีย

สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีเขี้ยวล็อคที่ยึด PCB ให้เข้าที่

เสารองรับ PCB - ล็อคคู่/หัวลูกศร/หัวลูกศร

สเปเฉอร์เหล่านี้ติดตั้งได้ง่ายด้วยมือ ปลายมีที่ยึดทรงหัวลูกศรและยึดแน่นด้วยบ่าแรงตึง มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบสำหรับขนาดรู ความหนาของแผง และวัสดุที่ต่างกัน

  • จาก 3