Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ไนลอน หยดน้ำตา การจับยึด PCB

 (4 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ฐานรับ PCB ทรงถ้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฐานรับ PCB นี้มีตัวยึดทรงถ้วยด้านล่างที่เพิ่มความเสถียรเป็นพิเศษและครอบคลุมตัวยึด มีที่ล็อคให้เลือกในสองแบบ แบบเขี้ยวล็อคหรือทรงหยดน้ำ

สเปเฉอร์ PCB - กดเข้า/ทรงหยดน้ำตา

These teardrop push-in spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady

เสารองรับ PCB - ที่ยึดแบบราบ/ตัวล็อคทรงหยดน้ำตา/ถ้วย

สเปเซอร์แบบกดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด ติดตั้งในรูเล็กๆ และมีส่วนยื่นออกมาด้านล่างบอร์ดน้อยมาก มีฐานทรงถ้วยที่ช่วยให้จับยึดได้แน่นและครอบปากรูทั้งหมด

เสารองรับที่ล็อคคู่

เสารองรับแผงวงจรแบบล๊อคคู่จะล๊อคปลายทั้งสองด้าน และเป็นวิธีง่ายและเร็วในการล๊อค PCBs สองชิ้น หรือ PCB ชิ้นเดียวให้ติดกับโครงหรือเพลา มีระบบล๊อคแบบด้านใดด้านหนึ่งด้วย และมีหลากหลายบอดี้และขนาดตามความต้องการของโครงการคุณ เหมาะสำหรับความต้องการและการใช้งานหลากหลาย มีแบบไนลอน 6/6 (RMS-01) หรือไนลอนหน่วงการติดไฟ 6/6 (RMS-19) พร้อมสองทางเลือกการรับรอง UL (UL94 V0 และ UL94 V2)

  • ติดตั้งง่ายด้วยมือ
  • LDPE, สีธรรมชาติ