Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ป้องกันการลื่นไถล คลิปตัว P

 (5 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรู

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรูเป็นแบบฝังเพื่อใช้เป็นขาตั้งสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและสินค้าขายปลีกอื่นๆ ขาตั้งเหล่านี้ยึดด้วยสกรู สลักเกลียว หรือหมุดย้ำเพื่อประกอบและทำจากวัสดุป้องกันการขีดข่วนเพื่อป้องกันพื้นผิว

ที่ยึดสายเคเบิล - ทรงตัว P/ยึดด้วยสกรู/ไนลอน

มัดจะถูกยึดอย่างแข็งแรงในที่ยึดไนลอนเหล่านี้ เส้นผ่านศูนย์กลางของมัดหลายขนาด สีดำและสีธรรมชาติ วัสดุเกรด UL94 V-2 และ UL94 V-0 รูยึดที่แตกต่างกันสำหรับขนาดสกรูที่แตกต่างกัน

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, ทรงตัว P, อลูมิเนียม

ที่ยึดเหล็กกล้ายึดด้วยสกรูเหมาะสำหรับการใช้ในงานยึดท่อ สายยาง สายเคเบิล และสายไฟ ใช้ได้ทั้งแบบมีหรือไม่มีกันกระแทก เบาะยางให้การป้องกันท่อในระดับหนึ่งในขณะที่ชิ้นส่วนเหล็กกล้าและการยึดด้วนสกรูทำให้การยึดมีความแข็งแรง

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, ทรงตัว P, อลูมิเนียม, เคลือบไวนีล

การเคลือบไวนีลช่วยปกป้องเคเบิลจากแรงสั่นสะเทือนและความเสียหายได้อย่างถาวร พื้นที่ใส่สกรูเป็นพื้นโล่งเพื่อให้มั่นใจในการยึดจับอย่างแข็งแรง มีให้เลือก 14 ขนาดเพื่อรองรับเส้นผ่าศูนย์กลางมัดขนาดที่หลากหลาย

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, ทรงตัว P, เหล็กกล้า, ขาตั้ง

ที่ยึดเหล็กกล้ายึดด้วยสกรูเหมาะสำหรับการใช้ในงานยึดท่อ สายยาง สายเคเบิล และสายไฟ ใช้ได้ทั้งแบบมีหรือไม่มีกันกระแทก ขาตั้งให้การป้องกันสายยางในระดับหนึ่ง ในขณะที่ชิ้นส่วนเหล็กกล้าและการยึดด้วยสกรูช่วยให้การยึดมีความแข็งแรง