Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

หมุดรีเวทถอดได้ หมุดยึดพลาสติก

 (6 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

การคลายหมุดย้ำ

รีเว็ตยึดแบบไม่ต้องขันสกรูเป็นตัวยึดที่ใช้งานได้เร็ว เหมาะกับแผงควบคุมความปลอดภัยและชิ้นส่วนประกอบที่ต้องเปลี่ยนใหม่อย่างรวดเร็ว สามารถติดตั้ง ปรับให้แน่น หลวม หรือเอาออกได้โดยใช้ไขควงแฉก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีตัวเลือกวัสดุหลายแบบ รวมถึงหมุดย้ำที่ผลิตจากไนลอน 6 และไนลอน 6/6 ที่มีครอสไดรฟ์เพื่อให้ประกอบหรือถอดออกได้ง่าย เหมาะกับงานประกอบชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นฉนวนที่ดี และยังมีตัวเลือกอื่น ๆ ที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ PA6 ซึ่งเหมาะสำหรับรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ขึ้น และมีแรงยึดเกาะสูง

  • ติดตั้งได้เร็วและง่าย
  • แข็งแรงและใช้งานได้หลากหลาย
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • ลักษณะหัว: กลม แบน และเห็ด
  • ประเภทครอสไดรฟ์

ตัวยึดแบบหมุน 1/4 รอบ

ตัวยึดแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบทำหน้าที่ยึดชิ้นส่วนเข้าหากันด้วยการหมุนหมุดประมาณ 90 องศา ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่า "การหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ" ตัวยึดมีแรงยึดที่แน่นอนและให้การยึดในตำแหน่งล็อกที่ต้านการเปิดออกโดยไม่ตั้งใจได้ เป็นโซลูชันที่รวดเร็ว แต่มั่นคงในการประกอบ เป็นตัวยึดแบบรวดเร็วที่ให้โซลูชันการติดตั้งแบบถาวร เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เหมาะกับแผงควบคุมความปลอดภัยและชิ้นส่วนประกอบที่ต้องเปลี่ยนใหม่อย่างรวดเร็ว

วิธีการติดตั้งและถอดออก ใช้ไขควงปากแบนหรือเหรียญหมุนตัวยึดหนึ่งส่วนสี่รอบ จะเป็นการถอดแผงด้านล่างในขณะที่ตัวยึดแผงยังคาไว้ที่แผงแบบถอดได้ อีกวิธีหนึ่ง ให้ตอกลูกสูบเข้าไปในแหวนด้วยค้อนซึ่งจะล็อคทั้งสองแผงเข้าด้วยกัน

ตัวยึดแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบผลิตจากวัสดุที่มีให้เลือกหลากหลาย ได้แก่ Acetal Co-Polymer, Acetal RMS-14, ไนลอน 6/6 และ Polyamide

  • ประเภทไดรฟ์แบบครอสและแบบสล็อต
  • เหมาะกับแผงที่มีความลึกและรูยึดในขนาดที่หลากหลาย
  • ปลดออกและประกอบได้รวดเร็ว
  • ล็อกและปลดล็อกด้วยทิศทางการหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบง่าย ๆ
  • วัสดุ: Acetal, Acetal Co-polymer, ไนลอน และ PA
  • มีตัวเลือกเกรดทนไฟ UL94 HB และ UL94 V2
  • สี: ดำ ธรรมชาติ และขาว

พุกกดยึด

สลักยึดแบบสอดเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยลูกสูบที่ทำจากไนลอน 6 และแหวนยางที่ทำจากพอลิคาร์บอเนต (PC) รวมกันเป็นชุดประกอบสลักยึดแบบสอดเข้าด้วยกัน ใช้สำหรับเชื่อมต่อแผงให้แน่นหนา

การติดตั้ง เพียงแค่ดันแหวนยางเข้าไปในแผงแบบถอดออกได้ แล้วกดลูกสูบเข้าไปในแหวนยางตามต้องการ เมื่อแผงและลูกสูบถูกใส่เข้าไปในแผงยึดคงที่ แผงจะล็อคเข้าด้วยกัน ดึงลูกสูบเพื่อถอดแผงแบบที่ไม่ใช่ยึดคงที่อย่างง่ายดาย

ตัวยึดแผงที่มีประโยชน์เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องมีการบำรุงรักษาเป็นประจำ มีให้เลือกหลายแบบทั้งที่จับง่ายหรือที่จับขนาดเล็ก เพื่อให้เหมาะกับรูและความหนาของแผงขนาดต่าง ๆ

สลักยึดแบบสอดเข้าด้วยกันเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า กล่องโลหะ อุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องใช้และอื่น ๆ อีกมาก

  • วงแหวนแล้วปุ่มกระแทกขายแยกกัน
  • สี: ดำและขาว

หมุดย้ำ - กดยึด

Snap Rivets เป็นโซลูชันตัวยึดที่ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ! ใช้งานได้รวดเร็วและประหยัด โดยมีขาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งขยายและล็อกชิ้นส่วนประกอบเข้าที่ได้อย่างแน่นหนา

เลือกดูผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ จากไนลอนที่มีให้เลือกหลายประเภท ทั้ง ไนลอน 6, ไนลอน 6/66 และ ไนลอน 4/6 ตัวเลือกเหล่านี้ผลิตมาพร้อมมาตรฐานการการลามไฟ UL94 V0 และ UL94 V2 นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์กลุ่มหมุดย้ำ Snap Rivets ของเรายังมีตัวเลือกสำหรับการใช้งานในอุณหภูมิสูงอีกด้วย หมุดย้ำในกลุ่มนี้ทำจากโพลีซัลไฟด์ (PSU) ในมาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 HB ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 311F (155C)

  • มีคุณสมบัตเป็นฉนวนกันความร้อนและฉนวนไฟฟ้าที่ดี
  • สี: ดำ ขาว และสีแทน
  • ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ

หมุดย้ำ - พลาสติก, ดัน, รูกลม/สี่เหลี่ยม

หมุดแบบกดยึดเหล่านี้มีหมุดสำหรับการติดตั้งโดยใช้มือกดได้อย่างง่ายดาย หมุดยึดเหล่านี้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย สามารถใช้เพื่อยึดติดในรูทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส และทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสนั้นใช้สำหรับป้องกันการหมุนของงาน

หมุดยึดประกอบไปด้วยหมุดและวงแหวน พร้อมกับตัวเลือกการจัดส่งแบบประกอบเรียบร้อยหรือประกอบเพียงส่วนเริ่มต้น เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย รีเวทเหล่านี้ยังสามารถนำออกมาได้หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้ง

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • อัตราการติดไฟ UL94 V0 และ UL94 V2

หมุดย้ำ - หมุดทนทาน

หมุดย้ำชนิดแข็งแรงมีการออกแบบให้กดยึดที่รวดเร็วและใช้งานง่าย การออกแบบเป็นแบบชิ้นเดียวที่เจาะไว้แล้วล่วงหน้า ทำให้หมุดสามารถติดตั้งได้รวดเร็วด้วยมือหรือด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ สามารถถอดออกได้ง่ายด้วยการดึงหมุดออกจากแหวนรอง

หมุดย้ำชนิดแข็งแรงของเราเหมาะกับงานที่ต้องใช้ตัวยึดแบบกดเข้าสำหรับติดตั้งจากด้านหน้า (ติดตั้งจากด้านเดียว) ซึ่งสามารถถอดออกและใช้ซ้ำได้ หมุดย้ำทำหน้าที่นี้และยังมีดีกว่านั้น! เพราะมีความทนทานต่อแรงสะเทือนและเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานประเภทโครงสร้างเบา

หมุดย้ำนี้อยู่ในรูปแบบที่คงทนแข็งแรง แต่ยังให้รูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตา หมุดย้ำเหล่านี้มีความแข็งแรง ไว้วางใจได้ และเป็นตัวเลือกที่ประหยัดอย่างยิ่ง

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • มีตัวเลือกมาตรฐานด้านการลามไฟ UL94 HB และ UL94 V2
  • สี: ดำ