Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก เกลียวตัวผู้ การยึดสองด้าน

 (12 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

PCB Standoffs - Hexagonal/Insulator/Nylon & Brass

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ตัวแยก PCB - กลม

ตัวแยกตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ตัวแยก PCB - กลม/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ตัวแยก PCB - ก้นหกเกลี่ยม/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

ตัวแยกตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/พลาสติก

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเซอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลายขนาดและความยาวของสเปเซอร์

สเปเฉอร์ PCB - หกเหลี่ยม / ไม่ตัดส่วนล่าง

สเปเซอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกหกเหลี่ยมทองเหลืองเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและมีให้เลือกทั้งแบบไม่ตัดส่วนล่างและตัดส่วนล่าง สเปเฉอร์แบบไม่ตัดส่วนล่างให้ความเสถียรที่ดีขึ้นแต่ต้องใช้แหวนรองในการติดตั้ง สเปเฉอร์ตัดส่วนล่างติดตั้งได้เร็วกว่ามากและไม่จำเป็นต้องใช้แหวนรอง

เสารองรับ PCB - ล็อค/หัวลูกศร/เกลียวตัวผู้

สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้น็อตหกเหลี่ยม ปลายด้านบนมีล็อคทรงหัวลูกศรแบบกดยึดที่ยึด PCB ให้เข้าที่

เสารองรับ PCB - ล็อค/เขี้ยวล็อค/เกลียวตัวผู้

สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้น็อตหกเหลี่ยม ปลายด้านบนมีเขี้ยวล็อคแบบกดยึดที่ยึด PCB เข้าที่

เสารองรับ PCB - สลักเกลียว

สเปเฉอร์เหล่านี้มีปลายตัวผู้แบบเกลียวที่ติดตั้งอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีที่ยึดแบบกดยึดที่ถอดได้ซึ่งมีทรงต่ำ

เสารองรับ PCB - หกเหลี่ยม/เกลียวตัวผู้/ขนาดเล็ก

สเปเฉอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้น็อตหกเหลี่ยม ปลายด้านบนมีที่ยึดแบบกดยึดที่ถอดได้ซึ่งมีทรงต่ำ

เสารองรับ PCB - หมุดล็อค/สลักเกลียว

เสารองรับแผงวงจร PCB พร้อมหมุดล๊อคและดีไซน์สลักเกลียว

เสารองรับ PCB - ไม่ล็อค/สองง่าม/ตัวผู้ต๊าปเกลียวในตัว

สเปเฉอร์เหล่านี้ตัวยึดก้นเกลียวในตัวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ รูเกลียวที่ใส่เข้าไปทำหน้าที่เหมือนแม่พิมพ์และทำเกลียวด้านล่างเมื่อขันเข้า สามารถใช้ในรูเกลียวขนาด #4 หรือ M3 ติดตั้งได้ง่ายด้วยมือโดยใช้แรงที่น้อยที่สุด การที่ยึดด้านบนสามารถถอดได้และมีทรงต่ำ