สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(5 กลุ่มสินค้า)
ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบติดตั้งง่ายสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายในช่องเจาะขนาด 20.2 x 22.2 มม. และยึดโดยใช้คลิป เหมาะสำหรับทั้งประตูด้านขวาและด้านซ้าย สปริงภายในให้แรงบิด 1.5 มม. และสามารถใช้สำหรับความหนาของแผงตั้งแต่ 0.8 ถึง 2.0 มม.
สลักแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบพร้อมสปริงที่ทำจากพอลิเอไมด์เสริมใยแก้ว 30% เป็นทางเลือกที่มีน้ำหนักเบาสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สลักโลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์แบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกการล็อกพร้อมหัวรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ Double Bit 5 มม., สี่เหลี่ยมจัตุรัส 8 มม., สามเหลี่ยม 8 มม. และแบบหัวผ่า
สลักมาพร้อมกับน็อตล็อกโลหะ แต่สามารถซื้อน็อตล็อกพลาสติกแยกต่างหากได้
ขอเกี่ยวมีสปริงหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบเกรด IP 65 เหมาะสำหรับใช้กับตู้ควบคุมไฟฟ้าฟ้าและตู้ควบคุมไฟฟ้า ด้วยหัว 6 แบบและความยาวมือจับ 7 ระยะ รวมถึงตัวเลือกวัสดุ 3 ชนิดทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีรูปแบบที่หลากหลาย
ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่แข็งแรงเกรด IP65 และเหมาะสำหรับมือซ้ายหรือขวา เมื่อกุญแจอยู่ในตำแหน่งปลดล็อค ลูกกุญแจจะถูกใช้เป็นลูกบิด กุญแจเฉพาะสำหรับล็อคนี้และต้องสั่งซื้อพร้อมกับล็อค เลือกกุญแจชุบโครเมี่ยม (16711E) หรือกุญแจรมดำ (16712E)
ล็อคพลาสติกพร้อมที่จับด้วยนิ้วช่วยให้ผู้ใช้สามารถดึงเปิดประตูได้ง่าย ไขควงของกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้คือดอกสองหัวขนาด 5 มม. พร้อมน็อตล็อค
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ