สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(13 กลุ่มสินค้า)
การออกแบบ Ezeplugs แบบยึดเร็วที่จดสิทธิบัตรของเราช่วยให้ล็อคจุกเข้าที่ได้อย่างง่ายดาย จุก LDPE ได้รับการออกแบบให้มีแถบดึงตรงกลางหรือด้านข้างที่แข็งแรงและยืดหยุ่นเพื่อการถอดออกอย่างมีประสิทธิภาพในขนาดเกลียวยอดนิยม 25 ขนาด
จุก Slottex เป็นจุกป้องกันยึดด้วยสกรูที่สามารถใช้หรือถอดได้ด้วยไขควงประแจหรือซ็อคเก็ต สามารถขันด้วยมือหรือใช้เครื่องมือช่วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวครอบคลุมการเสนอขนาดจำนวนมากที่เหมาะสำหรับเกลียวระบบเมตริกเกลียว BSP และเกลียว UNF
จุกป้องกันเกลียว - ยึดอย่างรวดเร็วใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวโค้งมนเพื่อให้จับะได้ง่ายและเกลียวสั้นช่วยให้ยึดกับชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับขนาดเกลียวระบบเมตริก BSP และ UNF
จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกร่อน มีจำหน่ายใน UNF, NPT, ระบบเมตริก และ BSP/Gas
จุกกดยึดมีการหมุนเพียงครั้งเดียวเพื่อให้กระชับพอดีเมื่อดันเข้าที่ จุกออกแบบให้มีแถบตรงกลางเพื่อให้จับได้แน่นหนาเพื่อความกระชับและถอดได้ง่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับเกลียวระบบเมตริก BSP และ UNF
จุกมีแถบดึงที่ศูนย์กลางเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการถอดชิ้นส่วนออกเมื่อขนาดเป็นกางเกงรัดรูป แถบยาวพอที่จะใช้กับถุงมือเมื่อจำเป็น
จุกโอริงแบบเกลียวมาพร้อมกับลิ้นหน้าแปลนแบบกดและโอริงสำหรับซีลกันน้ำและการป้องกันการรั่วซึมที่เหนือกว่าสำหรับเกลียวไฮดรอลิก สามารถใส่หรือถอดได้ด้วยมือ ประแจ ซ็อกเก็ต ไขควง มีจำหน่ายในระบบเมตริก, UNF และ BSP Gas
ฝาครอบหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันเกลียวของสตัด ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมสำหรับการป้องกันทั่วไป หน้าแปลนบนส่วนกำหนดค่ามีขนาดแตกต่างกันช่วยให้สามารถใช้ประแจซ็อคเก็ตทำงานได้โดยไม่ต้องถอดการป้องกันออก เรามีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมไปถึง; LDPE, TPR, PVC และซิลิโคน ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และดำและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ
ฝาครอบป้องกันพอลิเอทิลีนมีเกลียวเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน ของไหล และวิศวกรรม ป้องกันส่วนประกอบที่มีเกลียวจากเศษฝุ่น ความชื้น และความเสียหาย เหมาะสำหรับเกลียวระบบเมตริก ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมแดงและเหลืองและมีขนาดให้เลือกที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ
ฝาครอบปิดผนึกเกลียวโพลีเอทิลีนเมตริกสีเหลืองจับยึดแผ่นดิสก์ปิดผนึกยางนีโอพรีนภายในเพื่อจำกัดการปนเปื้อนจากการเกาะและการเข้าของอนุภาค เหมาะสำหรับการป้องกันเกลียวระบบเมตริก ในขณะที่แนะนำให้ขันด้วยมือ คุณสามารถใช้หรือถอดฝาครอบออกได้โดยใช้ประแจหรือซ็อคเก็ตที่แรงบิดต่ำ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาดตามความต้องการของคุณ
ฝาครอบไวนิลมีแถบดึงของเรามีแถบดึงขนาดใหญ่ช่วยให้ถอดออกจากส่วนประกอบได้ง่าย วัสดุ PVC หรือ EVA ที่ใช้สำหรับช่วงเหล่านี้ให้ความต้านทานแรงดึงความเหนียวและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และเหลืองและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ
ฝาครอบส่วนปลายไวนิลทรงกลมแบบกดยึดเหล่านี้ทำจากพีวีซีที่มีความยืดหยุ่นและสามารถยืดได้ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ยึดได้พอดีโดยไม่ฉีกขาด แยก หรือตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ผิวเคลือบมันวาวและสวยงามทำให้ฝาครอบนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฝาครอบส่วนปลายสำหรับตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกในสีดำหรือแดง
ฝาแถบฉีกเป็นโซลูชันมาตรฐานพร้อมใช้งานที่จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่เกิดความล่าช้าที่มักเป็นปัญหาที่มีได้บ่อย
ฝาแถบฉีกสามารถประกอบเข้าและปลดออกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโซลูชันที่ให้ความรวดเร็ว จึงสามารถประกอบและถอดออกได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง งานท่อไฮดรอลิกสำคัญต่าง ๆ เช่น งานที่ใช้ส่งน้ำมันและของเหลวอื่น ๆ ในยานพาหนะหรือเครื่องจักรต่าง ๆ จึงเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับอุตสาหกรรมยานพาหนะเฉพาะทางและในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตอื่น ๆ
นอกจากนั้น ฝาแถบฉีกยังช่วยปกป้องปลายท่อระหว่างการขนส่งและจัดเก็บได้อีกด้วย โดยทำหน้าที่ปกป้องชิ้นส่วนต่าง ๆ จากความเสียหาย ฝุ่น ความชื้น และสิ่งอื่น ๆ ที่อาจเข้ามา ฝาเหล่านี้ใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานหลากหลายอย่าง และเกลียวหลายประเภท เช่น BSP, GAS, UNF, JIC และ NPT
ฝาเหล่านี้ทำจาโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) สามารถดึงแถบออกได้ง่ายเพื่อเปิดและปลดออก การนำฝาแถบฉีกออกจากระบบงานท่อไฮดรอลิกได้ง่าย ช่วยทำให้กระบวนการนำออกทำได้รวดเร็ว แค่ดึงแถบฉีก ตัวฝาก็จะเปิดและฉีกออกทันที
วัสดุ LDPE มีคุณสมบัติแข็งแรงและยืดหยุ่น ซึ่งมีช้อดีเหนือฝาพีวีซีหลายอย่าง เช่น ความสะอาดและความสมบูรณ์
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.