Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก ตัวล็อคประกบ การจับยึด PCB

 (34 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ขารองรับ PCB กาวในตัว

ขารองรับฐานกาวมาพร้อมกับเทปกาวสองหน้าพร้อมแถบลอกเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว มาพร้อมกับสามตัวเลือกสำหรับการติดตั้ง PCB: ดันล็อค, ไม่ล็อค และแป้นแบน

ขารองรับการล็อคที่มุม/ขอบ PCB

สามารถเลื่อนมัดเข้าออกได้อย่างง่ายดาย ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว มี 7 ขนาดที่แตกต่างกันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดขนาดที่หลากหลาย PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก

ฐานรองสกรูและล็อค - ล็อค, เขี้ยวล็อค, ตัวเมียต๊าปเกลียวในตัว

เสารองรับ PCB ระบบสกรูและล๊อค พร้อมจมูกปลายปืนและดีไซน์เกลียวตัวเมียในตัว

ฐานรับ PCB การป้องกันการหมุน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฐานรับ PCB นี้ยึดจะบอร์ดที่ขอบ เพื่อลดระยะห่างที่ต้องการให้น้อยที่สุด มีให้เลือกทั้งแบบมีหรือไม่มีเขี้ยวล็อคเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึด

ฐานรับ PCB ทรงถ้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฐานรับ PCB นี้มีตัวยึดทรงถ้วยด้านล่างที่เพิ่มความเสถียรเป็นพิเศษและครอบคลุมตัวยึด มีที่ล็อคให้เลือกในสองแบบ แบบเขี้ยวล็อคหรือทรงหยดน้ำ

ฐานรับการล็อคที่ขอบ PCB - กดเข้า

ฐานรับการล็อคที่ขอบให้การจับยึดที่แข็งแรงที่ด้านข้างของ PCB และคะวยึดแบบกดเข้าและเขี้ยวกำหนดตำแหน่งเหมาะสำหรับการประกอบอย่างรวดเร็ว สามารถถอด PCB ออกได้ง่ายสำหรับการบริการ

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/มีเกลียว

สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่

สเปเฉอร์ PCB - กดเข้า/ทรงหยดน้ำตา

These teardrop push-in spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady

สเปเฉอร์ PCB - กดเข้า/ระบบเมตริก

สเปเซอร์แบบกดเข้าระบบเมตริกเหล่านี้ ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด มีฐานหน้าแปลนเพื่อให้มีความมั่นคงตลอดเวลา

เสารองรับ PCB - การล็อคแบบย้อนกลับ/กดยึด

การยึดแบบย้อนกลับเหล่านี้รองรับการติดตั้งใหม่จากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนของการออกแบบแบบกดยึดเหล่านี้ทำให้สามารถถอดพีซีออกได้

เสารองรับ PCB - การล็อคแบบย้อนกลับ/ที่ยึดแบบราบ

การยึดแบบย้อนกลับเหล่านี้รองรับการติดตั้งใหม่จากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนของส่วนแบบเหล่านี้ต้องมีรูทะลุเพื่อรองรับบอร์ดพีซีที่มีน้ำหนักมาก

เสารองรับ PCB - ตัวล็อคสองง่ามแบบกดยึด/ตัวล็อคสองง่ามแบบกดยึด/สปริง

เสาดีไซน์เฉพาะเหล่านี้ ทำหน้าที่เป็นสปริงสำหรับเสียบหมุดลงในสเปเซอร์ ชิ้นส่วนยืดหยุ่นและสามารถรองรับ PCB ได้อย่างต่อเนื่อง

เสารองรับ PCB - ที่ยึดทรงต้นสน/กดยึด

สเปเฉอร์เหล่านี้มีที่ล็อคทรงต้นสนที่ปลายด้านหนึ่งและเขี้ยวล็อคปลดได้ที่อีกด้าน ที่ยึดรูไม่ทะลุมีความยืดหยุ่นและจะล็อคเข้าไปในรูกลม รูเกลียว รูคว้าน หรือรูเจาะที่ไม่ทะลุ

เสารองรับ PCB - ที่ยึดแบบกดล็อคทรงต้นสน/ที่ยึดแบบกดล็อคทรงต้นสน

ปลอกสายเคเบิลแบบปิดเอง การออกแบบแบบทับซ้อนกันช่วยให้สามารถติดตั้งได้หลังจากประกอบสายเคเบิลเรียบร้อยแล้ว

เสารองรับ PCB - ที่ยึดแบบกดล็อคทรงต้นสน/ที่ยึดแบบกดล็อคทรงหัวลูกศร

สเปเฉอร์เหล่านี้มีที่ล็อคทรงต้นสนที่ปลายด้านหนึ่งและเขี้ยวล็อคที่อีกด้าน ที่ยึดรูไม่ทะลุมีความยืดหยุ่นและจะล็อคเข้าไปในรูกลม รูเกลียว รูคว้าน หรือรูเจาะที่ไม่ทะลุ

เสารองรับ PCB - ที่ยึดแบบราบ/ตัวล็อคทรงหยดน้ำตา/ถ้วย

สเปเซอร์แบบกดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด ติดตั้งในรูเล็กๆ และมีส่วนยื่นออกมาด้านล่างบอร์ดน้อยมาก มีฐานทรงถ้วยที่ช่วยให้จับยึดได้แน่นและครอบปากรูทั้งหมด

เสารองรับ PCB - ยึดด้วยสลักเกลียว

สเปเฉอร์เหล่านี้ติดตั้งบนบอร์ดด้านล่างโดยการดันลงไปบนสกรูหรือสลักเกลียว #8 หรือ M4 ฟันด้านในของสเปเฉอร์จะจับยึดบนเกลียว ที่ยึดด้านบนเป็นเขี้ยวล็อค

เสารองรับ PCB - ล็อค/ถวยแบบหงาย

เสารองรับ PCB ติดตั้งแบบย้อนกลับเหล่านี้ถูกติดตั้งจากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนมีตัวล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่

เสารองรับ PCB - ล็อค/หัวลูกศร/เกลียวตัวผู้

สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้น็อตหกเหลี่ยม ปลายด้านบนมีล็อคทรงหัวลูกศรแบบกดยึดที่ยึด PCB ให้เข้าที่

เสารองรับ PCB - ล็อค/หัวลูกศร/เกลียวตัวเมีย

เสารองรับ PCB แบบล๊อคคู่ พร้อมเกลียวตัวเมียและดีไซน์หัวลูกศร

เสารองรับ PCB - ล็อค/เขี้ยวล็อค/เกลียวตัวผู้

สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้น็อตหกเหลี่ยม ปลายด้านบนมีเขี้ยวล็อคแบบกดยึดที่ยึด PCB เข้าที่

เสารองรับ PCB - ล็อค/เขี้ยวล็อค/เกลียวตัวเมีย

สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีเขี้ยวล็อคที่ยึด PCB ให้เข้าที่

เสารองรับ PCB - ล็อคคู่/หัวลูกศร/หัวลูกศร

สเปเฉอร์เหล่านี้ติดตั้งได้ง่ายด้วยมือ ปลายมีที่ยึดทรงหัวลูกศรและยึดแน่นด้วยบ่าแรงตึง มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบสำหรับขนาดรู ความหนาของแผง และวัสดุที่ต่างกัน

เสารองรับ PCB - สลักเกลียว

สเปเฉอร์เหล่านี้มีปลายตัวผู้แบบเกลียวที่ติดตั้งอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีที่ยึดแบบกดยึดที่ถอดได้ซึ่งมีทรงต่ำ

เสารองรับ PCB - สำหรับรูกุญแจ/สองเขี้ยว

เสา PCB ดีไซน์สองง่าม เหมาะกับรูกุญแจ

  • จาก 2