Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก

 (456 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

สกรูเครื่องจักร - กว้านรู

สกรูหัวจมเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่มีส่วนหัวยื่นออกมาให้เห็น

สกรูเครื่องจักร - ดอกเห็ด

สกรูหัวดอกเห็ดมีหัวโค้งเพื่อความสวยงามในการตกแต่ง

สกรูเครื่องจักร - หัวนูน

หัวแบบแผ่นดิสก์ที่มีขอบด้านนอกแบบลบมุม

สกรูเครื่องจักร - หัวบาก

สกรูหัวบากเหมาะสำหรับงานที่มองไม่เห็นหัว ลักษณะหัวเหล่านี้มีขอบด้านนอกเป็นทรงกระบอก

สลักกุญแจใช้แรงอัดแบบยกและหมุน

ล็อคแบบกดกดยกแล้วหมุนเหมาะสำหรับตู้ที่ต้องการการปิดผนึกที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะการสั่นสะเทือน ตัวล็อคมีแป้นกด 5 มม. เพื่อเพิ่มการแยกเสียงรบกวนการเจาะช่องสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ที่ 16.5x13.7 มม.

สลักพลาสติกในหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบแบบกดเข้า

ล็อคพลาสติกพร้อมที่จับด้วยนิ้วช่วยให้ผู้ใช้สามารถดึงเปิดประตูได้ง่าย ไขควงของกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้คือดอกสองหัวขนาด 5 มม. พร้อมน็อตล็อค

สายรัดสายเคเบิล - มาตรฐาน/ถอดได้/ไนลอน/ดำ

สายรัดสายเคเบิลถอดได้มาตรฐาน ผลิตจากไนลอนสีดำ

สายรัดสายเคเบิล - ล็อคคู่/ไนลอน

สายรัดสายเคเบิลแบบล็อคคู่ได้รับการได้รับการออกแบบเพื่อให้มัดสายเคเบิลเป็นรูปร่างโค้งมน ส่วนหางของสายรัดจะถูกสอดเข้าไปในส่วนหัวขนานกับตัวเอง จึงหลีกเลี่ยงผลกระทบทรงหยดน้ำตาของสายรัดเคเบิลมาตรฐาน

สายรัดสายเคเบิลขนาดใหญ่

สายรัดสายเคเบิลขนาดใหญ่สามารถพันรอบและยึดสายเคเบิลได้หลายเส้นเพื่อมัดรวมเข้าด้วยกันได้ มีจำหน่ายในวัสดุอีลาสโตเมอร์หรือไนลอน วัสดุไนลอนต้องใช้ร่วมกับตัวล็อคสายรัดซึ่งขายแยกต่างหาก

สายรัดสายเคเบิลมาตรฐาน - การล็อค, ทนความร้อน

สายเคเบิลเกรด UL94 V-2 ทนความร้อนเหมาะสำหรับการใช้งานที่ทำให้เกิดหรือมีความร้อน สายรัดสายเคเบิลมีคุณสมบัติการทนความร้อนในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงในระกับที่สูงกว่า

สายรัดสายเคเบิลมาตรฐาน - ถอดได้

สายรัดสายเคเบิลที่ถอดได้ให้ประโยชน์เดียวกันกับสายรัดสายเคเบิลมาตรฐานของ Essentra นอกจากนี้: สายรัดสายเคเบิลนี้จะยังคงล็อคเข้าที่จนกว่าจะถูกถอดโดยเจตนา เหมาะสำหรับใช้งานที่หลากหลายซึ่งต้องการการจับยึดชั่วคราวหรือการซ่อมบำรุง

สายรัดสายเคเบิลมาตรฐาน - ถอดได้, กดด้วยหัวแม่มือ

สายรัดสายเคเบิลมาตรฐานถอดได้โดยใช้นิ้วหัวแม่มือกด

สายรัดสายเคเบิลมีที่ยึด - ดันเข้า, บ่าแรงตึง

สายรัดสายเคเบิลแบบกดยึดติดตั้งได้เร็ว ทั้งยังมีปีกเสริมความแข็งแรง

สายรัดสายเคเบิลมีที่ยึด - ยึดด้วยกาว

สายรัดสายเคเบิลแบบตัวยึดเป็นสายรัดสายเคเบิลและตัวยึดในที่เดียว จึงช่วยให้กระบวนการติดตั้งมีความรวดเร็วขึ้น การยึดด้วยกาวเหล่านี้นำเสนอประโยชน์เพิ่มเติมต่อการติดตั้งที่รวดเร็วอยู่แล้ว

สายรัดสายเคเบิลมีที่ยึด - ยึดด้วยกาว, บันได

สายรัดจะถูกสอดผ่านหัวเข็มขัดที่ฐานกาว รูปแบบขั้นบันไดช่วยให้สามารถปรับได้ ดึงให้แน่นจนได้มัดที่ต้องการ กาวความเหนียวสูงสำหรับการประกอบที่ง่ายและรวดเร็ว

สายรัดสายเคเบิลแบบลูกปัด - กดยึด

สายรัดสายเคเบิลแบบม้วนได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้งานและถอดสายเคเบิลได้ง่ายในขณะที่ป้องกันการขยับเขยื้อน สายรัดยึดโดยการดันช่วยให้การติดตั้งมมีความง่ายและแข็งแรง

สายรัดสายเคเบิลแบบลูกปัด - มาตรฐาน, ถอดได้

สายรัดสายเคเบิลแบบม้วนได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้งานและถอดสายเคเบิลได้ง่ายในขณะที่ป้องกันการขยับเขยื้อน สามารถใช้ในงานที่หลากหลาย

สายรัดสายเคเบิลแบบลูกปัด - ยึดด้วยสกรู

สายรัดสายเคเบิลแบบม้วนได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้งานและถอดสายเคเบิลได้ง่ายในขณะที่ป้องกันการขยับเขยื้อน สายรัดสายเคเบิลยึดด้วยสกรูเหมาะสำหรับการยึดเข้ากับแผงโลหะหรือไม้และสามารถยึดด้วยทั้งสกรูหรือสลักเกลียว

สายรัดเคเบิลมาตรฐาน

Essentra นำเสนอสายรัดสายเคเบิลที่มีความแข็งแรง คุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานด้านไฟฟ้าการใช้งานทั่วไป สายรัดสายเคเบิลมาตรฐานมาพร้อมกับระบบล็อคในตัวเพื่อป้องกันการถอดโดยไม่ได้ตั้งใจ

สายรัดเคเบิลแบบมีที่ยึด

สายรัดสายเคเบิลแบบตัวยึดเป็นสายรัดสายเคเบิลและตัวยึดในที่เดียว ซึ่งหมายความว่าจะทำให้กระบวนการติดตั้งมีความรวดเร็วขึ้น มีให้เลือกทั้งแบบขันสกรู แบบดันเข้า แบบล็อกประกบ แบบหมุด หรือแบบยึดด้วยกาว

สเปเฉอร์ PA กลมไม่มีเกลียว

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น

สเปเฉอร์ PCB - กดเข้า/ทรงหยดน้ำตา

These teardrop push-in spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady

สเปเฉอร์ PCB - กดเข้า/ระบบเมตริก

สเปเซอร์แบบกดเข้าระบบเมตริกเหล่านี้ ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด มีฐานหน้าแปลนเพื่อให้มีความมั่นคงตลอดเวลา

สเปเฉอร์ PCB - หกเหลี่ยม / ไม่ตัดส่วนล่าง

สเปเซอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกหกเหลี่ยมทองเหลืองเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและมีให้เลือกทั้งแบบไม่ตัดส่วนล่างและตัดส่วนล่าง สเปเฉอร์แบบไม่ตัดส่วนล่างให้ความเสถียรที่ดีขึ้นแต่ต้องใช้แหวนรองในการติดตั้ง สเปเฉอร์ตัดส่วนล่างติดตั้งได้เร็วกว่ามากและไม่จำเป็นต้องใช้แหวนรอง

สเปเฉอร์ POM กลมไม่มีเกลียว

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก POM (พอลิออกซีเมทิลีน) หรืออะซีทัลและนำเสนอในขนาดและความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพของชุดประกอบของคุณ ตลอดจนเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน POM มีความต้านทานความร้อนที่ดีกว่า ความแข็งที่สูงกว่า และทีแรงเสียดทานต่ำกว่าทางเลือกวัสดุ PA

  • จาก 19