Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก

 (456 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ตัวแยก PCB - กลม/เกลียว/พลาสติก

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมระบบเมตริกเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวจะช่วยให้ประกอบได้ง่าย

ตัวแยก PCB - กลม/เกลียวระบบเมตริก/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ตัวแยก PCB - ก้นหกเกลี่ยม/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

ตัวแยกตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ตัวแยก PCB - ก้นหกเกลี่ยม/เกลียวระบบเมตริก/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/พลาสติก

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเซอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลายขนาดและความยาวของสเปเซอร์

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/มีเกลียว

สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/เกลียวระบบอิมพีเรียล/ต๊าปเกลียวในตัว/PVC

ตัวแยกตัวเมียเหล่านี้มีรูทะลุ สกรูต๊าปเกลียวในตัวจะใช้ในการต๊าปเกลียวบนพลาสติกซึ่งให้การยึดที่แข็งแรง มีหลายขนาดสกรูให้เลือกตามความยาวของสเปเฉอร์

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/เกลียวระบบเมตริกและอิมพีเรียล/พลาสติก

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลากหลายขนาดและความยาวของสเปเฉอร์

ตัวใส่และตัวดีดการ์ด PCB

ตัวดีดการ์ดถูกประกอบเข้ากับ PCB เพื่อช่วยดึงการ์ดออกจากพื้นที่จำกัด ตัวดึงและตัวดีด PCB ถูกติดตั้งบนบอร์ดโดยตรง ทำหจ้าที่เป็นด้ามจับเพื่อให้ช่างสามารถดึงบอร์ดได้โดยไม่ต้องสัมผัสวงจรใดๆ ตัวดีดทำหน้าที่เป็นคันโยก โดยใช้แรงเชิงกลกับชั้นวางตัวนำหรือแชสซีเพื่อเลื่อนบอร์ดออกมา ตัวดีดระดับช่วยในการใส่และดึงการ์ดออก

ที่ยึดตัว D ยึดด้วยกาว

ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว มี 4 ขนาดที่แตกต่างกันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดขนาดที่หลากหลาย ยึดสายเคเบิลแต่ยังสามารถถอดได้ สีเทา PVC เกรด UL94 V-0

ที่ยึดตัว J ยึดด้วยกาว

ที่ยึดปลอมสีใส ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว 5 ขนาดสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางมัดขนาดที่หลากหลาย PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก

ที่ยึดตัว R ยึดด้วยกาว

ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาวยาง ยึดมัดอย่างแข็งแรงในขณะที่ยังสามารถถอดได้ สีเทา PVC เกรด UL94 V-0

ที่ยึดตัว U แบบกาว

ที่ยึดสายเคเบิลแบบกาวทรงต่ำแหมาะสำหรับใช้กับแผงที่มีความหนาแน่นสูงหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ เหมาะสำหรับการจับยึดมัดสายไฟที่มุมหรือที่ขอบ

ที่ยึดตัวเก็บประจุ

ตัวยึดคาปาซิเตอร์แบบตั้งได้รับการออกแบบสำหรับการขันสกรูเข้ากับแชสซี เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวที่มีโครงสร้างที่แข็งแรง มีทั้งแบบมีหรือไม่มีฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้ง มาพร้อมกับคุณสมบัติการแยกภายในเพื่อเว้นระยะตัวเก็บประจุจากแชสซี นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้โดยไม่มีคุณสมบัติตัวแยกสำหรับการใช้งานแบบส่งผ่าน

ที่ยึดสสายเคเบิล - สกรู/สายรัดยึดด้วยกาวและหัวเข็มขัด

สายรัดสายเคเบิลยึดด้วยสกรูเป็นระบบการจัดการสายเคเบิลที่หลากหลายซึ่งไม่เพียงแต่ยึดสายเคเบิลให้แน่นเท่านั้น แต่ยังสามารถติดตั้งได้ด้วยกาวในตัวหรือด้วยสกรูหรือหมุด

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิล - ตัวยึดด้วยสกรู/หมุด

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลยึดด้วยสกรูหรือหมุดใช้งานได้ง่ายโดยการยึดด้วยสกรูและให้ความแข็งแรงในการจับยึดมัดสายไฟในระดับสูงสุด มีให้เลือกในหลากหลายประเภทและสี

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิล - ตัวยึดทรงต้นสน

ชุดที่ยึดสายรัดสายเคเบิลตัวยึดทรงต้นสนเป็นโซลูชันการจัดการสายเคเบิลที่ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิล - ตัวยึดทรงต้นสน, มีถ้วย

ชุดที่ยึดสายรัดสายเคเบิลตัวยึดทรงต้นสนเป็นโซลูชันการจัดการสายเคเบิลที่ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว การเพิ่มฐานทรงถ้วยช่วยให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิล - ตัวยึดทรงต้นสนคู่, งานภาระหนัก

ตัวยึดสายเคเบิลแบบยึดที่สามารถกดเข้าและถอดออกได้ เหมาะสำหรับการใช้ในแผงที่มีรูเจาะมาให้แล้ว เหมาะสำหรับการใช้งานหนัก

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิล - ตัวยึดทรงหัวลูกศร

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลหัวลูกศรให้การจับยึดเข้ากับรูบนแผงอย่างมั่นคงสำหรับการสอดสายเคเบิลผ่าน มีรูปแบบการยึดและหัวให้เลือกอย่างหลากหลาย

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิล - ตัวยึดทรงหัวลูกศร, มีถ้วย

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลหัวลูกศรให้การจับยึดเข้ากับรูบนแผงอย่างมั่นคงสำหรับการสอดสายเคเบิลผ่าน การเพิ่มฐานทรงถ้วยช่วยให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิล - ติดด้วยเทป, ชุดสายไฟ

ยึดสายรัดสายเคเบิลด้วยเทป

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, ชุดสายไฟ

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลยึดด้วยสกรูหรือหมุดใช้งานได้ง่ายโดยการยึดด้วยสกรูและให้ความแข็งแรงในการจับยึดมัดสายไฟในระดับสูงสุด รูปแบบของชุดสายไฟจะเป้นตัวกำหนดว่าจะใช้สายรัดสายเคเบิลหลายเส้นหรือสายรัดที่กว้างขึ้น

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิล - ยึดด้วยหมุด

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลออกแบบให้มีหมุดในตัวโดยขาจะกางออกเมื่อดันหมุดให้ล็อคตัวยึดเข้าที่ ทรงต่ำเหมาะสำหรับการใช้งานกับมัดสายเคเบิลในพื้นที่จำกัด

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิล - สวยรัดแบบตะขอและห่วง, กดเข้า

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อยึดสายรัดสายเคเบิลแบบตะขอและห่วงที่มีความกว้างสูงสุด ใส่เข้าไปในรูสี่เหลี่ยมของแผงที่มีความหนาน้อยที่สุด มีให้เลือก 2 ขนาดและความยาวสเปเฉอร์ที่แตกต่างกัน

  • จาก 19