Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

EPDM การล็อค สวมพอดี

 (9 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

กรวยปิดคลุม

จุกกรวยสำหรับปิดคลุมเป็นอุปกรณ์ปิดคลุมอเนกประสงค์ที่สามารถใช้เป็นจุกหรือเป็นฝาปิดได้ การออกแบบที่เรียวช่วยให้ชิ้นส่วนสามารถเสียบเข้ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน และอุดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกได้หลากหลายขนาด จุกเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานปิดคลุมต่างๆ เช่น การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะ และการชุบอะโนไดซ์

ผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย ซึ่งรวมถึงซิลิโคนระดับพรีเมียมและ EPDM ราคาประหยัด ซิลิโคนจะใช้ประโยชน์จากระดับอุณหภูมิสูง และสามารถใช้ได้หลายครั้ง ในขณะที่ EPDM ก็สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ โดยมีความต้านทานความร้อนที่ต่ำกว่า แต่ทนทานต่อสารเคมีได้ดีกว่า

  • วัสดุ: เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ (EPDM) และยางซิลิโคน
  • สี: ดำ ฟ้า น้ำตาล เขียว ธรรมชาติ แดง สนิม ม่วง และเหลือง

จุกปิดแบบดึง

เหมาะสำหรับปิดคลุมเกลียวและรูธรรมดา แถบดึงช่วยให้สอดเข้าไปในรูได้ง่ายและยังสะดวกในการถอดชิ้นส่วนออกเมื่อรูแน่นมาก วัสดุมีความยืดหยุ่นเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กน้อยในการปิดคลุม

จุกเรียวทนอุณหภูมิสูง

จุกปิดคลุมปลายเรียวมีจำหน่ายเป็นจุกแข็งหรือมีแกนกลวงเพื่อช่วยในแป้นกด จุกแบบใช้ซ้ำได้มีความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยมและมีจำหน่ายในซิลิโคนหรือ EPDM สำหรับการใช้งานที่มีความเสี่ยงกับอุณหภูมิ

จุกแหวนปิดคลุม

จุกแหวนรองอุณหภูมิสูงมีให้เลือกสองแบบ ทั้งยางซิลิโคนสีธรรมชาติหรือ EPDM สีดำ ทั้งสองทำหน้าที่เป็นจุกสำหรับรูเกลียวหรือรูธรรมดาและยังปิดคลุมพื้นผิวรอบๆ รู ชุดรวมแหวนรองและจุกจะทำงานเป็นหน่วยเดียว

จุกไม่มีปีก

จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อปกปิดรูโดยไม่ปิดคลุมบริเวณโดยรอบ แหวนเรียวและแกนกลวงช่วยให้สามารถป้องกันเส้นผ่านศูนย์กลางได้หลายขนาด ทรงมีแถบดึงเพื่อให้ติดตั้งและถอดได้ง่าย

ดึงฝาปิดออกได้ง่าย

ฝาครอบปิดคลุมดึงง่ายให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมสำหรับใช้ปิดปลาย เช่น แท่ง ท่อ และท่อในระหว่างกระบวนการผลิต การใช้งานทั่วไปได้แก่ การชุบอะโนไดซ์ การพ่นทราย การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า และการชุบโลหะ

ฝาครอบมีรูปลักษณ์แบบหน้าแปลนและมีซีลภายในที่ให้การยึดติดที่มั่นคง ฝาปิดครอบเหล่านี้ติดตั้งง่าย เพื่อให้ติดตั้งได้พอดีที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายในควรมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนที่จะปิดคลุมประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายตัวเลือกวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง ซิลิโคนเป็นวัสดุปิดคลุมระดับพรีเมียมซึ่งทนทานต่ออุณหภูมิและสารเคมี EPDM เป็นตัวเลือกวัสดุที่ประหยัดกว่าแต่ทนทานต่อความร้อนน้อยกว่า ทั้งตัวเลือกซิลิโคนและ EPDM สามารถใช้งานได้หลายครั้ง

  • วัสดุ: ยางซิลิโคน 600F (316C) และ EPDM 425F (218C)
  • สี: สีธรรมชาติและดำ
  • ความแข็ง: ดูโรมิเตอร์ (Shore A) 55 + 5

ฝาครอบส่วนปลายที่ยืดหยุ่นพร้อมเชือกเส้นเล็ก

สายคล้องที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมและยึดส่วนประกอบสองชิ้นที่แยกจากกัน มีห่วงยึดที่ปลายด้านหนึ่งและรูยึดที่ปลายอีกด้าน ทำให้ยึดเข้ากับวัตถุที่เชื่อมต่อกันได้อย่างปลอดภัย

สายคล้องนี้สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่สายเคเบิลและฝาครอบกันฝุ่น ไปจนถึงตู้ควบคุมไฟฟ้าและฝาครอบ ร่องยึดคู่บนห่วงยึดช่วยลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดสำหรับการใช้งานอย่างหนักหน่วง เมื่อใช้งานหนัก เพียงยึดห่วงเข้ากับช่องยึดทั้งสองช่องเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย

วัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถยืดได้ถึง 3 เท่าของความยาวที่กำหนด

  • วัสดุ: เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ (EPDM)
  • สี: ดำ

ฝาครอบและจุกอุดแบบตรง

ฝาครอบแบบตรงเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับการปกป้องและปิดคลุมชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการเคลือบผิวหน้าที่หลากหลาย เช่น การพ่นสี การชุบ การเคลือบฝุ่น การอะโนไดซ์ การพ่นทราย กระบวนการทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และกระบวนการที่ทำให้ชิ้นส่วนสัมผัสกับอุณหภูมิสูง มีประโยชน์ที่หลากหลาย และยังสามารถใช้เป็นจุกอุดใส่ปิดรูที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวได้

ฝาครอบและจุกปิดเหล่านี้สามารถใช้เพื่อปกป้องสตั๊ด หมุด ปลายท่อ และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องมีการป้องกัน มีวัสดุให้เลือกมากมายและมีสีให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่โครงการของคุณต้องการ

  • วัสดุ: เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ (EPDM) และยางซิลิโคน
  • สี: ดำ ฟ้า เขียว เทา ธรรมชาติ ส้ม ชมพู ม่วง และเหลือง

ฝาครอบแหวนปิดคลุม

ผลิตภัณฑ์ฝาครอบปิดคลุมแหวนเหล่านี้สามารถใช้เป็นฝาครอบป้องกันสำหรับปลายเกลียวและปลายที่ไม่มีเกลียวได้

ถึงแม้ผลิตภัณฑ์จะได้รับการออกแบบเป็นฝาปิดเป็นหลัก แต่แหวนในตัวนี้ยังปิดคลุมพื้นที่โดยรอบและปกป้องขอบอีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ารูของการทำงานจะปราศจากสิ่งปนเปื้อนและความเสียหาย โซลูชันการปิดคลุมที่มีประโยชน์หลากหลายมากนี้ยังสามารถกลับหัวและใช้เสียบรูได้อีกด้วย

  • วัสดุ: ซิลิโคน (55 Shore A)
  • อุณหภูมิสูงสุด: 316 องศาเซลเซียส (600 องศาฟาเรนไฮต์)
  • สี: ดำ เขียว เทา ธรรมชาติ ชมพู ม่วง แดง และเหลือง