สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(12 กลุ่มสินค้า)
เหมาะสำหรับท่อกลมขนาดยอดนิยม
ข้อต่อสี่เหลี่ยมจัสตุรัสใช้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อหลายๆ อัน ข้อต่อท่อถูกดันเข้าไปในท่อและไม่จำเป็นต้องมีการยึดใดๆ มีทิศทางที่แตกต่างกันและการเชื่อมต่อท่อสี่เหลี่ยมหลายแบบ โซลูชันที่ดีในการสร้างโครงท่อหรือโครงข่ายท่อ
ข้อต่อสี่เหลี่ยมจัสตุรัสใช้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อหลายๆ อัน ข้อต่อท่อถูกดันเข้าไปในท่อและไม่จำเป็นต้องมีการยึดใดๆ มีทิศทางที่แตกต่างกันและการเชื่อมต่อท่อสี่เหลี่ยมหลายแบบ โซลูชันที่ดีในการสร้างโครงท่อหรือโครงข่ายท่อ
ทางออกที่ดีในการสร้างโครงท่อหรือโครงข่ายท่อ ยางรองแบบกดเข้าเป็นแบบทรงกลมและมีวัสดุและพื้นผิวที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย
มือหมุนดอกไม้หัวสันสามารถกดยึดบนสกรูเพื่อสร้างลูกบิดขนาดเล็กสำหรับหนีบหรือยึด ลูกบิดเหล่านี้สามารถใช้กับสกรูที่มีความยาวใดๆ ก็ได้และขอบที่เป็นแบบสันจะจับได้ง่ายในการขันเข้าและคลายออก
อินเสิร์ทกลมมีเกลียวมีหลายตัวเลือกและรูปแบบ อินเสิร์ทเกลียวมีสปริงและยางรองซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ยึดติดตั้งปลายท่อ อินเสิร์ทเกลียวมีสปริงเป็นแบบโหลดด้วยสปริงสำหรับท่อกลมและสี่เหลี่ยมและข้อต่อท่อแบบเกลรยวมีสปริงเป็นอินเสิร์ทสำหรับต่อท่อ มีเกลียวสำหรับการยึดด้วยสกรูที่อย่างแข็งแรง อินเสิร์ทเกลียวมาตรฐานสามารถใช้ได้กับขาตั้งแบบปรับได้ (SR 1572) หรือยางรองแบบปรับได้ (SR1575) สำหรับอินเสิร์ทกลมแบบที่ 2 มีขนาดเกลียว M8 และ M10 และเหมาะสำหรับความหนาของผนังที่ 1.0-2.0 มม. เม็ดมีดเกลียวโลหะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเม็ดมีดสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียว M8 หรือ M10 พร้อมน็อตยึดเหล็กอ่อนให้การยึดที่แข็งแรง เกลียวโลหะช่วยให้สามารถปรับแต่งซ้ำได้อย่างราบรื่นและการขึ้นรูปสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยเพื่อให้พอดีกับท่อ นอกจากนี้ยังมีอินเสิร์ทเกลียวกลมสำหรับงานภาระหนักพร้อมป้องกันสัญญาณรบกวน ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับขาเครื่องจักรและมีน้ำหนักมากสำหรับการรับน้ำหนักสูง
อินเสิร์ทกลมมีเกลียวนำเสนอในหลายตัวเลือกและรูปแบบ เม็ดมีดแบบเกลียวโลหะทั้งหมดเหมาะสำหรับการใช้งานหนักและทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ เม็ดมีดเกลียวโลหะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเม็ดมีดสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียว M8 หรือ M10 พร้อมน็อตยึดเหล็กอ่อนให้การยึดที่แข็งแรง เกลียวโลหะช่วยให้สามารถปรับแต่งซ้ำได้อย่างราบรื่นและการขึ้นรูปสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยเพื่อให้พอดีกับท่อ
อินเสิร์ทท่อกลมเหมาะสำหรับการป้องกันและการตกแต่งส่วนปลายของท่อ อินเสิร์ทแบบดันมีทั้งแบบยางเพื่อการยึดเกาะสูงสุดหรือก้านธรรมดาสำหรับการใช้งานที่ราบรื่น มีวัสดุและสีให้เลือกตามความต้องการใช้งาน
ท่อเกลียวเหลี่ยมจัสตุรัสใช้เพื่อป้องกันขอบคมของท่อและเพื่อให้เกิดความสวยงาม อินเสิร์ทแบบดันเข้ามีเกลียวเพื่อให้สามารถปรับขาตั้งหรือล้อเลื่อนได้
อินเสิร์ตแบบกลมใช้สำหรับปิดท้ายผลิตภัณฑ์ท่อ ทำให้ดูสวยงามและสะอาดตา นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นฐานรองท่อ เพื่อเป็นฐานป้องกันรอยขีดข่วนและความเสียหายเมื่อผลิตภัณฑ์สัมผัสกับพื้นผิว
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้รองรับเกลียวเมทริกและประกอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย อินเสิร์ตนี้มีดีไซน์แบบก้านที่มีสันร่องที่ทำให้มีการจับยึดที่ดีขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกที่มีชิ้นส่วนไม่มาก ซึ่งเหมาะสำหรับส่วนประกอบการตกแต่งที่มีพื้นที่จำกัด
อินเสิร์ทกลมเหล่านี้ทำจากพอลิเอไมด์ (PA) สีดำและมาพร้อมกับฐานเหล็กกล้าเหมาะสำหรับใช้กับพื้นพรม พร้อมสำหรับการติดตั้งแบบดันล็อคและสามารถพบได้ในรูปแบบคงที่หรือมุมเอียง
อินเสิร์ทกลมแบบเกลียวมีหลายตัวเลือกและรูปแบบ อินเสิร์ทสันเหลี่ยมมาตรฐานเป็นยางสำหรับประกอบง่ายและยึดติดแน่นและปิดคลุมขอบคม มีให้เลือกหลากหลายขนาด 10 สีที่แตกต่างกัน และทั้งแบบขัดเงาหรือแบบสึกกร่อน ยางรองอินเสิร์ทสี่เหลี่ยมน้ำหนักเบาให้ลักษณะที่ดูเรียบร้อยและออกแบบมาสำหรับความหนาของผนังที่ 1.0-2.0 มม. อินเสิร์ทชุบโครเมียมและอินเสิร์ทสี่เหลี่ยมชุบโครเมียมนำเสนอตัวเลือกอินเสิร์ทชุบโครเมี่ยมที่แตกต่างกันสองแบบ อินเสิร์ทชุบโครเมียมให้ผิวตกแต่งที่สวยงามและเพิ่มความสวยงาม มีสันเพื่อใส่ประกอบได้ง่ายและมั่นคง อินเสิร์ทชุบดครเมี่ยมเป็นการชุบผิวด้วยโครเมี่ยมที่มีความมันวาวสูง มีให้เลือกทั้งแบบชุบโครเมี่ยมหรือโครเมี่ยมเข้ม
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ